장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] 극저온 자동조정 온도 컨트롤러 CYC320
(Cryogenic Autotune Temperature Controllers)

CYC320

단종 - 극저온 자동조정 온도 컨트롤러 | CYC320

단종 - 극저온 자동조정 온도 컨트롤러

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 자동조정 PID (Autotune PID) 극저온 온도 콘트롤러
  • 1.4 – 800 K의 온도 제어용
  • 전자 정확도 및 제어 안정성이 최대 ±0.1°C
  • 자동으로 결정된 PID 파라미터를 자동조정
  • 전면 패널을 이용해 PID 파라미터를 수동 조정
  • 실리콘 다이오드, PT100 RTD, 써모커플 입력 수용
  • 사용자 정의 교정 곡선 Calibration Curve 저장 가능
  • RS232 통신 기본 사양
  • 25Watt DC 히터 출력
  • 절연 전류소스로 높은 계측기 정확도를 위한 4선식 센서 판독 가능

설명


이 제품은 단종되었습니다. 대체품으로 CYC325를 확인 요청드립니다.
문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.


CY320 시리즈 극저온 컨트롤러는 기본적인 저온 제어가 필요한 업무를 간단하고 저렴하게 해결할 수 있습니다. 이 장치는 스크롤 방식 입력 기능이 있어 앞면 키패드에서 쉽게 설치할 수 있습니다. 3가지 모델을 이용해 실리콘 다이오드, RTD, 써모커플 입력 중 하나를 수용할 수 있습니다. 그리고 사용자는 맞춤 센서에 맞는 사용자 정의 곡선을 입력할 수 있습니다. 이 곡선은 최대 97개 지점에 종점 2개가 있을 수 있습니다. 곡선 값은 기본 RS232 인터페이스를 통해 입력합니다.

극저온 측정 시스템은 열용량(thermal mass)과 시간 상수(time constant)로 표현되는 열 저항(thermal resistance) 및 열 용량(heat capacity)의 복합 배열을 기반으로 합니다.
CYC320는 이 장치의 작동 파라미터를 온라인으로 분석합니다. 자동 조정 기능은 자동으로 올바른 비례 (이득), 적분 (초기화), 미분 (비율) 제어 파라미터를 몇 분 안에 계산해서 사용자 효율을 높입니다. 설정 후 PID 값은 장치 특성이 변할 때만 변경하고, 미세 조정을 할 필요가 없기 때문에 편리합니다. CYC230 시리즈의 히터 출력은 조용하고 안정적인 제어를 위한 가변 직류전류입니다.

사양
CYC321: 실리콘 다이오드, 1.4 K – 475 K
CYC322: 100 Ω 백금 RTD, 30 K – 800 K
CYC324: Ch-AuFe (0.07%) 써모커플, 4 K – 325 K
    &#타입 E: 40 K – 425 K
    &#타입 K: 90 K – 325 K
    &#타입 T: 90 K – 485 K
곡선 저장: 99점 사용자 정의 곡선용 메모리 공간
디스플레이: 8자리 영숫자 LED 디스플레이
분해능: 0.1 (K 또는 °C)
계측기 정확도 (다음 장치와 함께 사용할 때):
    실리콘 다이오드:
±0.2 mV, ±0.02% rdg
    PT100 RTD: ±20 mV, ±0.05% rdg
    써모커플: ±2 µV ±0.05% rdg
시스템 정확도: 계측기 정확도 및 센서 정확도 포함, 범위 4.2 K에서의 0.1 K부터 800 K에서의 0.6 K
반복성: ±0.1 (K 또는 °C) 또는 그 이상 (센서 감도에 따름)

온도 제어 특성
설정점 분해능:
0.1 (K 또는 °C)
제어 안정성: 시스템 배선 및 설비가 정상일 경우 ±0.1 K 이상
자동 제어 모드: P, PI, PID 제어 사용자 선택 가능
수동 제어 모드: 비례 (이득) 0 – 999, 적분 (초기화) 1 – 999초, 미분 (비율) 적분 시간의 0 – 50%
히터 출력: 25 V 준수 시 25 와트/1 A
히터 부하: 25 Ω 이상, 부하가 20 Ω 미만일 때 자동 정지

일반
통신:
RS232C 3선, 반양방, 300 또는 1200 보드에서 비동기 전송; RJ-11 모듈식 소켓; 사용자는 설정점, 히터 켜짐/꺼짐, 곡선 데이터를 입력할 수도 있음; 출력 데이터에는 온도, 설정점, 히터 %, 외부 곡선이 있음
반응 시간: 전자 데이터 업데이트 속도 1초 (보통)
전력: 110 또는 220 Vac 선택 가능, 65 VA
크기: 217 L x 90 W x 317 mm D (8.5 x 3.5 x 12.5")
무게: 2.7 kg (6 lb)

CYC320-HTR
카트리지 히터:
니켈-크롬 저항 와이어 및 MgO 절연, 솔리드 2핀
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
CYC324-03
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종]Thermocouple controller
Accessories
CYC320-SHC
710,271원
배송: 9 주
 
Cable assembly for CYC321 and CYC322
CYC320-HTR
324,700원
배송: 9 주
 
Cartridge heater, 25 watts
CYD200-C
124,970원
배송: 6 주
 
RJ11 jack and 10 ft. (3 m) of cable, RS-232 adaptor
CYD200-DB9
189,650원
배송: 6 주
 
RJ11 to DB9 adaptor, connects RJ11 to 9-pin RS-232 serial port
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 해당 제품은 센서 인풋 커넥터 파워코드 1개와 히터 출력용 바나나 플러그와 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.