장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] 극저온 온도 센서 실리콘 다이오드 CY7 시리즈

CY7

단종 - 극저온 온도센서실리콘 다이오드 | CY7

단종 - 극저온 온도센서실리콘 다이오드

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • Uniform Sensing Elements exhibit precise, repeatable, montonic temperature response over a wide range
  • Elements are mounted into rugged, hermetically sealed packages that are specifically designed for proper behavior in a cryogenic environment

설명

해당 제품은 단종되었습니다. 대체품인 CY670 극저온 온도센서로 교체되었습니다.
문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.


오메가 CY7 시리즈 센서는 지난 10년간 소개한 진정 새로운 첫 극저온 센서 기술을 나타냅니다. 이 센서에는 넓은 범위에서 정밀하고, 반복 가능하며, 단조로운 온도 반응을 보여주는 균일한 감지 소자가 있습니다. 이 소자를 극저온 환경에서 올바로 작동하도록 특수하게 설계된 튼튼하고 밀봉된 패키지에 설치합니다. 그러면 예측 가능하고 밀접하게 집단화되며, 정기적으로 다른 센서로 교환할 수 있는 안정적인 일군의 센서가 만들어집니다.

새로운 실리콘 다이오드 칩
센서의 온도 반응에 대한 핵심은 기본 감지 소자 그 자체에 있습니다. CV7 센서는 최초 대량 생산 및 교체 가능한 극저온 센서로, 각 센서의 작은 실리콘 칩에는 온도 특성은 매우 안정적이고 예측 가능하며 칩 간에 서로 일치합니다.

극저온용으로 설계한 센서 패키지
고온용 센서는 극저온용에는 훨씬 미치지 못합니다. 정확한 결과를 얻으려면 측정 시 발생하는 센서의 자체 발열 현상 등, 감지 소자와 그 전체 환경 간의 복잡한 열 관계를 반드시 고려해야 합니다. 게다가 패키지는 기계적인 결함 없이 저온으로 가는 반복적인 순환을 견뎌야 합니다.
이러한 조건을 갖춘 CY 시리즈 오메가 극저온 센서는 다양한 저온 측정 어플리케이션에 이상적입니다.

형질
감지 소자: 실리콘 다이오드
온도 범위, CY7-SD 또는 CY7-CO: 1.4 – 475 K (CY7-SD7의 경우 10 – 425 K)
온도 범위, 기타 구성: 1.4 – 325 K
권장 여자 전류: 10 마이크로암페어 (기재된 사양을 만족시키는 ±0.05%)
온도 반응 곡선: 기준 호환 곡선을 확인하려면 그림을 참고하세요 (곡선 #10), 권장 전류에서 공칭 출력은 1.4 K에서 1.7 V, 475 K에서 0.1 V입니다
반복성 (4.2 K에서): 다중 열 사이클에서 보통 ± 10 밀리켈빈
열 시간 상수 (보통, CY7-SD): 4.2 K에서 10 ms, 77 K에서 100 ms,
305 K에서 200 ms
정확도, 호환성: 센서는 허용 범위 내에서 표준 호환성 곡선 (곡선 #10)보다 높게 따라갑니다
온도 오프셋, 4.2 K에서 진공 대 액체: 구성에 따라 보통 5 – 35 밀리켈빈
자기장 이용: 권장하지 않음
최대 권장 보관 온도: 60°C (140°F)
최대 설치 온도, CY7-SD 또는 CY7-CO: 200°C (392°F)
최대 설치 온도, 기타 구성: 60°C (140°F)
CY7-SD 구성: 사파이어 기반에 알루미나 몸체와 뚜껑. 기저부와 상부 뚜껑의 몰리브덴/망간 금속화와 니켈 도금 및 금도금, 두께 150 µin, 금-주석 땜질로 뚜껑 밀봉, 기밀성, 1 x 10-8 표준 cc/s 미만, 구멍 크기 < 1 mm3
리드: 금도금 코바, 비절연, 0.38 W x 0.01 T x 12.7 mm L (0.01 x 0.004 x 0.5"), 직각 구부러짐 최소 5개를 견디도록 설계, 오른쪽의 양극성 리드 및 패키지 뚜껑, 사용자 쪽을 향한 리드.
구성 어댑터: 금 도금 OFHC 구리, 황동이고 강철 스프링이 있는 CO 어댑터는 제외
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
CY7-ET4
판매 상담  
배송: 
 
 
[단종] Cryogenic sensor with ET configuration and accuracy range 4
CYIF
624,381원
배송: 6 주
 
[단종] 5 pieces of Indium foil, high thermal conductivity, highly malleable, used as a mechanical alternative to CYAG grease to mount a sensor. 0.005 thick x 2 x 2" square
CYAV
305,985원
배송: 6 주
 
[단종] Adhesive varnish for tacking sensor extension leads (1 pt can)
CYAG
2,167,220원
배송: 9 주
 
[단종] General purpose thermal grease, used between sensor and surface (25 g tube)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 위 도표에 있는 프로브 구성 타입을 입력하세요.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.