장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

온도 차트 레코더 - 원형 펜 스타일
(Temperature Chart Recorder - Circular Pen Style)

CT89 시리즈

온도 차트 레코더 - 원형 펜 스타일 | CT89 시리즈

온도 차트 레코더 - 원형 펜 스타일

956,020원 CT89F

1 year warranty
  • 첨단 마이크로컨트롤러 디자인
  • 대형의 디지털 LED 온도 디스플레이
  • 3개의 온도 범위 및 4개의 차트 속도
  • 단일 회전 또는 연속 차트 회전을 전면 패널에서 선택 가능
  • 쉽고 신속한 전면 패널 제어
  • 표준 120V 작동
  • 배터리 백업을 통하여 정전시 정상 작동 보장
  • 12V를 통해 차량 또는 해상에서 작동 가능
  • 스테인리스 스틸 원격 판독 102 mm (4") 프로브 및 4.6 m (15') 케이블
  • 접이식 손잡이
  • 독립형 또는 벽설치형
  • 내구성이 뛰어난 폴리카보네이트 케이스, 커버 및 핸들
온도에 관한 신제품 - 관련 제품 보기

설명


적용분야
  • 식품 저장
  • 환경 및 에너지 관리
  • HVAC 및 냉동 유지 관리
  • 일반 실험실 모니터링
  • 서버룸 모니터링
  • 오븐, 드라이어 및 페인트 부스
원격 센서를 적용하여 새롭게 설계된 CT89 온도 레코더는 첨단의 마이크로컨트롤러 디자인을 적용하여 공기, 가스, 액체, 분말, 고체 및 반고체의 온도를 정확하게 측정하고 기록합니다. CT89는 6" 원형 차트 용지에 온도를 모니터링하고 기록하는 정밀 기기입니다. 이 기기는 휴대용으로 사용하거나 고정된 장소에 설치할 수 있습니다. 3개의 온도 범위와 4개의 차트 속도의 조합은 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 이에 더하여, 차트 회전은 단일 회전 또는 연속 회전 동작으로 설정이 가능합니다. 기록되는 데이터를 보호하기 위하여 CT89는 정전동안 작동을 유지할 수 있는 자동 배터리 백업 기능이 있습니다.

교체 차트 용지 아래의 "제품 번호 생성기"에서 CT89 시리즈용 교체 차트 용지를 주문하실 수 있습니다.

【기술사양】
온도 범위: -40 ~ 30°F, -20 ~ 50°F, 50 ~ 120°F, -40 ~ 0°C, -30 ~ 10°C 및 10 ~ 50°C
차트 속도 선택 가능: 6 시간, 24 시간, 7 일, 31 일
차트 속도 정밀도: ±1%
차트 직경: 152 mm (6")
온도 디스플레이: 3 자리 LED; 13 mm (0.5") H
온도 정밀도: ±1°C (±2°F)
온도 센서: 스테인리스 스틸 팁(침수용) & 4.6 m (15') 케이블
기록용 펜: 잉크 타입
전원 공급 장치: 120 Vac, 50/60 Hz 또는 220/240 Vac, 50 Hz
배터리 백업: 8개의 알카라인 "AA" 셀 (포함)
배터리 수명: 48 시간
작동 온도: 0 ~ 49°C (32 ~ 120°F)
작동 습도: 최대 0 ~ 96%
치수: 235 L x 184 W x 70 mm D (9.25 x 7.25 x 2.75")
무게: 7 oz (4 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CT89F
956,020원
배송: 17 주
 
온도 차트 레코더, 110Vac, °F 범위
  
CT89F-220
판매 상담  
배송: 
 
 
온도 차트 레코더, 220Vac, °F 범위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT89C
CT89C
956,320원
배송: 17 주
 
온도 차트 레코더, 110Vac, °C 범위
  
CT89C-220
961,380원
배송: 17 주
 
온도 차트 레코더, 220Vac, °C 범위
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87-PEN-BLACK
CT87-PEN-BLACK
33,328원
배송: 2 주
 
교체용 펜
  
CT89-PROBE
209,780원
배송: 2 주
 
교체용 스테인리스 스틸 온도 프로브, 120 mm (4") L, 4.6 m (15') 와이어
교체 차트 용지 (다른 옵션을 원하시면 "제품 번호 생성기"를 사용하십시오.
  
CT87C-LF-MIX
88,170원
배송: 2 주
 
60개의 다양한 차트 (°F)
  
CT87C-LC-MIX
85,310원
배송: 10 주
 
60개의 다양한 차트 (°C)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 60개의 다양한 152mm (6") 직경 차트, 102mm (4") 프로브, 2개의 검정색 카트리지 펜 및 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) CT89F 온도 차트 레코더, 110Vac, °F 범위, 956,020원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 교체 차트 용지 선택하기:
CT87C- : CT89 시리즈용 교체 차트 용지

(2) 온도 범위 선택하기:
-40-30F/ : -40 ~ 30F
-40-0C/ : -40 ~ 0C
-20-50F/ : -20 ~ 50F
-30-10C/ : -30 ~ 10C
50-120F/ : 50 ~ 120F
10-50C/ : 10 ~ 50C
LF-MIX : 60개의 다양한 차트 (°F)
LC-MIX : 60개의 다양한 차트 (°C)

(3) 차트 시간 범위 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 기간 선택
6H : 6 시간
24H : 24 시간
7D : 7 일
31D : 31 일
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.