장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

압력 원형 기록계 (차트 레코더)
(Pressure Recorders)

CT87P 시리즈

압력 원형 기록계 (차트 레코더) Pressure Recorders | CT87P 시리즈

압력 원형 기록계 (차트 레코더) Pressure Recorders

1,139,534원 CT87P

1 year warranty CE
  • 3가지 압력 범위 모델 제공
  • 4가지 기록 속도 중 선택 가능
  • 간단한 전면 패널 조작 및 사용 방법
  • 1회 또는 지속 회전 중에 선택 가능
  • 단독 설치 또는 벽면 설치 가능
  • 13 mm (0.5") LED 디스플레이와 150 mm (6") 원형 차트
  • 압력 센서 연결
압력 & 스트레인 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명


CT87P 원형압력기록계는 압력을 원형 차트 용지에 기록할 수 있는 차트 레코더 입니다.

압력센서는 6인치 길이의 긴 코드가 연결 된 1/4 NPT 나사선이 있는 17-4 스테인리스 스틸 압력 포트가 있습니다. 파열 압력(Burst pressure)은 정격 2500 psi 로, 17-4 스테인레스 스틸과 사용할 수 있는 기체와 액체 환경이라면 사용 가능합니다.

해당 제품은 12Vdc 전원으로 작동합니다. 이 외 백업 배터리가 있어 작동 중에 전원으로 인한 문제를 최소화하였습니다.

【기술사양】

압력범위
CT87P (psi 모델):
0 ~ 500 psi, 0 ~ 150 psi, 0 ~ 50 psi
CT87PB (bar 모델): 0 ~ 35 bar, 0 ~ 10 bar, 0 ~ 3.5 bar
압력 정밀도: ±1% FS
작동 온도 범위: 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
연결 압력센서: 1.8 m (6') 길이 17-4 스테인리스 스틸 ¼ NPT 압력 포트, 2500 psi 폭발 압력, 17-4 스테인리스 스틸과 양립할 수 있는 모든 가스 또는 유체에 대한 등급
작동 습도 범위: 96% RH 미만
기록 속도: 6시간, 24시간, 7일, 31일 기준 중 선택
차트용지 회전모드 : 1회 또는 지속 선택 가능
차트 속도 정밀도: ±1%
차트용지 지름: 152 mm (6")
디스플레이: 3-digit, 13 mm (0.5") LED
전원: 120 Vac, 50/60 Hz, 또는 220 ~ 240 Vac, 50/60 Hz (AC 어댑터 포함)
배터리 수명: 48 시간 지속 사용 가능
백업 배터리: "AA" 알카라인 건전지 8개
기록: 잉크로 차트용지에 기록
크기: 235 H x 184 W x 70 mm D (9¼ x 7¼ x 2¾")
무게: 2.13 kg (4.7 lb)
외장 재질: 폴리카보네이트
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CT87PB-230
1,157,487원
배송: 2 주
 
원형압력기록계, 150 mm 지름 차트, bar 단위, 230 Vac
  
CT87P-230
1,209,680원
배송: 13 주
 
원형압력기록계, 150 mm 지름 차트, psi 단위, 230 Vac
  
CT87PB
1,207,360원
배송: 2 주
 
원형압력기록계, 150 mm 지름 차트, bar 단위
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87P
CT87P
1,139,534원
배송: 2 주
 
원형압력기록계, 150 mm 지름 차트, psi 단위
  
CRT-220V
판매 상담  
배송: 
 
 
220V 파워 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCRT-110V-ADAPTOR
CRT-110V-ADAPTOR
판매 상담  
배송: 
 
 
110V AC 어댑터 (CT82,CT87,CTH89 시리즈용)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87P-RP
CT87P-RP
394,840원
배송: 4 주
 
교체용 센서
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87-PEN-BLACK
CT87-PEN-BLACK
33,328원
배송: 2 주
 
교체용 펜
  
CT87P-C-24H10 bar
75,920원
배송: 2 주
 
0 ~ 10 bar 압력범위, 24시간짜리 기록용 차트용지 60매
  
CT87P-C-31D10 bar
판매 상담  
배송: 
 
 
0 ~ 10 bar 압력범위, 31일짜리 기록용 차트용지 60매
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87P-C-7D50 psi
CT87P-C-7D50 psi
75,920원
배송: 2 주
 
0 ~ 50 psi 압력범위, 7일짜리 기록용 차트용지 60매
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT87P-C-6H150 psi
CT87P-C-6H150 psi
75,920원
배송: 2 주
 
0 ~ 150 psi 압력범위, 6시간짜리 기록용 차트용지 60매
이외의 제품은 아래의 제품번호생성기에서 확인하세요.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 각 기기는 AC 어댑터, 차트, 펜, 배터리 및 사용자 설명서와 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) CT87P-230 230 Vac 150 mm (6, 1,209,680원  plus (1) CT87P-230 230 Vac 150 mm (6, 1,209,680원  plus (1) CT87P-230 230 Vac 150 mm (6, 1,209,680원, 1,209,680 + 1,209,680 + 1,209,680 = 3,629,040원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Chart Codes 선택하기:
6H500 psi : 0 to 500 psi and 6 hrs
6H150 psi : 0 to 150 psi and 6 hrs
6H50 psi : 0 to 50 psi and 6 hrs
6H35 bar : 0 to 35 bar and 6 hrs
6H10 bar : 0 to 10 bar and 6 hrs
6H3.5 bar : 0 to 3.5 bar and 6 bar
24H500 psi : 0 to 500 psi and 24 hrs
24H150 psi : 0 to 150 psi and 24 hrs
24H50 psi : 0 to 50 psi and 24 hrs
24H35 bar : 0 to 35 bar and 24 hrs
24H10 bar : 0 to 10 bar and 24 hrs
24H3.5 bar : 0 to 3.5 bar and 24 hrs
7D500 psi : 0 to 500 psi and 7 days
7D150 psi : 0 to 150 psi and 7 days
7D50 psi : 0 to 50 psi and 7 days
7D35 bar : 0 to 35 bar and 7 days
7D10 bar : 0 to 10 bar and 7 days
7D3.5 bar : 0 to 3.5 bar and 7 days
31D500 psi : 0 to 500 psi and 31 days
31D150 psi : 0 to 150 psi and 31 days
31D50 psi : 0 to 50 psi and 31 days
31D35 bar : 0 to 35 bar and 31 days
31D10 bar : 0 to 10 bar and 31 days
31D3.5 bar : 0 to 3.5 bar and 31 days
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.