8,682,545원 CT8100
설명
CT8000 시리즈 원형 차트 레코더/컨트롤러는 최대 2개 공정 변수를 측정, 표시 및 제어합니다. 프로그램 가능한 다양한 입력 중에서 선택할 수 있습니다. 모든 레코더, 제어 및 알람 기능은 전면 키패드를 통해 쉽게 구성 할 수 있습니다. 각 펜에 대해서 사용자가 구성 가능한 2개의 알람 설정을 제공합니다. RS-485 및 NEMA-4X 뿐만 아니라 옵션 제어 기능을 사용할 수 있습니다. 제어 출력은 SSR 드라이버, 4 ~ 20 mA 또는 릴레이를 포함합니다. 추가적으로 4 ~ 20 mA 옵션은 공정 값 재전송을 위해 사용할 수 있습니다.