장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

원형 레코더
(Single and Dual Pen Circular Recorder with Digital Display)

CT7000 시리즈

원형 레코더 | CT7000  시리즈

원형 레코더

4,798,770원 CT7100

  • 1-펜, 2-펜 버전
  • 254 mm (10") 차트
  • 써모커플, RTD, V, mV, mA 신호 허용
  • 입력, 속도, 알람 프로그램 가능
  • 펜 당 4자리 디스플레이
  • 분리형 입력
압력 & 스트레인 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

CT7000 마이크로프로세서 기반의 원형 차트 레코더는 다양한 입력에서 나온 공정 변수를 2개까지 측정, 표시, 기록하고 제어합니다. 전면에 있는 3개의 키를 통해 기록 및 제어 기능, 알람 설정, 기타 매개변수를 쉽게 설정할 수 있습니다. CT7000는 254 mm (10") 원형 차트 및 4자리 LED 디스플레이를 제공합니다. 디스플레이 해상도와 필터는 사용자가 설정할 수 있습니다.

각 펜에는 알람 설정이 2개 있습니다. 알람은 사용자가 공정 높음 또는 낮음, 설정점으로부터 편차 (위/아래), 편차대 (대역 내에서 개방/폐쇄)로 설정할 수 있습니다. 알람 이력현상 조정도 사용자가 설정할 수 있습니다. 선택할 수 있는 제어 기능에는 on/off와 PID 제어가 있습니다. 출력 유형 선택에는 SPST 릴레이, SSR 드라이버, 4–20 mA DC (사용자가 0–20 mA DC로 선택 가능)가 있습니다. 4–20 mA DC 출력은 공정 값을 재송신하기 위해 이용할 수 있습니다. 디지털 통신은 선택 사항입니다.

사양
입력 범위 써모커플:
J: 0 - 760°C (0 - 1400°F)
K: 0 - 1360°C (0 - 2500°F)
T: -220 - 400°C (-330 - 750°F)
E: 0 - 750°C (0 - 1400°F)
N: 0 - 1300°C (0 - 2370°F)
R: 200 - 1650°C (400 - 3000°F)
S: 200 - 1650°C (400 - 3000°F)
B: 200 - 1800°C (400 - 3300°F)
C: 200 - 2300°C (390 - 4170°F)
RTD: 100 Ω (0.00385 Ω/Ω/°C), -140 - 400°C (-220 - 750°F)
Volts DC: 0 - 25 mV, 0- 50 mV, 10 - 50 mV, 0 - 5 V, 1 - 5 V
밀리암페어: 4 - 20 mA DC (적절한 외부 분류기를 통해)
성능
측정 오류 한계
써모커플 J, K, T, E, N형, RTD:
25°C (77°F)에서 판독 값의 ±0.25% + 1°
R, S, B, C형 써모커플: 25°C (77°F)에서 범위의 ±0.25%
mVdc 및 Vdc: 변경한 범위의 ±0.25% + 최하위 숫자 1개
주변 온도 오류 한계: 25°C(77°F)로부터 편차 °C (1.8°F) 당 ±0.01%
공정 값 출력 오류 한계: 범위의 ±0.5%
기록 오류 한계: 보통 차트 범위의 ±0.5% 또는 그보다 양호; 차트 범위의 최대 ±1.0%
디스플레이/기록 필터: 검사 평균 1 – 20
펜 해상도: 차트 범위의 0.15%
기록 불감대: 차트 범위의 0.3%
공정 필터: 검사 평균 1 - 20
펜 반응 (최대 편차): 20초
디스플레이 해상도 0.1 또는 1°
mVdc 및 Vdc: 0.001,
    0.01, 0.1, 1
보정 드리프트: 주변 환경에 대한 자기 보상; 모든 보정 값은 메모리에 저장됨
센서 결함 탐지: "Hi"나 "Lo" 공정 입력(범위의 위나 아래로 10%)과 센서 파손 "SnSr"을 표시합니다; 오류 상태 시 펜 동작은 사용자가 차트 범위의 0%나 100%로 설정할 수 있습니다. on/off 출력은 "off"이 됩니l다. 비례 출력은 0부터 100%까지의 사용자 정의 값이 됩니다.
기록 차트: 254 mm (10") 원형 차트
차트 범위: -9999 – 9999
차트 구동장치: 직류 스테퍼 모터
차트 회전: 회전 당 0.1 – 999.9시간으로 사용자가 설정 가능
펜 유형: 일회용 섬유 펜촉
펜 색상: 펜 1, 붉은색; 펜 2, 녹색
디스플레이
디지털 디스플레이:
2개 가능: 설치된 펜 당 1개; 4자리 7세그먼트, 높이 14 mm (0.56"), 붉은색 LED, 자동 (-) 위치 선정, 소수점 위치 선정
알람 디스플레이: 펜 당 알람 표시기 2개 가능; ALRM1과 ALRM2; 붉은색 LED; 제어장치 펜 용으로 단일 ALRM 표시기 제공
상태 디스플레이: LED가 출력 1, 출력 2, 수동, 램프, 소크, 세그먼트 1 – 세그먼트 6, 공정 단위를 표시
알람: 공정, 편차(이력현상), 편차대
출력 (선택)
릴레이:
SPST, 115 Vac: 250 VA, 230 Vac: 250 VA
SSR 드라이버: 개방 콜렉터 출력, 최대 100 mA에서 단락 보호, 20 mA에서 4 Vdc 또는 40 mA에서 3 Vdc
전류: 0 – 20 또는 4 – 20 mA DC (제어 또는 공정 값)
제어 매개변수
비례대 출력:
1 - 3000
수동 초기화 (전체): -1500 – 1500
자동 초기화 (전체): 분당 0 – 100 회 반복
비율 (파생): 0 – 10분
사이클 시간: 1 – 240초
물리적
크기:
335 H x 384 W x 92 mm D
(13.2 x 15.1 x 3.6")
패널 컷아웃: 321 H x 343 mm W (12.6 x 13.5")
무게: 최대 9.1 kg (20 lb)
진동: 0.2 g에서 0.5 – 100 Hz
자판: 앞면 덮개에 위치, 멤브레인 키
인클로저: 개스킷 덮개; 검은색, 구조 발포
창: 표준 플렉시글라스
메모리 백업: 배터리, 최소 수명 5년
공통 모드 제거: 최소 90 dB; RTD 입력의 경우 최대 24 Vac; 기타 입력의 경우 최대 15 Vac
정상 모드 제거: 60 Hz 이상에서 최소 85 dB
선간 전압: 115/230 Vac ±10%, 50/60 Hz
소비 전력: 최대 25 VA
작동 온도: 0 - 55°C (32 - 131°F)
보관 온도: -40 - 65°C (-40 - 149°F)
습도: 0 - 90% RH, 비응결
전송기 전력 공급장치: 24 Vdc에서 40 mA까지 제공
ESD: 표면에 있는 5000 V 정전하에 영향을 받지 않음
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
차트 레코더
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7100
CT7100
4,798,770원
배송: 2 주
 
레코더, 원형, 1-펜, 115VAC 전원 공급
  
CT7100-230V
판매 상담  
배송: 
 
 
레코더, 원형, 1-펜, 230VAC 전원 공급
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7102
CT7102
5,123,630원
배송: 18 주
 
레코더, 원형, 1-펜, 2-릴레이, 115VAC 전원 공급
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7110
CT7110
6,149,100원
배송: 18 주
 
레코더, 원형, 2-펜, 115VAC 전원 공급
  
CT7110-230V
6,659,500원
배송: 18 주
 
레코더, 원형, 2-펜, 230VAC 전원 공급
  
CT7110-XPS
9,624,450원
배송: 18 주
 
레코더, 원형, 2-펜, 트렌스미터 전력 (여기). 115VAC 전원 공급
  
CT7110-XPS-220V
8,260,550원
배송: 18 주
 
레코더, 원형, 2-펜, 트렌스미터 전력 (여기). 230VAC 전원 공급
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7114
CT7114
6,788,690원
배송: 5 주
 
레코더, 2-펜 4-릴레이, 115VAC 전원 공급
  
CT7114-230V
10,966,010원
배송: 18 주
 
레코더, 2-펜, 4-릴레이, 230Vac 전원 공급
  
CT7202
6,971,250원
배송: 18 주
 
레코더, 제어 출력, 1-펜, 2-릴레이, 115VAC 전원 공급
부속품
  
CT7110-RELAY
1,114,880원
배송: 18 주
 
4-릴레이 보드
  
CT7100-RELAY
1,388,010원
배송: 18 주
 
CT7100용 2-릴레이 보드
교체 펜
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000-GREEN
CT7000-GREEN
89,820원
배송: 2 주
 
펜, 초록색, 5개 들이 패키지, 채널 2만 가능
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000-RED
CT7000-RED
95,110원
배송: 2 주
 
펜, 빨간색, 5개 들이 패키지, 채널 1만 가능
차트 용지
24시간 차트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-100/24
CT7000C-0-100/24
90,870원
배송: 2 주
 
원형 차트 용지, 0~100°C 범위, 24시간 회전
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-300/24
CT7000C-0-300/24
96,000원
배송: 2 주
 
원형 차트 용지, 0~300°C 범위, 24시간 회전
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-1000/24
CT7000C-0-1000/24
96,000원
배송: 5 주
 
원형 차트 용지, 0~1000°C 범위, 24시간 회전
  
CT7000C--50-50/24
96,910원
배송: 2 주
 
원형 차트 용지, -50~50°C 범위, 24시간 회전
  
CT7000C--250-300/24
124,960원
배송: 2 주
 
원형 차트 용지, -250~300°C 범위, 24시간 회전
  
CT7000C-0-150C/24
112,140원
배송: 2 주
 
원형 차트 용지, 0~150°C 범위, 24시간 회전
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C--90-210C/24
CT7000C--90-210C/24
96,000원
배송: 2 주
 
원형 차트 용지, -90~210°C 범위, 24시간 회전
  
CT7000C-250-300/24
124,960원
배송: 2 주
 
원형 차트 용지, 250~300°C 범위, 24시간 회전
7일 차트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C--50-50/7
CT7000C--50-50/7
89,561원
배송: 2 주
 
-50~50°C 범위, 7일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-100/7
CT7000C-0-100/7
90,870원
배송: 2 주
 
0~100°C 범위, 차트, 7일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-300/7
CT7000C-0-300/7
96,000원
배송: 2 주
 
0~300°C 범위, 차트, 7일
  
CT7000C-0C-50C/7DAYS
판매 상담  
배송: 
 
 
0~50°C 범위, 차트 7일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C--100-100C/7
CT7000C--100-100C/7
110,510원
배송: 2 주
 
-100~100°C 범위, 7일
특수 차트
  
CT7000C--80-30C/3HR
93,560원
배송: 6 주
 
-80~30°C 범위, 3시간 회전
  
CT7000C-0-100/6 HR
96,000원
배송: 2 주
 
원형 차트 용지 0 ~ 100°C 범위, 6시간 회전
  
CT7000C-0-300C/6HR
169,950원
배송: 2 주
 
0-300°C 범위, 6시간 회전
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-14PH/24
CT7000C-0-14PH/24
96,000원
배송: 2 주
 
원형 차트 용지 0-14 PH 범위, 24시간 회전
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-30-230F/24
CT7000C-30-230F/24
101,790원
배송: 2 주
 
원형 차트 용지 0 ~ 230F 온도 범위, 24시간 회전
  
CT7000C-GENERIC/12HR
판매 상담  
배송: 
 
 
빈 차트, 100DIV, 12시간
  
CT7000C-CUSTOM
판매 상담  
배송: 
 
 
용지, 범위 지정, 10 x 100 qty
  
CT7110-MA2
7,229,490원
배송: 18 주
 
레코더, 원형, 4 ~ 20mA 출력의 2-펜
  
CT7110-4RELAY
1,697,160원
배송: 18 주
 
CT7110 용 4개의 릴레이 보드
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 기타 표준 범위: 0-600/24, 0-400/24, 0-200/24, 30-230F/24, 0-100/7, 0-1000/24, 0-300/24, 0-300/7, 0-800/24, 0-2000/24, -50-50/7, 0-200/7, 0-2500/24, 0-1200/24, 60-180F/24, 0-14PH/24, -50-50/24.
비고: 레코더는 옵션을 다르게 설정해서 제공할 수 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Chart Paper Time Rotation and Ranges 선택하기:
-50-50/24 : -50 to 50 24 Hour Rotation
0-100/24 : 0 to 100 Divisions and 24 Hour Rotation
0-200/24 : 0 to 200 Divisions 24 Hour Rotation
0-300/24 : 0 to 300 Divisions 24 Hour Rotation
0-400/24 : 0 to 400 Divisions 24 Hour Rotation
0-600/24 : 0 to 600 Divisions 24 Hour Rotation
0-800/24 : 0 to 800 Divisions 24 Hour Rotation
0-1000/24 : 0 to 1000 Divisions 24 Hour Rotation
0-1200/24 : 0 to 1200 Divisions 24 Hour Rotation
0-2000/24 : 0 to 2000 24 Hour Rotation
0-2500/24 : 0 to 2500 24 Hour Rotation
-50-50/7 : -50 to 50 7 Day Rotation
0-100/7 : 0 to 100 7 Day Rotation
0-200/7 : 0 to 200 7 Day Rotation
0-300/7 : 0 to 300 7 Day Rotation
0-500/7 : 0 to 500 7 Day Rotation
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.