장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

원형 차트 레코더
(Circular Chart Recorders)

CT6100 시리즈

원형 차트 레코더 | CT6100 시리즈

원형 차트 레코더

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 써모커플, RTD, Vdc 및 mA 입력 수용
  • 고정밀 및 안정성
  • 전면 키패드를 통해 사용자 설정 가능
  • 신속한 설정/교정을 위해 쉬운 메뉴 방식 인터페이스 적용
  • 1/2/3 펜 옵션 제공
  • 큰 글자 및 영숫자 LCD & 백라이트
  • 각 채널별 공정 변수 동시 디스플레이 (디지털)
  • 보안을 위한 프로그램 가능한 잠금
레코더 - 관련 제품 보기

설명

CT6100 시리즈 마이크로프로세서 기반 원형 차트 레코더는 1/2/3 채널의 다양한 선택이 가능합니다. 간단하고 명확한 펜 그리기의 특성에 마이크로프로세서 제어의 다양성을 결합하였습니다. 각 채널은 J, K, T, E, N, R, S, 및 B 타입 써모커플, Pt100 백금 RTD 및 4 또는 20 mA 전류 루프를 포함한 모든 산업 표준 센서 및 신호와 호환 가능합니다.

각 입력 유형에 대해 높음/낮음 측정 범위를 제공합니다; 별도의 범위 카드는 필요하지 않습니다. 다중-입력 버전은 고질적인 설치 접지 루프를 제거하기 위해 입력 단계의 광전자 차폐 기능이 있습니다. 16비트 A/D 컨버터를 통합한 다중 슬로프는 매 0.5초마다 입력을 샘플링하여 정밀 측정을 보장합니다.

써모커플 및 RTD 특성은 완전하게 선형화됩니다. 써모커플 측정에 대한 기록은 자동 냉접점 보상을 사용합니다.

모든 CT6100 시리즈 제품은 알람 릴레이 기능이 있습니다. 단일펜 레코더는 3개의 안전장치가 되어있는 단극 전환 릴레이가 적용되어 있습니다. 2/3 펜 버전 제품에는 6개의 릴레이가 기본으로 구성되어 있습니다. 컬러 코드가 적용된 LED 는 각 릴레이의 상태를 나타냅니다. 모든 릴레이 기능은 사용자가 선택 가능합니다. 설정점 값 및 히스테리시스 레벨은 키패드를 통해 직접 입력되고, 반면에 릴레이 동작 및 채널 할당은 사용자 친화적인 메뉴에서 선택됩니다. 회로 정밀도는 0.1% 보다 나은 위치 분해능이 적용된 역회전 없는 펜 구동 구조에 의해 원형 정밀도가 결정됩니다. 완전한 피드백 포텐셔미터는 각 펜 위치의 폐쇄-루프(closed-loop) 모니터링을 가능하게 합니다.

각각의 레코더는 유지 보수를 많이 필요로하지 않는 스테퍼 모터를 사용합니다. 244 mm 직경의 차트 회전 속도는 마이크로프로세서에서 제어되고 사용자가 프로그램 할 수 있습니다.

모든 CT6100 레코더는 패널 또는 표면 실장 가능한 견고한 몰딩 케이스로 구성되어 있습니다. 개스킷 잠금 가능 도어를 통해 가혹한 산업 환경으로부터 내부의 구성 부품을 보호하고 NEMA 12 (IP55) 등급의 제품 보호를 제공합니다. 견고한 아크릴 윈도우는 레코더의 도어가 닫힌 상태에서도 사용자가 차트 기록, 디지털 채널 판독 및 알람 상태를 볼 수 있도록 합니다.

【기술사양】
입력
입력 타입:
K, T, J, N, E, B, R, S 타입 써모커플; 백금 RTD (Pt100) 3-선; ±2V, +20 Vdc; ±2 mA, ±20 mA
입력 범위: BS4937 이 적용된 써모커플 (B 타입 최소 온도 200°C); BS1904:1984 가 적용된 RTD
냉접점 보상: 자동; ±0.02°C/°C 안전성
입력 저항:
    써모커플: 10 MΩ
    ±2 mA: 200 Ω
    ±20 mA: 20 Ω
    ±2V, ±20V: >1 MΩ
최소 스팬(Span): 5°C (9°F), K, J, T, E, N 타입 써모커플 및 RTD; 50°C (90°F) 다른 써모커플 타입, 50 mV, 200 mA
T/C BURN-OUT: Pull-up 또는 pull-down, 선택 가능
RTD 리드 저항: 3-선, 최대 10 Ω 보상; 리드당 최대
입력 보호: 신호 입력에 대해 ±50 Vdc
입력 차폐: 2/3개 입력 모델의 광전자 500 Vrms 채널-채널, 500 Vrms 채널-그라운드
센서/트랜스미터 전원: 12 또는 24 Vdc, 25 mA, 선택 가능; 전류 루프 입력용

성능
정밀도:

    RTD, 낮은 범위 (-200 ~ 200°C): ±0.2°C
    RTD, 높은 범위 (200 ~ 850°C): ±0.8°C
    써모커플: ±0.25% FS
    전압/전류: ±0.2% FS
온도 안정성: ±0.02% FS/°C
선형성 정밀도:
    J, K, T, N, E 타입 T/C: ±0.1°C, -50 ~ 200°C, ±1°C 최대
    R 및 S 타입 T/C: ±0.2°C, -50 ~ 200°C, ±1°C 최대
    B 타입 T/C: ±1°C 최대
    RTD: ±0.1°C, -200 ~ 850°C
교정 시프트: ±10°C 센서 오류 제거를 위해 사용자가 프로그램 가능 (T/C 및 RTD)

차트 및 디스플레이
차트 크기:
244 mm (9.6") 직경; 40, 50, 60, 70 또는 80 선형 분할
차트 구동: DC 스테퍼 모터
차트 속도: 1시간 단위로 1 ~ 24시간, 1일 단위로 2 ~ 31일
기록 방법: 1회용 잉크 카트리지; 펜 1-적색; 펜 2-녹색; 펜 3-청색
펜 포텐셔미터: DC 스테퍼 모터
위치 분해능: >0.1% FS
응답 시간: 4.5초 내에 0 ~ 최대
펜 리프트: 전원, 전면 패널에서 구동; 펜을 들어올려 차트 생성
디스플레이: 2줄 x 20글자 도트 매트릭스 액정 백라이트 및 자동 온도 보상; 9.6 mm (0.37") 문자 높이
디스플레이 분해능: 온도 입력에 대해 0.1°C, 전압/전류 입력에 대해 소프트웨어를 통한 프로그램 가능
알람 디스플레이: 적색 및 녹색 전면 패널 LED 릴레이에 의해 릴레이 상태 표시
타입: SPDT; 30 Vdc 또는 250 Vac @ 6 A 최대; 150 W DC, 1660 Vac 무유도
동작: 소프트웨어를 통해 선택 가능: 높은 알람/낮음 알람/편차 알람/제어 릴레이(높음)/제어 릴레이 (낮음); 알람 상태에서 릴레이 비활성화; 모든 채널에 할당 가능
히스테리시스: 사용자가 프로그램 가능 0.0% ~ 10% span
스누버(snubber) 네트워크: 각 접점에 대해 22 nF 및 100 Ω

아날로그 출력 (옵션)
타입:
0 ~ 20/4 ~ 20 mA; 모든 채널에 할당 가능; 차트 범위의 모든 세그먼트 내에서 범위 선택 가능
분해능: 12-비트
규격: 대략 20V
차폐: 광전자
동작: direct 또는 reverse General
보안: 3-레벨 소프트웨어 잠금 (패스워드 보호, 내부 하드웨어 점퍼 잠금, 잠금 가능한 도어 포함)
전원: 115 또는 230 Vac ±10%, 스위치
선택 가능, 50/60Hz: 단자대 연결
전원 요구사항: <25 W
작동 주변 온도: 0 ~ 55°C (32 ~ 131°F), 0 ~ 90% RH (비응축)
케이스: 스틸, 아크릴 윈도우가 있는 유리-충전 폴리에스테르 수지 도어
보호: NEMA 12 (IP55)
설치: 패널 또는 표면
치수: 336 W x 396 H x 171 mm D (13.2 x 15.6 x 6.7")
무게: 단일 펜 제품: 7 kg (15.4 lb)
3개 펜 제품: 7.7 kg (17.0 lb)
패널 컷 아웃: 288 W x 356 mm H (11.3 x 14.0")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CT6101
판매 상담  
배송: 
 
 
1-펜 레코더, 3개 릴레이 및 트랜스미터 PS
  
CT6102
판매 상담  
배송: 
 
 
2-펜 레코더, 6개 릴레이 및 트랜스미터 PS
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT6103
CT6103
판매 상담  
배송: 
 
 
3-펜 레코더, 6개 릴레이 및 트랜스미터 PS
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT6100-RED
CT6100-RED
209,100원
배송: 2 주
 
적색 펜, 3개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT6100-GREEN
CT6100-GREEN
209,160원
배송: 2 주
 
녹색 펜, 3개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT6100-BLUE
CT6100-BLUE
209,100원
배송: 2 주
 
청색 펜, 3개/팩
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT6100-0-100/24H
CT6100-0-100/24H
판매 상담  
배송: 
 
 
100개 차트 용지, 24시간
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT6100-0-100/31D
CT6100-0-100/31D
180,200원
배송: 2 주
 
100개 차트 용지, 31일
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.