장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

1-채널 및 2-채널 원형 레코더
(1 or 2 Channel, 10" Circular Chart Recorders)

CT5100 시리즈

1-채널 및 2-채널 원형 레코더 | CT5100 시리즈

1-채널 및 2-채널 원형 레코더

5,525,270원 CT5112

1 year warranty
  • 254 mm (10") 차트
  • 1-펜, 2-펜 버전
  • 프로그램 가능한 입력: 써모커플, RTD, 직류 전류 또는 전압
  • 4자리, 높이 14mm (0.56") LED 디스플레이
레코더 & 데이터 로거 - 관련 제품 보기

설명

CT5100 시리즈 원형 도표 레코더는 2공정 변수까지 측정하고 표시할 수 있습니다. 여러 가지 프로그램 가능한 입력 중에서 선택하십시오. 모든 레코더와 알람 기능은 3개의 앞면 패널 키를 이용해 쉽게 설정할 수 있습니다. 필요한 패널 깊이는 64 mm (2.5")이고 돌출부는 33 mm (1.3") 밖에 되지 않습니다.

【기술사양】

입력:
입력 유형/범위:
    써모커플:
J, K, T, R, S
RTD: 100 Ω 백금, 0.00385 Ω/Ω/°C
직류 전류: 0-20 mA, 4-20 mA; 내부 4.7 Ω 분류기
직류 전압: 0-25 mV, 0-50 mV, 10-50 mV, 0-5 V, 1-5 V
임피던스: T/C 및 mV 입력의 경우 >100 MΩ, 5V 입력의 경우 100 kΩ, µA 입력의 경우 4.7 Ω
RTD 여기 전류: 보통 150 µA
RTD 여기 전류: 보통 150 µA
입력 검사 속도: 비-RTD 입력의 경우 초당 검사 1회; RTD 입력의 경우 1.2초당 검사 1회
입력 수정: 오프셋 조정: 999–999
센서 결함 탐지: 센서 결함이 탐지되면 디스플레이에 "SnSr"가 나타나고 펜이 위로 올라갑니다. 영 기준 전압과 밀리암페어 범위에서는 센서 결함을 찾을 수 없습니다. 어느 쪽이 더 높든, 범위보다 10% 올라가면 디스플레이는 "Hi"를 표시하고, 범위보다 10% 내려가거나 0이면 디스플레이는 "Lo"를 표시합니다.
입력 성능
기준 상태에서:
측정 오류:
J, K, T, R, S형과 RTD: 범위의 ±0.25% ±1도; mA, mV, Vdc: 조정한 범위의 ±0.25% + 최하위숫자 1개
냉접점 보상 오류: 25°C에서 ±0.2°C (77°F에서 ±0.36°F)
냉접점 보상 제거: 25°C로부터의 편차 0.04°/°C (77°F로부터 0.07°/°F)
선형화 오류:
    T/Cs:
보통 ±0.25°C (0.45°F), 최악의 경우 ±0.5°C (0.9°F)
RTDs: 보통 ±0.1°C (0.18°F), 최악의 경우 ±0.3°C (0.54°F)
주변 온도 오류: 25°C(77°F)로부터 편차 °C (1.8°F) 당 ±0.01%
공통 모드 제거: 50/60 Hz에서 >120 dB, 최대 260 Vac
정상 모드 제거: 60 Hz 이상일 때 최소 85 db
분리: 350 Vac, 500 Vdc; 입력은 공통 신호 접지를 공유
기준 조건:
주변 온도:
25°C (77°F)
상대 습도: 60 ~ 70% RH
공급 전압: 115 Vac, 60 Hz
소스 저항: T/C 입력의 경우 <10 Ω
도선 저항: <0.1 Ω (Pt100)
기록:
펜 유형:
일회용 섬유 펜촉
펜 색상: 펜 1–붉은색; 펜 2–녹색
차트 크기: 지름 254 mm (10")
차트 구동장치: 스테퍼 모터
차트 회전: 사용자 설정 가능: 8시간, 12시간, 24시간, 48시간, 7일
차트 범위: 범위의 최저와 최고, -9999–9999개
기록 성능:
차트 기록 정확도:
차트 범위 기준 정확도의 0.5%
차트 회전 정확도: 모든 백래시가 제거된 것으로 가정할 때 회전 시간의 ±0.5%
사용자 인터페이스
디스플레이:
4자리, 높이 14mm (0.56"), 붉은색, 7세그먼트, LED 디스플레이
상태 표시기: 붉은색 LED 알람 상태 표시기 5개, 녹색 LED 펜 1개, 표시기 2개
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
차트 레코더
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT5100
CT5100
3,683,530원
배송: 2 주
 
1-펜 레코더
  
CT5100-CE
3,806,070원
배송: 18 주
 
1-펜 레코더, CE 승인
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT5101
CT5101
4,030,170원
배송: 18 주
 
1-펜 레코더, 1-알람 릴레이
  
CT5102
4,507,940원
배송: 18 주
 
1-펜 레코더, 2-알람 릴레이
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT5110
CT5110
4,902,030원
배송: 2 주
 
2-펜 레코더
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT5112
CT5112
5,525,270원
배송: 18 주
 
2-펜 레코더, 체널 당 1-알람 릴레이
  
CT5114
6,098,810원
배송: 18 주
 
2-펜 레코더, 체널 당 2-알람 릴레이
부속품
교체 펜 (유효 기간은 1 년입니다)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000-GREEN
CT7000-GREEN
89,820원
배송: 2 주
 
초록색 펜, 5개 들이 패키지, 체널 2만 가능
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000-RED
CT7000-RED
95,110원
배송: 2 주
 
빨간색 펜, 5개 들이 패키지, 체널 1만 가능
  
CT5100-ADAPTOR
308,330원
배송: 18 주
 
CT7000 컷아웃용 장착 어댑터 플레이트
차트 용지
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-100/24
CT7000C-0-100/24
90,870원
배송: 2 주
 
원형 종이, 100개 수량., 24시간
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-100/7
CT7000C-0-100/7
90,870원
배송: 2 주
 
원형 종이, 100개 수량., 7일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-300/24
CT7000C-0-300/24
96,000원
배송: 2 주
 
원형 종이, 100개 수량., 24시간
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-300/7
CT7000C-0-300/7
96,000원
배송: 2 주
 
원형 종이, 100개 수량., 7일
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCT7000C-0-2500/24
CT7000C-0-2500/24
96,000원
배송: 2 주
 
원형 종이, 100개 수량., 24시간
  
CT7000C-GENERIC/24HR
158,590원
배송: 8 주
 
원형 종이, 100개 수량., 24시간
  
CT7000C-GENERIC/7DA
판매 상담  
배송: 
 
 
원형 종이, 100 개수량., 7일
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.