장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

PLATINUM™ 시리즈 범용 벤치탑 디지털 컨트롤러
(PLATINUM™ Series Universal Benchtop Digital Controllers)

CS8DPT

PLATINUM™ 시리즈 범용 벤치탑 디지털 컨트롤러 | CS8DPT

PLATINUM™ 시리즈 범용 벤치탑 디지털 컨트롤러

1,523,310원 CS8DPT

1 year warranty
  • UL 및 cUL 인증
  • 범용 입력: 써모커플, RTD, 써미스터, 공정 전압/전류 및 스트레인
  • 간단한 설정 및 사용
  • 표준 USB - RS232/485 및 이더넷 통신 (옵션)
  • 고정밀
  • 내부 5A SSR 제어 출력
  • 듀얼 또는 6자리 디스플레이(기본) - 설정점 및 실시간 공정 표시
  • 고전류 SSR을 구동하기 위한 보조 출력
  • 프로그램 가능한 컬러 디스플레이 (기본)
  • 90 ~ 240 Vac @ 50/60 Hz 에서 작동
온도 & 공정 컨트롤러 & 파워 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ CS8DPT/CS8EPT 는 휴대용 벤치탑 디지털 컨트롤러로 색상이 변경되는 대형 디스플레이가 적용되었습니다. 이 벤치탑 컨트롤러는 모든 설정점 또는 알람점에서 녹색, 황색 및 적색 사이에서 색상이 변경되도록 프로그램이 가능한 4자리 듀얼 LED 또는 6자리 디스플레이가 적용되어 있습니다. 시리얼 통신 및 이더넷을 옵션으로 제공합니다.

이 범용 온도 및 공정 기기는 10가지 타입의 써모커플, 다수의 RTD, 써미스터, 다양한 프로세스 (DC) 전압 & 전류 범위 및 입력의 스트레인 유형을 처리합니다.

【기술사양】
정밀도: 자세한 사항은 "사양" 시트의 관련된 표를 참조하십시오.
분해능: 1°/0.1°; 10 µV 공정
온도 안정성:
    RTD: 0.04°C/°C
    써모커플: 25°C (77°F); 0.05°C/°C 의 냉접점 보상
    공정: 50 ppm/°C
CMRR: 120 dB
A/D 변환: 듀얼 슬로프(Dual-slope)
판독 속도: 20 샘플/초
디지털 필터: 프로그램 가능함
디스플레이: 4-자리 또는 6-자리, 9-분할 LED; 적색, 녹색 및 황색, 공정 변수, 설정점 및 온도 기기를 위한 색상에 대한 프로그램 가능
입력 타입: 써모커플, RTD, 써미스터, 아날로그 전압, 아날로그 전류 및 스트레인
써모커플 타입 (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
RTD 입력 (ITS 68): 100/500/1000 Ohm Pt 센서; 2-, 3- 또는 4-선; 0.00385 또는 0.00392 curve
써미스터 입력: 2252 Ohm, 5K Ohm, 10K Ohm
전압 입력: 0 ~ 100 mV, 0 ~ 1 Vdc, 0 ~ 10 Vdc
입력 임피던스: 100 mV 에 대해 10 MO, 1 또는 10 Vdc 에 대해 1 MO
전류 입력: 0 ~ 20 mA (5 O 로드)
스트레인 입력: 0 ~ 50, 0 ~ 100 mV
설정: 차동
극성: 양극
소수점 선택: 온도 - 없음 또는 0.1; 공정 - 없음, 0.1, 0.01 또는 0.001
제어 출력: 5A SSR (내부), 3A 릴레이 최대, 아날로그 공정 출력
여기: 펌웨어에서 선택 가능 - 5, 10, 12 및 24Vdc @ 25mA
네트워크 및 통신
이더넷: Standards compliance IEEE 802.3 10 Base-T
지원 프로토콜: TCP/IP, ARP
RS232/RS485: 메뉴에서 선택 가능; 메뉴에서 ASCII 및 Modbus 프로토콜 모두 선택 가능; 프로그램 가능한 1200 ~ 115K baud; 완벽하게 프로그램 가능한 설정 기능; 전류 디스플레이, 알람 상태, 최소/최대, 실제 측정된 입력값 및 상태 전송을 위한 프로그램
연결: USB, Ethernet (옵션), 시리즈 (옵션)

<일반 사항>
전원: 90 ~ 240 Vac, 50 ~ 60 Hz
크기: 236 W x 230 D x 108 H mm (9.3' x 9.1' x 4.3')
무게:1.13kg (2.5lb)

참고: 전원 코드는 오메가에서 구매 가능합니다.

<내장 인터넷>
이 벤치탑 기기는 세계 어느 곳에서도 웹 브라우저(Microsoft Internet Explorer® 같은)를 통해 공정을 모니터링하고 제어할 수 있도록 Ethernet LAN 또는 인터넷에서 사용을 위한 웹 페이지를 제공합니다.

<원격 제어>
예를 들면, 엔지니어는 히터를 제어하기 위해 로컬 네트워크 또는 인터넷의 어느 곳에서도 CS8DPt 시리즈 온도 컨트롤러를 사용하여 온도 모니터링, 설정점 또는 알람점 변경, 히터 ON/OFF 또는 기타 설정 변경이 가능합니다. 웹 페이지는 기기를 용이하게 제어할 수 있도록 쉽게 변경이 가능하고 안전하며 패스워드 보호 접속을 제공합니다. 그리고 데이터를 확인하고 관리하기 위해 웹 브라우저 외에 다른 특별한 소프트웨어가 필요하지 않습니다.

<이메일 및 알람>
Cs8DPt 컨트롤러는 선택한 엔지니어에게 알람 상태 또는 상황 업데이트를 이메일로 보낼 수 있습니다. 인터넷 기술을 활용하여 엔지니어는 컨트롤러에서 보낸 메세지를 인터넷 지원 호출기 또는 핸드폰에서 수신할 수 있습니다.

가장 주목할만한 점은 컴퓨터 없이 이 모든 것이 가능하다는 점입니다. OMEGA™ CS8DPt 컨트롤러는 시리얼 통신을 통해 연결된 "슬레이브" 기기에 "서버" 및 "마스터" 로서 기능을 하는 컴퓨터의 시리얼 포트에 연결되는 것이 아니고 이더넷 네트워크에 직접 연결됩니다. C24 옵션을 통해, 이 기기는 RS232, RS485 및 MODBUS 시리얼 통신이 이용 가능합니다.

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCS8DPT
CS8DPT
1,523,310원
배송: 8 주
 
4자리 벤치탑 컨트롤러, 범용 입력(TC, RTD, PV, 스트레인)
  
CS8EPT
1,517,320원
배송: 8 주
 
6자리 벤치탑 컨트롤러, 범용 입력(TC, RTD, PV, 스트레인)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCS8DPT-C24-EIP-A
CS8DPT-C24-EIP-A
2,096,110원
배송: 8 주
 
4자리 벤치탑 컨트롤러, 내장 이더넷 및 RS485 시리얼, 차폐된 아날로그
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCS8EPT-C24-EIP-A
CS8EPT-C24-EIP-A
2,064,340원
배송: 8 주
 
6자리 벤치탑 컨트롤러, 내장 이더넷 및 RS485 시리얼, 차폐된 아날로그
전원 코드 옵션
  
Power Cord-Molded
20,770원
배송: 2 주
 
전원 코드, 커넥터, 북미 지역 (US, 멕시코, 캐나다), 표준 120 Vac
  
Power Cord-DM
60,640원
배송: 2 주
 
전원 코드, 커넥터, 덴마크
  
Power Cord-E-10A
60,640원
배송: 4 주
 
전원 코드, 커넥터, 유럽 지역
  
Power Cord-IT
60,640원
배송: 2 주
 
전원 코드, 커넥터, 이탈리아 또는 아일랜드
  
Power Cord-SE
20,770원
배송: 2 주
 
전원 코드, 벗겨진 종단(연결 없음), 모든 국가, 250 Vac 최대
  
Power Cord-UK
98,080원
배송: 2 주
 
전원 코드, 커넥터, 영국
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 2개의 출력 코드, 와이어 키트(RTD & 브릿지 입력만 해당) 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.