장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

시멘트-온 표면 부착형 써모커플
(Cement-On Surface Thermocouples)

CO 시리즈

표면 접착식 온도센서 | CO 시리즈

표면 접착식 온도센서

430,351원 CO2-K

1 year warranty
  • 밀리 초(Milliseconds) 단위의 응답 시간
  • 0.013mm(0.005"") 포일 및 0.25mm(0.010"") 직경의 써모커플 와이어로 제작
  • 매우 낮은 열관성
  • 4가지의 교정 가능: K, E, J, T
  • 표면 측정에 이상적인 4가지 스타일 지원
  • 리드 길이: 스타일1: 스타일 1-B와 3의 길이는 1m(40"")입니다. 스타일2: 스타일2의 길이는 150mm(6"")입니다[표준길이]. 추가 길이기가 필요하실 경우에는 오메가 영업부와 상의하십시오.
써모커플 - 관련 제품 보기

설명

간편하고 신속한 표면 측정을 위하여 OMEGA는 시멘트온(Cement-On) 표면 부착형 써모커플을 3가지 모델로 출시하였습니다. 스타일 1, 2는 0.005”의 써모커플 합금, & 스타일 1- B는 0.008""의 써모커플 합금으로 제작되며,   써모커플 접합부는 맞대기 용접을 사용하는 고유한 공정이 적용됩니다. 스타일 1과 스타일 2는 편평하고, 관성이 매우 낮은 구조이며, 빠른 응답이 요구되는 편평하거나 곡면형의 금속, 플라스틱 및 세라믹 표면 온도 측정에 이상적입니다.

OMEGA의 시멘트-온 스타일 1,1-B 및 2 포일 써모커플는 ANSI “특별 오차 한계(Special Limits of Error)"" 등급의 ""K,"" ""E"" 및 ""T"" 보정 유형 써모커플 소재로 제작되며 표준 써모커플 기기와 함께 사용 시 정확한 온도 표시를 제공합니다. 스타일 1, 1-B 및 2의 응답 속도가 가장 빠릅니다. 스타일 3은 경제적인 0.010” 직경의 표준 등급(Standard Limits of Error)의 비드 용접된 와이어로 제작되었습니다. 매우 빠른 응답이 필요하지 않은 응용 분야에서 사용을 권장합니다.


설치가 가장 간편한 스타일은 Cement-On Style 1-B입니다. 얇은 센서0.20mm(0.008"")가 두 개의 얇은 고온 고분자 박판 사이에 삽입되어 있으며, 이 두 개의 고분자 박판은 포일 섹션을 지지하고 전기적으로 절연시킬뿐만 아니라 접착을 위한 편평한 표면을 제공합니다. 일반적으로 고분자/유리 박판은 구조의 최대 온도(연속 사용 시 260°C(500°F), 단기간 사용 시 370°C(698°F))를 결정합니다. 각각의 스타일 1 장치는 1m(40"")의 유리섬유끈으로 절연된 30게이지 써모커플 와이어를 포함합니다. 이 써모커플 와이어는 포일에 접착되며 박판에 의해 인장력이 완화됩니다. 각각의 시멘트-온(Cement-On) 제품에는 사용자 및 응용 설명서가 함께 제공됩니다.

OMEGA 시멘트-온 스타일 2 써모커플은 매우 빠른 표면 온도 측정 응답 시간이 요구되는 경우에 권장됩니다. 이 스타일의 긴밀한 열 커플링 효과는 포일 접합부를 측정할 표면에 직접 접착하기 때문에 나타납니다. 간편한 취급을 위하여 포일 리드는 튼튼하고 유연성이 있으며 치수 측정이 가능하고 260°C(500°F)에서 연속 사용이 가능한 등급을 가진 안정적인 재료인 폴리이미디 필름 프레인에 고정됩니다. 사용 중에 포일 써모커플은 프레임에서 벗겨지거나 적용되는 열에 의해 빠져나올 수 있습니다. 이에 대한 대안으로 가위나 칼을 사용하여 프레임의 일부를 잘라낼 수 있습니다.

150mm(6"") 길이의 비절연 포일 리드는 0.05mm(0.002"") 두께의 재료로 쉽게 손상될 수 있기 때문에 설치 시 주의해서 취급해야 합니다. 참고: 각각의 리드는 반드시 서로 전기적으로 절연되어야 하며 구조적으로도 안정적으로 지지되어야 합니다. 이는 예를 들어 리드를 절연용 시멘트 또는 에폭시 층에 살짝 올려놓거나 접촉시키면 가능합니다. 가장 좋은 방법은 전기 전도성 표면에서 이 작업을 수행하기 전에 리드가 표면에서 확실히 절연될 수 있도록 얇은 시멘트 층을 발라서 건조될 때까지 기다립니다. 절연된 써모커플 리드 와이어는 은납땜 또는 저항 용접으로 포일 리드에 접착할 수 있습니다. 30 게이지 이하의 리드 와이어를 권장 드립니다. 각각의 시멘트온(Cement-On) 제품에는 사용자 및 응용 설명서가 함께 제공됩니다.

접합부와 리드의 접착을 위해 260°C(500°F) 이상의 온도에서는 OMEGA™ CC 고온 시멘트를 사용하거나, 260°C(500°F) 미만의 온도에서는 OMEGABOND™ OB-101 또는 OB-200 에폭시를 사용할 수 있습니다. 스타일 1 또는 3보다 스타일 2를 설치할 때는 더 많은 주의가 필요합니다. 이러한 써모커플 설치법 시행착오를 위하여 하나의 추가 장치를 주문하는 것을 권장해 드립니다.

스타일 3 써모커플은 30게이지(0.010"") 직경의 SLE(Standard Limits of Error) 표준 등급 와이어로 구성됩니다. 용접된 비드 써모커플은 접착제를 추가하여 접착되는 표면 부착 용도인 종이 두께의 박판에 삽입됩니다. 컬러 코딩된 유리 섬유 절연 처리된 1m(40"") 리드 와이어가 제공됩니다. 스타일 3 프로브는 사용되는 접착제 또는 시멘트, 노출 시간 및 환경에 따라 -190 ~ 370°C(-310 ~ 698°F) 범위에 걸쳐 사용할 수 있습니다.

스타일 1, & 1-B 및 3은 CC 고온 시멘트와 함께 사용할 수 없습니다. CC 시멘트는 절연을 손상시킬 수 있습니다.

접지” 또는 표면에“ 접착된” 경우   응답 “시간: 스타일 1 & 스타일 1-B(150 ~ 200ms), 스타일 2(2 ~ 5ms), 스타일 3(300ms).
응답 시간 또는 “시간 상수”는 순간 온도 변화의 63.2%에 도달하는 데 요구되는 시간입니다. 추가 길이 지원 가능한 모델들: 스타일 1, 스타일 3, CO1-K-B-40 스타일 1-b, K 타입 교정, 60 주문 예) CO1-K 모델 사양:
스타일 1, K 타입 써모커플, 길이 1m(40"")
 

 

Model No. Style Thermocouple Type Length
Maximum Temperature *
Continuous 600 hr. 10 hr.
CO1-K 1 K-CHROMEGA™-ALOMEGA 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-E E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-T T-Copper - Constantan 1m (40 in) 150°C (300°F) 205°C (400°F) 260°C (500°F)
CO1-K-B 1-B K-CHROMEGA™-ALOMEGA 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-E-B E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 315°C (600°F) 370°C (700°F)
CO1-T-B T-Copper - Constantan 1m (40 in) 150°C (300°F) 205°C (400°F) 260°C (500°F)
CO2-K 2 K-CHROMEGA™-ALOMEGA™ 150mm (6 in) 540°C (1000°F) 540°C (1000°F) 650°C (1200°F)
CO2-E E-CHROMEGA™-Constantan 150mm (6 in) 425°C (800°F) 425°C (800°F) 540°C (1000°F)
CO2-T T-Copper-Constantan 150mm (6 in) 150°C (300°F) 150°C (300°F) 260°C (500°F)
CO3-J 3 J-Iron - Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-K K-CHROMEGA™-ALOMEGA™ 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-E E-CHROMEGA™-Constantan 1m (40 in) 260°C (500°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)
CO3-T T-Copper-Constantan 1m (40 in) 205°C (400°F) 370°C (700°F) 370°C (700°F)

 





써모커플 정확도 및 컬러 코딩 차트 보기

가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
스타일 2
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCO2-K
CO2-K
430,351원
배송: 2 주
 
K 타입 ( CHROMEGA ™-ALOMEGA ™) 6', 시멘트-온 써모커플
  
CO2-K-144
1,004,638원
배송: 15 주
 
K 타입 ( CHROMEGA ™-ALOMEGA ™) 144', 시멘트-온 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCO2-E
CO2-E
430,351원
배송: 2 주
 
E 타입 ( CHROMEGA™-Constantan) 6', 시멘트-온 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCO2-T
CO2-T
430,351원
배송: 2 주
 
T 타입 (Copper - Constantan) 6', 시멘트-온 써모커플
스타일 3
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCO3-K
CO3-K
266,149원
배송: 3 주
 
K 타입 ( CHROMEGA ™-ALOMEGA ™) 40', 시멘트-온 써모커플
  
CO3-K-120 INCH
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입 ( CHROMEGA ™-ALOMEGA ™) 120', 시멘트-온 써모커플
  
CO3-K-200 INCH
판매 상담  
배송: 
 
 
K 타입 ( CHROMEGA ™-ALOMEGA ™) 200', 시멘트-온 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCO3-J
CO3-J
273,960원
배송: 2 주
 
J 타입 (Iron - Constantan) 40', 시멘트-온 써모커플
  
CO3-J-60
287,730원
배송: 2 주
 
J 타입 (Iron - Constantan) 60', 시멘트-온 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCO3-E
CO3-E
281,124원
배송: 2 주
 
E 타입 ( CHROMEGA™-Constantan) 40', 시멘트-온 써모커플
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCO3-T
CO3-T
273,977원
배송: 3 주
 
T 타입 (Copper - Constantan) 40', 시멘트-온 써모커플
  
CO3-T-60
판매 상담  
배송: 
 
 
T 타입 (Copper - Constantan) 60', 시멘트-온 써모커플
  
CO3-T-72 INCH
290,682원
배송: 2 주
 
T 타입 (Copper - Constantan) 72', 시멘트-온 써모커플
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: * 주어진 온도 범위 상한은 환경 조건, 설치 방법, 정확도, 수명 요건에 크게 영향을 받고, 표에 기입된 일반 범위에서 벗어날 수도 있습니다.
방식 1과 3은 CC 고온 시멘트와 함께 이용할 수 없습니다; CC 시멘트는 절연체를 파괴합니다.
표면에 "접지"하거나 "시멘트로 접착"할 때 반응 시간: 방식 1 (10–20 밀리초), 방식 2 (2–5 밀리초), 방식 3 (300 밀리초). 반응 시간이나 "시간 상수"는 즉각적인 온도 변화의 63.2% 도달하는데 필요한 시간입니다.
방식 1과 3의 경우, 추가 길이 도선을 주문할 수 있고, 300 mm (12") 당 비용이 추가됩니다. 방식 2의 경우 300 mm (12")당 비용이 추가됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Style 선택하기:
2 : 150 mm(6in) lead standard
3 : 1 m (40in) lead standard

(2) Thermocouple Type 선택하기:
-E : CHROMEGA™-Constantan
-T : Copper - Constantan
-J : Iron - Constantan
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.