2018년 1월부터 CNPT-DEMO 시리즈가 단종 되었습니다. 대체품으로
CS8DPT를 확인 요청드립니다. 문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.
OMEGA의 PLATINUM 시리즈는 타의추종을 불허하는 유연성과 가성비를 자랑하는 제품입니다.
이 플래티넘 시리즈 컨트롤러를 편리하게 사용할 수 있도록 플래티넘 컨트롤러와 푸시 버튼, 램프 알람으로 구성된 데모박스 CNPT-DEMO를 소개합니다.
플래티넘 데모/트레이닝 박스는 폐쇄 루프 (PID) 제어와 온도에 따른 on/off 제어를 시연할 수 있습니다.
플래티넘 컨트롤러 박스에 탑재 된 온도 컨트롤러는 CN8DPT-144-C24-EIP-DC 제품으로,
12Vdc 전원에 2개의 범용 AC-DC 어댑터가 있습니다.
펠티어 열전소자 히터/쿨러로 5 ~ 50°C 범위 설정점과 K타입 써모커플 온도 판독이 가능합니다.
해당 제품은 패널에 장착된 USB 연결, 이더넷/시리얼 통신 포트, 알람 표시기,
4~20mA 설정점 원격 포텐셔미터, 디지털 입력 푸시버튼,
온도 반응을 사용자가 확인할 수 있는 알루미늄 플레이트가 설치된 박스 구성입니다.
고성능의 32비트 120 Mhz ARM 프로세서로 완벽한 PID 제어가 가능하며,
오토튜닝과 퍼지로직 기반 적용 제어 알고리즘으로
자동 조정과 외부 환경 및 시스템 기반 루프 파라미터 제어 기능을 극대화 하였습니다.
종합적인 알람 기능은 출력 신호 트리거로도 사용될 수 있으며,
다양한 표시 값에 따라 디스플레이 색상을 조정할 수 있습니다.
물리적인 출력은 알람, PID, ON-OFF 제어 또는 보조 출력 기능이 있습니다.
진일보한 램프 소크 -
여러 단계의 ramp/soak 설정은 최대 8개 세그먼트, 99개 프로파일 시퀀스까지 가능합니다.
프로파일은 연장 시퀀스 및 보조 출력과 연동시킬 수 있으며,
개별 램프 소크 상태를 기반으로 외부 컨트롤이나 다른 컨트롤 기능 트리거가 될 수도 있습니다.
CN8DPT는 적색/녹색/황색의 선명한 LED 디스플레이 컨트롤러 입니다.
공정 상태에 따라서, 또는 알람 트리거에 따라 표시되는 색상을 조정할 수 있어
가시적인 알람 효과가 있습니다.
임베디드 이더넷 통신으로 이더넷 네트워크에 직접 연결과 스탠다드 TCP/IP 패킷 전송이 가능하며,
LAN/인터넷으로 웹페이지 연결이 가능합니다.
USB 연결을 통해서는 Window 기반 PC와 컨트롤러를 연결하여 소프트웨어로
컨트롤러 설정과 공정 모니터링, 설정 데이터 전송이 가능합니다.
플래티넘 시리즈 제품군은 컨트롤러 앞면의 4개의 키패드로 아주 간단하게 기능을 설정할 수 있습니다.
메뉴에 접속하여, 직관적으로 파라미터 설정에 접근할 수 있도록 쉽게 구성 되어 있습니다.
USB 연결을 통해 소프트웨어로도 모든 것을 설정할 수 있으며,
시리얼 통신이나 이더넷 포트를 통해서도
구성 인터페이스, 퍼포먼스 차트, 로깅, 데이터 로드와 세이브가 가능합니다.
【기술사양】
디스플레이: 4자리, 9분할 LED 작동 환경: 온도 0 ~ 50°C (32 to 122°F), 습도 비응축 90% RH 최대 소비 전원: 24 W (범용 AC-DC 어댑터 포함. AC / 12 Vdc 전원 어댑터) 입력: K 유형 써모커플 분해능: 온도 0.1° 온도 안정성 - 써모커플 @ 25°C (77°F):
0.05°C/°C (냉접점 보상) A/D 변환: 24비트 시그마 델타 판독 속도: 초당 20개 샘플 디지털 필터: 0.05 초부터 (필터 = 1) 6.4 초 (필터 = 128) 범위 내 설정 가능 설정점 설정: -9999 ~ +9999 카운트 표준 정확도를 위한 예열 시간: 30 분 설정점 원격 조정: 패널에 장착 된 포텐셔미터(4 ~ 20 mA) 디지털 입력: 패널에 장착 된 푸시버튼 SPDT 릴레이: 패널에 장착 된 표시기 DC 펄스 1: PWM 제어 펠티어 드라이버 연결 (히터/쿨러 파워) DC 펄스 2: 펠티어 쿨러/히터 제어 회로 연결 (극성 제어) 활성 전압: 4 ~ 20 mA 입력과 지시등(램프)에 전원 제공 통신 USB: 암형 micro-USB, 호스트 또는 디바이스 (VCD) 이더넷: 표준 RJ45, IEEE 802.3 10/100 Base-T auto-switching, TCP/iP, aRP 시리얼: RS232/RS485, 1200 ~ 115k baud 프로토콜: 오메가 ASCII, MODBUS® ASCII/RTU 펠티어 가열/냉각 소자 전원: 12 Vdc @ 1.5 Amp (전류 제한) 온도 범위: 5 ~ 50°C 크기: 23 x 30 x 16.2 cm (9 x 11.8 x 6.3") 무게: 2.05 kg (4.52 lb)
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: CN8DPT-144-C24-EIP-DC 컨트롤러 및 소프트웨어와 함께 제공됩니다.