장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

1/8 DIN 사이즈의 압력 공정 컨트롤러
(i-Series 1/8 DIN Programmable Strain/ Process PID Controllers and Meters with RS-232 & RS-485 Communications)

CNiS8 & DPiS8 시리즈

압력과 공정 제어에 탁월한 압력 컨트롤러 | CNiS8 & DPiS8 시리즈

압력과 공정 제어에 탁월한 압력 컨트롤러

417,750원 DPiS8

1 year warranty CE
  • 고사양의 압력, 공정 신호 컨트롤러 겸 인디케이터
  • 컨트롤러 겸 패널미터 CNiS8 시리즈와 패널미터 DPiS8 시리즈
  • 0.03% Rdg 의 높은 정밀도
  • 사용과 구성이 용이함
  • 무상 소프트웨어 제공
압력 & 스트레인 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ DPi8/CNi8 1/8 DIN 크기 (96 x 48 mm) 디지털 패널 미터 (Digital Panel Meter)

인디케이터와 컨트롤러로 사용할 수 있는 CNiS8 시리즈는 스트레인 게이지 기반 압력센서의 압력 신호와 일반 다양한 공정의 전류, 전압 아날로그 신호를 수용하는 컨트롤러입니다.
읽기 쉬운 대형의 선명한 디스플레이를 제공하며, LED 디스플레이는 사용자의 설정 수치나 알람 수치에 맞춰 녹색(GREEN), 황색(AMBER), , 적색(RED) 세 가지 색상으로 설정할 수 있습니다.

해당 인디케이터/컨트롤러 제품 시리즈는 세세한 부분까지 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있으며, 매우 뛰어난 정밀도를 보입니다. 이와 동시에 제품 설정 구성과 사용이 매우 쉬운 점이 큰 장점입니다.

제어를 위한 옵션과 알람을 위한 출력 옵션을 선택할 수 있습니다. 솔리드 스테이트 릴레이(SSR), SPDT 릴레이, DC 펄스, DC 출력을 1번과 2번 출력으로 각각 사용자가 선택하여 구매할 수 있습니다.
페이지 하단의 제품번호생성기에서 확인하십시오.

  • 릴레이, 아날로그 출력 선택 시 온/오프 제어와 오토튠 PID제어가 가능합니다.
  • CNi8A33 모델의 경우, 공정신호를 재전송하거나 릴레이로 알람 제어할 수 있도록 완전히 차폐(아이솔레이션)된 아날로그 출력이 제공됩니다.


  • 다른 옵션으로는 차폐(아이솔레이션) 된 RS-232, RS-485 시리얼 통신 옵션과, 임베디드 웹서버 이더넷 옵션, 또는 시리얼 통신과 이더넷 모드가 모두 탑재 된 옵션이 제공됩니다.

    다양한 온도센서 입력과 트랜스듀서, 트랜스미터의 공정신호 입력을 수용하는 자매품 CNi8 시리즈 컨트롤러/패널미터를 확인하시려면 여기를 클릭하세요.

    압력 및 전압, 전류 컨트롤러 CNiS 시리즈 (패널미터 DPiS 시리즈) 는 로드 셀, 압력변환기(압력 트랜스미터)와 같은 대부분의 스트레인 게이지 기반의 압력센서와, 다양한 공정 장치로부터의 전류, 전압 신호를 입력으로 받아 다양한 릴레이, 전류, 전압 출력과 디스플레이를 제공합니다.

    해당 시리즈는 브릿지 트랜스듀서를 위해 40mA에서 5Vdc, 60mA에서 10Vdc의 여기(Excitation)가 있습니다. (5~24Vdc의 여기가 필요한 경우 스페셜 오더를 진행하실 수 있습니다.)

    4선식 또는 6선식 브릿지 구성과, 비례 측정(ratiometric measurement) 또는 비(非) 비례 측정 (non-ratiometric measurement)을 지원합니다. 공정 중에도 입력 신호를 캘리브레이션과 스케일링 조정하여 사용자 선택 단위로 디스플레이 할 수 있습니다. 또한 10 포인트 선형화(Linearization) 기능이 있어, 트랜스듀서 출력신호와 같이 비선형적인 신호도 선형화하여 표현됩니다.
    가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    아래 제품번호는 예시입니다. 모든 제품번화와 사양을 확인하시려면 하단의 제품번호생성기를 확인하십시오.
    Quick Ship
    CNiS822-C24
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    1/8 DIN 사이즈 압력 컨트롤러 / 패널미터, SSR 2개, 90-240 Vac/dc 전원, 시리얼 통신(RS232, RS485) 옵션
    Quick Ship
    CNiS822-C4EIT
    731,240원
    배송: 3 주
     
    1/8 DIN 사이즈 압력 컨트롤러 / 패널미터, SSR 2개, 90-240 Vac/dc 전원, 시리얼 통신(RS485, RS422)과 이더넷 옵션
    Quick Ship
    CNiS822-C24-DC
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    1/8 DIN 사이즈 압력 컨트롤러 / 패널미터, SSR 2개, 시리얼 통신(RS232, RS485) 옵션, 24 Vac 또는 12-36 Vdc 전원
    Quick Ship
    CNiS833
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    1/8 DIN 사이즈 압력 컨트롤러 / 패널미터, Form "C" SPDT 기계식 릴레이 2개, 90-240 Vac/dc 전원
    Quick Ship
    CNiS833-C24
    632,230원
    배송: 3 주
     
    1/8 DIN 사이즈 압력 컨트롤러 / 패널미터, Form "C" SPDT 기계식 릴레이 2개, 90-240 Vac/dc 전원, 시리얼 통신(RS232, RS485) 옵션
    Quick Ship
    CNiS833-C24-DC
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    1/8 DIN 사이즈 압력 컨트롤러 / 패널미터, Form "C" SPDT 기계식 릴레이 2개, 시리얼 통신(RS232, RS485) 옵션, 24 Vac 또는 12-36 Vdc 전원
    1/8 DIN 사이즈 압력 인디케이터 / 패널미터
    Quick Ship
    DPiS8
    417,750원
    배송: 4 주
     
    1/8 DIN 사이즈 압력 인디케이터 / 패널미터, 90-240 Vac/dc 전원
    Quick Ship
    DPiS8-C24
    520,370원
    배송: 4 주
     
    1/8 DIN 사이즈 압력 인디케이터 / 패널미터, 90-240 Vac/dc 전원, 시리얼 통신(RS232, RS485) 옵션
    Quick Ship
    DPiS8-DC
    475,590원
    배송: 3 주
     
    1/8 DIN 사이즈 압력 인디케이터 / 패널미터, 24 Vac 또는 12-36 Vdc 전원
    Quick Ship
    DPiS8-C24-DC
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    1/8 DIN 사이즈 압력 인디케이터 / 패널미터, 24 Vac 또는 12-36 Vdc 전원, 시리얼 통신(RS232, RS485) 옵션
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: 트랜스듀서 여기는 시리얼 통신 ("-C24") 옵션 또는 저전압 전력 ("-DC") 옵션에서 사용 가능하지 않습니다.
     

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) Control Outputs #1 선택하기:
    2 : Solid State Relay/1 A at 120/240 Vac continuous
    3 : SPDT Relay
    4 : Pulsed 10 Vdc at 20 mA
    5 : Analog Output 0 to 10 Vdc

    (2) Control Outputs #2 선택하기:
    2 : Solid State Relay/1 A at 120/240 Vac continuous
    3 : Relay SPDT 3A at 120/3 A at 240 Vac
    4 : Pulsed Driver 10 Vdc at 20 mA /for use with external SSR

    (3) Serial Communications 선택하기:
    없음(공란으로 비워두기) : Standard Unit
    -C24 : Isolated RS232 and RS485 300 to 19.2 k baud (no excitation voltage with C24 option)
    -EIT : Ethernet w/ Embedded Web Server
    -C4EIT : Ethernet w/ Embedded Web Server + Isolated RS485/422

    (4) Power Supply 선택하기:
    없음(공란으로 비워두기) : Standard Power (90 to 240 Vac/dc @ 50 to 400 Hz)
    -DC : Low Voltage Power (24 Vac or 12 to 36 Vdc power - no excitation with this option)
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

    제품 메뉴얼:

    다운로드 CNiS8 - i Series Controller Quick Start Manual
    다운로드 CNiS - Process/Strain Gauge Controller Manual
    다운로드 DPiS8C - Quick Start Manual Compact Process & Strain Gauge Monitor
    다운로드 DPiS8, DPiS16, DPiS32 Series - Process/Strain Gauge Monitor Manual
    다운로드 DPiS8 Series - i Series Monitor Quick Start Manual
    다운로드 CNiS8 - i Series Controller Quick Start Manual
    다운로드 CNiS - Process/Strain Gauge Controller Manual
    다운로드 DPiS8C - Quick Start Manual Compact Process & Strain Gauge Monitor
    다운로드 DPiS8, DPiS16, DPiS32 Series - Process/Strain Gauge Monitor Manual
    다운로드 DPiS8 Series - i Series Monitor Quick Start Manual
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.