장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

1/32 DIN 사이즈 압력 컨트롤러 (스트레인 미터) Strain / Process PID Controller
(i-Series 1/32 DIN Programmable Strain/ Process PID Controllers and Meters with RS-232 & RS-485 Communications)

CNiS32 & DPiS32 시리즈

압력 컨트롤러 - 스트레인 미터 | CNiS32 & DPiS32 시리즈

압력 컨트롤러 - 스트레인 미터

629,798원 DPiS32

1 year warranty CE
  • 0.03% Rdg의 높은 정밀도
  • 고품질 사양 및 사용과 설정이 쉬운 사용자 친화적 컨트롤러
  • 무료 소프트웨어 제공
  • 인디케이터 DPIS32 시리즈 및 컨트롤러 겸용 모델 CNIS32 시리즈 제공
압력 & 스트레인 측정 장비 - 관련 제품 보기

설명


  • CNiS32 시리즈는 압력(스트레인), 전류, 전압 신호를 수용하는 1/32 DIN 사이즈 컨트롤러 입니다. 다양한 옵션을 선택할 수 있는 고성능 제품이지만 설정과 사용이 간단합니다.

  • DPiS32 시리즈는 압력, 전류, 전압 신호를 수용하는 1/32 DIN 사이즈 패널미터(인디케이터) 입니다.

  • CNiS32 시리즈와 DPiS32 시리즈는 다양한 DC 전압, 전류를 측정할 수 있으며, 로드 셀, 압력변환기(압력 트랜스미터)와 같은 대부분의 스트레인 게이지 타입 압력센서와 연결하여 압력 신호를 표시, 제어(CNiS)할 수 있습니다.

  • 소형 크기에서 최고 사양을 자랑하는 실용적인 인디케이터 겸 컨트롤러 제품입니다.

  • 입력 신호 범위는 0-100 mV, 0-1 V, 0-10 V, 0-20 mA (4-20 mA) 입니다.

  • 전면 패널의 푸시버튼으로 간단하게 설정 및 조작할 수 있습니다. 컴퓨터와 연결하여 시리얼 통신과 무료 소프트웨어 사용이 가능합니다.

  • 제품번호 말미에 "-C24" 를 추가 시, ASCII 또는 MODBUS 프로토콜 RS-232와 RS-485 통신 옵션을 선택할 수 있습니다.

  • 100mA에서 10V, 60mA에서 5V의 여기(excitation)가 내장되어 있습니다.

  • 출력 옵션은 Form C SPDT (single pole double throw) 기계식 릴레이, 솔리드 스테이트 릴레이(SSR), DC펄스, 전압 전류 중에서 혼합방식으로 선택이 가능합니다.

  • 사용자가 설정한 세트포인트와 알람에 따라 색상이 변하도록 디스플레이를 녹색(Green), 황색(Amber), 적색(Red) 색상 설정 할 수 있습니다.

    【기술사양】

    입력 신호 범위: 0-100 mV, 0-1 V, 0-10 V, 0-20 mA
    차폐 Isolation: 354 V peak, IEC spacing 규격
    NMR: 60 dB
    CMR: 120 dB
    입력 임피던스: 입력 임피던스: 10 MOhms (100 mV 입력), 1 MOhm (1 또는 10 V 입력), 5 Ohms (20 mA 전류 입력)
    디스플레이: 4 자리, 9 분할 10.2 mm (.4")
    AD 변환: AD 변환: 듀얼 슬로프(Dual slope)
    내부 A/D 분해능: 15 비트
    판독속도: 3 / 초
    극성 Polarity: 자동
    최대 에러 Max Error Strain/Process: ±0.03% rdg.
    스팬 온도계수: ± 50 ppm / C
    단계적 반응속도: 1-2 초.
    워밍업 시간: (사양 정밀도에 도달할 때까지) 30 분.
    아날로그 신호 출력 (option): 0-10 V, 4-20 mA, 재전송이나 PID 제어 시 선택
    여기(Excitation) : 10 V @ 100 mA, 5 V @ 60 mA ("C24" 시리얼 통신이나 "DC" 전원 옵션에는 여기가 없음)
    전원: 90-240 Vac 50-400 Hz 또는 90-375 Vdc, 4 W/ (선택) 24 Vac 50-400 Hz 또는 12-36 Vdc, 5 W
    크기: 25.4 H x 48 W x 127 D mm (1.0 x 1.89 x 5.0")
    무게: 127 g (0.28 lb)
    인증: CE EN50081-1, EN50082-2, EN61010-1

    모든 사양 구성과 제품 번호, 가격 조회는 페이지 하단의 제품번호생성기에서 가능합니다.

  • 가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
    제품 번호/Desc.
    수량
    설명
    아래의 제품번호는 일부 품번 예시입니다. 모든 제품을 확인하려면 하단의 제품번호생성기를 이용하십시오.
    CNiS3233
    762,870원
    배송: 2 주
     
    1/32 DIN 사이즈 압력과 공정 컨트롤러, SPDT 릴레이 2개, 90~240 Vac/dc 전원, 내장 여기
    CNiS3222-C24
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    1/32 DIN 사이즈 압력과 공정 컨트롤러, SSR 2개, 90~240 Vac/dc 전원, 시리얼 통신 옵션
    CNiS3222-C24-DC
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    1/32 DIN 사이즈 압력과 공정 컨트롤러, SSR 2개, 90~240 Vac/12~36Vdc 전원, 시리얼 통신 옵션
    CNiS3233
    762,870원
    배송: 2 주
     
    1/32 DIN 사이즈 압력과 공정 컨트롤러, SPDT 릴레이 2개, 90~240 Vac/dc 전원, 내장 여기
    CNiS3233-C24
    957,040원
    배송: 15 주
     
    1/32 DIN 사이즈 압력과 공정 컨트롤러, SPDT 릴레이 2개, 90~240 Vac/dc 전원, 시리얼 통신 옵션
    CNiS3233-C24-DC
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    1/32 DIN 사이즈 압력과 공정 컨트롤러, SPDT 릴레이 2개, 90~240 Vac/12~36Vdc 전원, 시리얼 통신 옵션
    압력 공정 인디케이터 - 디지털 패널 미터 DPiS
    DPiS32
    629,798원
    배송: 6 주
     
    1/32 DIN 사이즈 압력과 공정 패널미터, 90~240 Vac/dc 전원, 내장 여기
    DPiS32-C24
    798,180원
    배송: 15 주
     
    1/32 DIN 사이즈 압력과 공정 패널미터, 90~240 Vac/dc 전원, 시리얼 통신 옵션
    DPiS32-DC
    685,350원
    배송: 6 주
     
    1/32 DIN 사이즈 압력과 공정 패널미터, 90~240 Vac/12~36Vdc 전원
    DPiS32-C24-DC
    판매 상담  
    배송: 
     
     
    1/32 DIN 사이즈 압력과 공정 패널미터, 90~240 Vac/12~36Vdc 전원, 시리얼 통신 옵션
    모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
    참고: 트랜스듀서 여기는 시리얼 통신 ("-C24") 옵션 또는 저전압 전력 ("-DC") 옵션에서 사용 가능하지 않습니다.
    주문 예: (1) CNIS3253-C24-DC 1/32 DIN i 시리즈 컨트롤러, 500 ohm 에서 최대 0 ~ 10 Vdc 또는 0 ~ 20 mA 아날로그 출력 1개, 1,053,600원  plus (1) CNIS3253-C24-DC 1/32 DIN i 시리즈 컨트롤러, 500 ohm 에서 최대 0 ~ 10 Vdc 또는 0 ~ 20 mA 아날로그 출력 1개, 1,053,600원, 1,053,600 + 1,053,600 = 2,107,200원

    제품 번호 생성기

    제품 옵션을 선택하세요
    옵션 선택:


    (1) Control Outputs #1 선택하기:
    2 : Solid State Relay/1 A at 120/240 Vac continuous
    3 : SPDT Relay
    4 : Pulsed 10 Vdc at 20 mA
    5 : Analog Output 0 to 10 Vdc

    (2) Control Outputs #2 선택하기:
    2 : Solid State Relay/1 A at 120/240 Vac continuous
    3 : Relay SPDT 3A at 120/3 A at 240 Vac
    4 : Pulsed Driver 10 Vdc at 20 mA /for use with external SSR

    (3) Serial Communications 선택하기:
    없음(공란으로 비워두기) : Standard Unit
    -C24 : Isolated RS-232 and RS-485 300 to 19.2 k baud (no excitation voltage with C24 option)

    (4) Power Supply 선택하기:
    없음(공란으로 비워두기) : Standard Power (90 to 240 Vac/dc @ 50 to 400 Hz)
    -DC : Low Voltage Power (24 Vac or 12 to 36 Vdc power - no excitation with this option)
    참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

    제품 메뉴얼:

    다운로드 CNiS32
    다운로드 DPiS32 - i Series Monitor Quick Start Manual
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.