장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

1/16 DIN 온도, 공정, 스트레인 PID 컨트롤러
(1/16 DIN Temperature, Process and Strain PID Controllers)

CNi16 시리즈

1/16 DIN 온도, 공정, 스트레인 PID 컨트롤러 | CNi16 시리즈

1/16 DIN 온도, 공정, 스트레인 PID 컨트롤러

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 고정밀: ±0.5°C (±0.9°F), 0.03% 판독
  • 프로그램 가능한 컬러 디스플레이 (시각적 알람)
  • 사용자 친화적인 간편한 설정
  • 무료 소프트웨어 제공
  • 완전한 자동조정 PID 제어
  • 내장형 인터넷 연결 선택 가능
  • RS232 및 RS485 직렬 통신 선택 가능
  • 내장 여기 전원
  • 제어 또는 알람 출력 2개: 직류 펄스, 무접점 릴레이, 기계적 릴레이, 아날로그 전압 및 전류
  • 출력 3: 분리형 아날로그 전압 및 전류 옵션
  • NEMA 4 (IP65) 전면 베젤
  • 온도 안정성: 25°C (77°F)에서 ±0.04°C/°C RTD 및 ±0.05°C/°C 써모커플
컨트롤러 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ CNi16은 대중적인 1/16 DIN 크기 (48 ㎟)의 컨트롤러입니다. 이 장치는 공정 값과 설정점을 표시하는 단일(모델 CNi16) 또는 듀얼 디스플레이(모델 CNi16D)와 함께 이용할 수 있습니다. CNi16 디스플레이는 모든 설정점이나 알람 지점에 녹색, 황색, 적색으로 색상을 변경하도록 설정 할 수 있습니다. CNi16은 MODBUS® 직렬 프로토콜과 간단한 OMEGA™ ASCII 프로토콜을 이용하고 RS232와 RS485의 옵션이 장비 하나에 있는 고성능 1/16 DIN 컨트롤러입니다. 또한 이더넷 네트워크에 직접 연결하여 정보를 웹서버로 보낼수 있습니다. OMEGA™ 는 무료 설정 및 데이터 획득 소프트웨어를 제공하며, 웹에서 다운로드할 수 있습니다.
CNi16 케이스는 NEMA 4 (IP65) 등급의 전면 베젤입니다. 전면 패널에서 전자 장치를 분리할 수 있습니다.

사양
범용 온도 및 공정 입력 (DPi/CNi 모델)
정확도:
온도 ±0.5°C; 0.03% rdg
표시 단위: 1°/0.1°; 10 µV 공정
온도 안정성:
    RTD:
0.04°C/°C
    써모커플 - 25°C (77°F)에서: 0.05°C/°C
    냉접점 보상
    공정:
50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
A/D 전환: 듀얼 슬로프
판독률: 3 샘플/초
디지털 필터: 프로그램화 가능
디스플레이: 4자리 9세그먼트 LED 10.2 mm (0.40"); i32, i16, i16D, i8DV 21 mm (0.83"); i8 10.2 mm (0.40") 및 21 mm (0.83"); i8DH 프로그램화 가능한 공정 변수, 설정점, 온도 단위용 색상 적색, 녹색, 황색
입력 유형: 써모커플, RTD, 아날로그 전압, 아날로그 전력
써모커플 도선 저항: 최대 100 Ω
써모커플 유형 (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN)
RTD 입력 (ITS 68): 100/500/1000 Ω Pt 센서, 2, 3, 4선; 0.00385 또는 0.00392 곡선
전압 입력: 0-100 mV, 0-1V, 0-10 Vdc
입력 임피던스: 100 mV의 경우 10 MΩ, 1 또는 10 Vdc의 경우 1 MΩ
전류 입력: 0-20 mA (5 Ω 부하)
설정: 싱글 엔디드
극성: 단극
단계 반응: 99.9%의 경우 0.7초
십진 선택:
    온도:
없음, 0.1
    공정: 없음, 0.1, 0.01, 0.001
설정점 조정: -1999–9999 회
범위 조정: 0.001–9999 회
오프셋 조정: -1999 - 9999
여기 (통신에 포함되지 않음): 25 mA에서 24 Vdc (저전력 옵션에서는 이용할 수 없음)

범용 스트레인 및 공정 입력 (DPiS/CNiS 모델)
정확도:
0.03% 판독
표시 단위: 10/1µV
온도 안정성: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
A/D 전환: 듀얼 슬로프
판독률: 초당 샘플 3개
디지털 필터: 프로그램화 가능
입력 유형: 아날로그 전압 및 전류
전압 입력: 0 to 100 mVdc, -100 mVdc to 1 Vdc, 0 to 10 Vdc
입력 임피던스: 100 mV의 경우 10 MΩ; 1V 또는 10 Vdc의 경우 1 MΩ
전류 입력: 0 - 20 mA (5 Ω 부하)
선형화 지점: 최대 10개
설정: 싱글 엔디드
극성: 단극
단계 반응: 99.9%의 경우 0.7초
십진 선택: 없음, 0.1, 0.01, 0.001
설정점 조정: -1999 ~ 9999 회
범위 조정: 0.001 ~ 9999 회
오프셋 조정: 1999 - 9999
여기 Excitation (통신 대신 선택): 40 mA에서 5 Vdc; 60 mA에서 10 Vdc

제어
행동:
역행(가열) 또는 순행(냉각)
모드: 시간 및 진폭 비례 제어; 선택 가능한 수동 또는 자동 PID, 비례, 적분을 이용한 비례, 파생과 반 초기화 와인드업을 이용한 비례, 켜짐/꺼짐
비율: 0–399.9초
초기화: 0–3999초
사이클 시간: 1–199초; 켜짐/꺼짐의 경우 0으로 설정
이득: 범위의 0.5–100%; 설정점 1 또는 2
제동: 0000 - 0008
소크: 00.00–99.59 (HH:MM), 또는 꺼짐
설정점 관련 램프: 00.00–99.59 (HH:MM), 또는 꺼짐
자동조정: 전면 패널에서 운영자가 시작
제어 출력 1과 2
릴레이:
3 A에서 250 Vac 또는 30 Vdc (저항성 부하); 켜짐/꺼짐, PID, 램프 및 소크의 경우 설정 가능
출력 1: SPDT, 알람 1 출력으로 설정 가능
출력 2: SPDT, 알람 2 출력으로 설정 가능
SSR: 0.05-0.5 A에서 20–265 Vac (저항성 부하); 지속적
직류 펄스: 비분리형; 20 mA 에서 10 Vdc
아날로그 출력 (출력 1만): 비분리, 비례형 0–10 Vdc 또는 0–20 mA; 최대 500 Ω

네트워크 및 통신
이더넷:
IEEE 802.3 10 Base-T 표준 준수
지원 프로토콜: TCP/IP, ARP
RS232/RS422/RS485: 메뉴에서 선택 가능; 메뉴에서 ASCII와 MODBUS® 프로토콜 선택 가능; 300–19.2 kb 프로그램화 가능; 프로그램 가능한 셋업; 현재 디스플레이를 전송하는 프로그램, 알람 상태, 최소/최대, 실질적으로 측정한 입력 값과 상태
RS485: 0부터 199까지 취급 가능
Connection: 나사형 단자

알람 1 및 2 (프로그램 가능)
유형:
출력 1 및 2와 동일
작동: 높음/낮음, 위/아래, 밴드, 래치/언래치, 정상 개발/정상 폐쇄, 공정/편차; 전면 패널 설정
아날로그 출력 (프로그램화 가능): 비분리형, 재송신 0–10 Vdc 또는 0–20 mA, 최대 500 Ω (출력 1만); 정확도는 입력을 입력 FS의 1% 아래로 변경하지 않고, 아날로그 출력을 출력 FS의 3% 아래로 변경하지 않을 경우, FS의 ±1%

일반
전력:
90 - 240 Vac ±10%, 50 - 400 Hz*, 110 - 375 Vdc, 등가 전압
저전압 전원 옵션:
24 Vac**, DPi/CNi/DPiS/CNiS의 경우 12 – 36 Vdc;
듀얼 디스플레이의 경우 20 to 36 Vdc,
자격 있는 안전 승인 출처의 이더넷과 분리형 아날로그 출력

분리 Isolation
입력/출력에 대한 전력:
시험 1분 당 2300 Vac
저전압 전력 옵션의 경우: 시험 1분 당 1500 Vac
릴레이/SSR 출력에 대한 전력: 시험 1분 당 2300 Vac
릴레이/SSR 출력에 대한 릴레이/SSR: 시험 1분 당 2300 Vac
입력/출력에 대한 RS232/485: 시험 1분 당 500 Vac

환경 조건
모든 모델:
0-55°C (32-131°F), 상대 습도 90% 비응결
듀얼 디스플레이 모델: 0-50°C (32-122°F), 상대 습도 90% 비응결 (UL의 경우만)

보호:
DPi/CNi/DPiS/CNiS32,16,16D, 8C:
NEMA 4X/4형 (IP65) 앞면 베젤
DPi/CNi/DPiS/CNiS8, 8DH, 8DV: NNEMA 1/1형 앞면 베젤
승인: EN61010- 1:2001에 따른 UL, C-UL, CE, FM (온도 단위만)

크기
i/8 시리즈:
48 H x 96 W x 127 mm D (1.89 x 3.78 x 5")
i/16 시리즈: 48 H x 48 W x 127 mm D (1.89 x 1.89 x 5")
i/32 시리즈: 25.4 H x 48 W x 127 mm D (1.0 x 1.89 x 5")

패널 컷아웃
i/8 시리즈:
45 H x 92 mm W (1.772 x 3.622"), ⅛ DIN
i/16 시리즈: 45 제곱 밀리미터 (1.772"), 1/16 DIN
i/32 시리즈: 22.5 H x 45 mm W (0.886 x 1.772"), 1⁄32 DIN

무게
i/8 시리즈:
295 g (0.65 lb)
i/16 시리즈: 159 g (0.35 lb)
i/32 시리즈: 127 g (0.28 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
다음 제품번호는 전체 중 일부 품목의 예시입니다. 모든 사양과 전체 제품을 확인하시려면, 제품번호생성기를 확인하세요.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi1622-C24
CNi1622-C24
판매 상담  
배송: 
 
 
1/16 DIN 컨트롤러, SSR 2개, RS232/RS485 통신옵션
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi1633
CNi1633
702,640원
배송: 3 주
 
1/16 DIN 컨트롤러, 릴레이 2개 옵션
  
CNi1652-C24
판매 상담  
배송: 
 
 
1/16 DIN 컨트롤러, 아날로그 출력 1, SSR 1, RS232/RS485 통신옵션
  
CNi1653-DC
판매 상담  
배송: 
 
 
1/16 DIN 컨트롤러, 아날로그 1 릴레이 1, 90 ~ 240 Vac/dc
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNi1622
CNi1622
판매 상담  
배송: 
 
 
1/16 DIN 컨트롤러, SSR 2개
  
CNi1624-C24
판매 상담  
배송: 
 
 
1/16 DIN 컨트롤러, SSR 1 펄스출력 1, RS232/RS485 통신 옵션
  
CNi1644-C24
판매 상담  
배송: 
 
 
1/16 DIN 컨트롤러, DC펄스출력 2, RS232/RS485 통신 옵션
  
CNi1653
761,655원
배송: 3 주
 
1/16 DIN 컨트롤러, 아날로그 1 릴레이 1 출력 옵션
  
CNi1654-C24
판매 상담  
배송: 
 
 
1/16 DIN 컨트롤러, 아날로그 1 DC 펄스 1, RS232/RS485 통신 옵션
  
CNI-10PIN-CONN
30,890원
배송: 2 주
 
CNI 컨트롤러 용 10핀 커넥터
  
CNI-8PIN-CONN
22,960원
배송: 2 주
 
CNI 컨트롤러 용 8핀 커넥터
Factory Setup
  
-FS
판매 상담  
배송: 
 
 
공장 출하 시 설정 (별도 비용 추가)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Temperature/Process and Strain Controllers 선택하기:
CNi16 : 1/16 DIN single display temperature/process controller
CNiS16 : 1/16 DIN single display strain controller
CNi16D : 1/16 DIN dual display temperature/process controller
CNi16A : 1/16 DIN single display temperature/process controller and isolated analog output (Analog output (option 5) and Ethernet options are not available)

(2) Control Outputs #1 선택하기:
2 : Solid State Relay/1 A at 120/240 Vac continuous
3 : SPDT Relay
4 : Pulsed 10 Vdc at 20 mA
5 : Analog Output 0 to 20 mA/0 to 10 Vdc

(3) Control Outputs #2 선택하기:
2 : Solid State Relay/1 A at 120/240 Vac continuous
3 : Relay SPDT 3A at 120/3 A at 240 Vac
4 : Pulsed Driver 10 Vdc at 20 mA /for use with external SSR

(4) Serial Communications 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : Standard Unit
-C24 : Isolated RS232 and RS485 300 to 19.2 k baud
-EIT : Ethernet with Embedded Web Server for dual display units
-C4EIT : Ethernet with Embedded Web Server + Isolated RS485/422 for dual display units

(5) Power Supply 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : Standard Power (90 to 240 Vac/dc @ 50 to 400 Hz)
-DC : Low Voltage Power (single display 12 to 36 Vdc/24 Vac and dual display 20 to 36 Vdc/24Vac)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.

제품 메뉴얼:

다운로드 CNi16 - i Series Controller Quick Start Manual
다운로드 CNi16 - i Series Controller Manual
다운로드 CNi16 - i Series Communications Manual

소프트웨어:

다운로드 iSeries Configuration Software
다운로드 iSeries ActiveX Control
다운로드 iSeries ActiveX Control
다운로드 iSeries Configuration Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.