† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with CNi16D33 controller ($245 value), one 1 A control fuse, one 15 A output fuse and two 5 A and 10 A fuses.
주문 예: (1) CNI-CB120SB-K Temperature control panel, 120Vac 1440 watts, with, 1,703,700원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Input Power 선택하기:120 : 120 VAC
240 : 240 VAC
(2)
Capacity 선택하기:SB : 12A (1440 W)
: 20A (2400 W)
(3)
Thermocouple Type 선택하기:K : K thermocouple
J : J thermocouple
T : T thermocouple
E : E thermocouple
N : N thermocouple
R : R thermocouple
S : S thermocouple
(4)
Ethernet Option 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : No Ethernet
-EI : Ethernet
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.