382,730원 CN04D3-LR-2U-CM-AC
설명
오메가엔지니어링의 새로운 온도 및 공정 제어기 CND3시리즈는 업그레이드 된 하드웨어 및 더 높은 사양으로 설계되었습니다. 이 기기는 사용자의 편리함을 고려하여 스마트하게 작동하며 빠른 응답 시간을 제공합니다. Self-Tuning PID 및 Fuzzy 온도 조절 기능을 통해 이 제어기는 개방 또는 밀폐된 공간 어플리케이션에 설치가 가능하며 부드러운 온도 제어 곡선을 나타낼 수 있습니다.
* 내장된 저항 249Ω의 정격에 따라 달라집니다.