CN9000A 디지털 온도 릴레이는 높은 정확도와 신뢰도, 정교한 PID가 특징이고, 시동 및 정상 상태 작동 중에 최적의 제어를 위해 접근 제어 기능이 있습니다. 이 장비는 다양하게 응용하는데 적합하며, 쉽게 설치하고 작동할 수 있습니다.
고유하고 정교한 자동조정 알고리즘은 최적의 PID 값을 계산하고 주기 시간에 대한 최적의 값을 권장할 것입니다. 대부분의 용도에서, 사용자는 앞면에 있는 버튼을 이용해 원하는 입력 타입을 선택해야 합니다. 자동조정 파라미터는 운영자가 언제라도 바꿀 수 있고, 운영자로 하여금 개별 공정에 맞게 컨트롤러를 조정하도록 합니다.
마이크로프로세서는 전력 없이 데이터를 10년 동안 유지하는 기능을 통해 모든 데이터를 비휘발성 메모리에 보관합니다. CN9000A는 대형 3½ 자리 녹색 LED가 있고, 각 출력 마다 보조 표시 장치와, 설정 값으로부터 편차를 나타내는 3개의 LED가 있습니다.
모든 작동 제어는 앞면 패널에 있는 버튼을 통해서 선택하고, 화면은 사용자를 각 단계로 유도합니다. 파라미터를 설정한 후, 간단하게 전면 베젤 뒤에 위치한 점퍼를 제거해서 파라미터를 고정시킬 수 있습니다.
사용자는 제어 모드와 파라미터, 화면 표시 단위 (1 또는 0.1°), 모든 단위(°F/°C)를 선택할 수 있습니다. 운영자는 설정 값을 선택하는 범위를 제한하거나 사용자가 설정 값을 변경하지 못하게 폐쇄하는 다양한 기능도 이용할 수 있습니다.
비례식, 온오프식, 래칭 한계 제어와 관련해 CN9000A 모델의 2차 설정 값과 출력을 설정할 수 있습니다. 그리고 추적 또는 비 추적 설정 값으로 설정할 수 있습니다. 주기 시간, 비례대, 온오프식 불감대는 1차 설정 값에서 별도로 설정합니다.
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다. † 230 Vac 전력 보드의 경우, 접미사 "-230V"를 모델 번호에 추가하세요. 추가 비용은 없습니다. 115 Vac 모델은 UL 인증을 받았습니다. 230 Vac 모델은 UL 인증이 없습니다. 230 Vac 전력의 경우 접미사 "-230VAC"를 모델 번호에 추가하세요. 추가 비용은 없습니다. 24 Vac 전력의 경우, 접미사 "-24VAC"를 모델 번호에 추가하세요. 추가 비용은 없습니다.
제품 번호 생성기
제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:
(1)
입력 선택하기: 1 : 써모커플 또는 2선식 RTD 와이어 2 : 3선식 RTD 와이어
(2)
출력 1 선택하기: 1 : 릴레이 2 : 펄스 3 : 1 A SSR 4 : 4 ~ 20 mA 5 : 0 ~ 10 Vdc