880,010원 CN8501TC-R1
설명
CN8500 은 다양한 기능이 적용된 사용자 친화적인 온도 컨트롤러입니다. 설정 과정동안 사용자가 특정 어플리케이션에 관련된 파라미터에 대해서만 확인이 필요할 때 듀얼 디지털 디스플레이를 한눈에 확인할 수 있는 최적의 공정 정보를 제공합니다. 하단 디스플레이는 설정점 및 설정 파라미터를 보여주는 반면에 상단 디스플레이는 공정 정보를 디스플레이합니다. 각각의 LED를 통해 출력, 알람, 디지털 통신 및 특정 옵션의 상태를 확인할 수 있습니다. CN8500에는 NEMA-4X 전면 패널 및 103 ~ 253 Vac 및 103 ~ 330 V 를 수용하는 범용 전원 공급 장치가 적용되었습니다. 사용 가능한 제어 알고리즘은 P, PI, PD, PID 또는 ON/OFF 입니다. 자동 조정 기능은 공정이 설정점에 이르기 전에 비례 밴드, 속도 및 리셋을 자동으로 설정합니다. 이러한 파라미터는 overshot, hunting 또는 cycling 없이 가열 및 냉각 과정에 대한 신속한 안정화를 제공합니다. 표준 듀얼 제어 출력은 가열, 가열/냉각, 가열/알람, 냉각 또는 냉각/알람과 같은 다양한 제어 및 알람 어플이케이션에서 설정이 가능합니다. "Ramp to Setpoint" 기능은 사용자가 설정점에 도달하는 상승 속도 설정을 통해 시동 과정동안 부하에 대한 열 충격을 최소화할 수 있습니다.제품 번호 생성기