페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
CN8500 시리즈 온도 컨트롤러는 사용자 친화적인 다양한 기능이 적용된 제품입니다. 사용자가 특정 어플리케이션에 관련된 파라미터만 확인할 필요가 있을 때 듀얼 디지털 디스플레이는 최적의 공정 정보를 한눈에 볼 수 있는 기능을 제공합니다. 제품 하단의 디스플레이가 설정점 및 설정 파라미터를 디스플레이하는 반면, 제품 상단의 디스플레이는 공정 온도를 보여줍니다. 각각의 LED는 상태 출력, 알람, 디지털 통신 및 특별 옵션을 식별합니다. CN8500 시리즈는 NEMA 4X 전면 패널 및 103 ~ 253 Vac 및 103 ~ 330 Vdc 를 수용하는 범용 전원 공급장치가 적용되어 있습니다. 사용 가능한 제어 알고리즘은 P, PI, PD, PID, 및 on/off 입니다. 자동 조정 기능은 공정이 설정점에 도달하기 전에 자동적으로 비례 밴드, 속도 및 리셋을 설정합니다. 이러한 파라미터들은 오버슛(overshoot), 헌팅(hunting) 또는 주기(cycling) 없이 가열 및 냉각 공정의 신속한 안정화를 제공합니다. 표준 듀얼 제어 출력은 가열, 가열/냉각, 가열/알람, 냉각, 또는 냉각/알람과 같은 다양한 제어 및 알람 어플리케이션에서 설정이 가능합니다. ramp-to-setpoint 기능은 사용자가 설정점에 도달하는 상승 속도를 정의하여 시동 중에 발생하는 부하에 대한 열 충격을 최소화합니다.| 입력 코드 | 유형 | 범위 | 분해능 |
| TC | J Iron-constantan | -18 ~ 760°C | 1°C |
| 0 ~ 1400°F | 1°F | ||
| K CHROMEGA™-ALOMEGA | -18 ~ 1349°C | 1°C | |
| 0 ~ 2460°F | 1°F | T Copper-constantan | -129 ~ 316°C | 1°C |
| -200 ~ 600°F | 1°F | N OMEGALLOY™ | -18 ~ 1299°C | 1°C |
| 0 ~ 2370°F | 1°F | R Pt/13% Rh-Pt | -18 ~ 1299°C | 1°C |
| 0 ~ 3200°F | 1°F | S Pt/10% Rh-Pt | -18 ~ 1299°C | 1°C |
| 0 ~ 3200°F | 1°F | ||
| RTD | RTD 3-선, 100 Ω Pt | -200 ~ 850°C | 1°C |
| -328 ~ 1562°F | 1°F | RTD 3-선, 100 Ω Pt | -128.8 ~ 232.2°C | 0.1°C |
| -199.0 ~ 450.0°F | 0.1°F | ||
| V5 | 1 ~ 5 V | 조정 가능 (-1999 ~ 9999) | 선택 가능 |
| 0 ~ 5 V | |||
| V10 | 2 ~ 10 V | 조정 가능 (-1999 ~ 9999) | 선택 가능 |
| 0 ~ 10 V | |||
| MV | 10 ~ 50 mV | 조정 가능 (-1999 ~ 9999) | 선택 가능 |
| 0 ~ 50 mV | |||
| MA | 4 ~ 29 mA | 조정 가능 (-1999 ~ 9999) | 선택 가능 |
| 0 ~ 20 mA |
제품 번호 생성기