장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

퍼지 논리를 이용한 1⁄32 DIN 듀얼-Zone 컨트롤러
(1/32 DIN Dual-Zone Controllers)

CN79000 시리즈

퍼지 논리를 이용한 1/32 DIN 듀얼-Zone  컨트롤러 | CN79000 시리즈

퍼지 논리를 이용한 1/32 DIN 듀얼-Zone 컨트롤러

785,180원 CN79022

1 year warranty CE
  • 써모커플 입력
  • 대형 듀얼 디스플레이
  • 조명 자판
  • 무료 소프트웨어
온도 & 공정 컨트롤러 & 파워 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

CN79000 컨트롤러는 1/32 DIN 전력, 유연성, 값에 대한 새로운 기준을 제공합니다. CN79000은 1/32 DIN 크기의 듀얼-ZONE 컨트롤러입니다. CN79000 시리즈는 5개의 써모커플 입력 유형을 제공하고, 각 ZONE은 단일 설정점을 제공합니다.

【기술사양】


디스플레이: 4자리, 7세그먼트, 높이 6.35 mm (0.25") LED 2개
정확도: 범위 ±0.25%, ±1 최하위 숫자
공급 전압: 100 240 Vac, 공칭, 10 - 15%, 50 - 400 Hz
단상: 132 - 240 Vdc, 공칭, 10 - 20%
소비 전력: 최대 5VA
작동 온도: -10 - 55°C (14 - 131°F)
메모리 백업: 비휘발성 메모리, 배터리가 필요 없음
제어 출력 정격:
릴레이(저항성): SPST, 240 Vac에서 3A
릴레이 (유도성): 240 Vac에서 1.5 A
파일럿 듀티 정격: 250 VA, 120 Vac에서 2 A 또는 240 Vac에서 1 A
직류 펄스: 20 mA에서 5 Vdc (비 분리형)
전류: 4 – 20 mA
무게: 114 g (4 oz)
패널 컷아웃: 45 x 22 mm (1.772 x 0.874")
패널 베젤: 52.8 x 30.1 mm (2.080 x 1.184")
최대 패널 두꼐: 6.35 mm (0.25")
패널 깊이: 111.60 mm (4.395")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN79022
CN79022
785,180원
배송: 2 주
 
듀얼-Zone, DC 펄스/DC 펄스
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN79022-C4
CN79022-C4
961,760원
배송: 2 주
 
듀얼-Zone, DC 펄스/DC 펄스 RS485 통신*
  
CN79022-LV
834,500원
배송: 2 주
 
듀얼-Zone, DC 펄스/DC 펄스, 12~24 VAC/VDC
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN79033
CN79033
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼-Zone, 릴레이/릴레이
  
CN79033-C4
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼-Zone, RS485 통신, 릴레이/릴레이*
  
CN79033-LV
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼-Zone, 릴레이/릴레이, 12~24 VAC/VDC
  
CN79053
876,240원
배송: 2 주
 
듀얼-Zone, 4~20mA/릴레이
  
CN79053-C4
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼-Zone, 4-20mA/릴레이, RS485 통신*
  
CN79053-LV
981,390원
배송: 2 주
 
듀얼-Zone, 4-20mA/릴레이, 12~24VAC/VDC
액세서리 (현장 설치 가능)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
76,974원
배송: 2 주
 
소음 억제 키트, 110-230 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGE-2117
GE-2117
판매 상담  
배송: 
 
 
참고 도서 : 컨트롤러 튜닝, PID
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-1
DPP-1
1,370,130원
배송: 2 주
 
1⁄32 DIN 패널 펀치
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: '소프트웨어'를 클릭하시면 CN7-A 소프트웨어가 무상으로 제공됩니다. 사용자 설명서도 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.