902,390원 CN78020
설명
CN78000 시리즈 제어장치는 완전히 프로그램할 수 있는 소형 장치로, 범용 입력, 자기조정 PID, 퍼지 논리, 공정 및 설정점 값을 표시하는 4자리 이중 LED 디스플레이 등 다양한 기능이 있습니다.| Input Type | Range |
|---|---|
| K 써모커플 | -129 ~ 1371°C (-200 ~ 2500°F) |
| J 써모커플 | -73 ~ 871°C (-100 ~ 1600°F) |
| T 써모커플 | -212 ~ 398°C (-350 ~ 750°F) |
| E 써모커플 | -73 ~ 982°C (-100 ~ 1800°F) |
| N 써모커플 | -73 ~ 1300°C (-100 ~ 2372°F) |
| R 써모커플 | -17 ~ 1760°C (0 ~ 3200°F) |
| S 써모커플 | -17 ~ 1760°C (0 ~ 3200°F) |
| B 써모커플 | 24 ~ 1820°C (75 ~ 3308°F) |
| L(J DIN) 써모커플 | -73 ~ 871°C (-100 ~ 1600°F) |
| C 써모커플 | -17 ~ 2320°C (0 ~ 4208°F) |
| Pt100 RTD (0.00385) | -200 ~ 875°C (-328 ~ 1607°F) |
| Pt100 RTD (0.00392) | -200 ~ 875°C (-328 ~ 1607°F) |
| RTD, 120 Ω 니켈 (0.00628) | -80 ~ 320°C (-112 ~ 608°F) |
| RTD, Pt1000 (0.00385) | -200 ~ 875°C (-328 ~ 1607°F) |
| 0 ~ 20 mA*, 4 ~ 20 mA* | -1999 ~ 9999 |
| 0 ~ 10Vdc*, -10 ~ 10 Vdc*, -10 ~ 10 mVdc* | -1999 ~ 9999 |
| 참고: 모든 써모커플 및 RTD 입력은 0.1° 디스플레이로 설정이 가능합니다. 만약 온도가 999.9° 를 초과하거나 -199.9° 미만이 되면, 디스플레이는 전체
온도 분해능으로 복귀합니다.
* 프로세스 입력 타입: 0 ~ 20 mAdc, 4 ~ 20 mAdc, 0 ~ 10 Vdc, 2 ~ 10 Vdc 및 -10 ~ 10 mVdc 입력은 -1999 ~ 9999 이내에서 모든 범위의 최소 100회 스팬부터 완벽하게 조정가능 합니다. 소수점 자리는 소수점 없음(9999), 소수점 1자리(999.9), 소수점 2자리(99.99) 또는 소수점 3자리(9.999)로 조정 가능합니다. | |
제품 번호 생성기