장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

[단종] 1⁄16 DIN MICROMEGA™ 자동조정 PID 온도/공정 컨트롤러
(1/16 DIN MICROMEGA™ Autotune PID Temperature/Process Controllers)

CN77000 시리즈

단종 - 자동조정 PID 온도/공정 컨트롤러 | CN77000 시리즈

단종 - 자동조정 PID 온도/공정 컨트롤러

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 높은 정밀도: ±0.5°C (0.9°F), 0.03% Rdg
  • 다양한 입력 장치–공정 전압/전류, 써모커플, RTD
  • 출력과 알람 상태에 대한 4자리 LED 듀얼 디스플레이 및 표시 장치
  • RS232나 RS485 선택, OMEGA™ 프로토콜
  • 릴레이, SSR, 직류 펄스, 0 – 10V 및 0 – 20mA 출력 타입
  • 설정 값까지의 램프기능
  • 다양한 전력 공급 장치, 90 – 250 Vac 또는 Vdc
  • 듀얼 출력 및 듀얼 알람 기능
  • 분리된 아날로그 출력 또는 원격 설정 값 선택

설명

제품이 단종되었습니다.
문의사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.



고정밀 및 고품질의 MICROMEGA™ 컨트롤러는 공정을 제어하는데 우수한 기능을 제공합니다.

각 장비에서 사용자는 10개의 써모커플 타입 (J, K, T, E, R, S, B, C, N, J DIN)이나 Pt RTD (100, 500, 1000 Ω, 385나 392 곡선), 아날로그 전압 또는 전류 입력으로부터 입력 타입을 선택할 수 있습니다. 전압/전류 입력은 선택 가능한 소수점이 있는 공학 단위까지 완벽하게 확장할 수 있고, 압력, 유량, 기타 공정 입력에 이용하는데 알맞습니다.

MICROMEGA™ 컨트롤러는 대형의 듀얼 LED 화면, 전면 패널 설정, 선택 가능한 온도/공정 입력, 90 – 250 Vac나 Vdc를 수용하는 다양한 전력 공급 장치가 특징입니다. 단일 및 듀얼 출력 설정을 이용할 수 있는 CN77000 시리즈는 릴레이, SSR, 직류 펄스, 아날로그 전압이나 전류 출력과 함께 사용할 수 있습니다.

단일 알람은 기본적으로 제공됩니다. 선택사항에는 2차 알람, RS232, RS485, 아날로그 출력, 원격 설정 값 선택이 있습니다.

"300" 시리즈 컨트롤러는 소형 1/16 DIN 크기로, 대형 1/4 DIN 컨트롤러의 기능을 다양하게 제공합니다. 이 컨트롤러는 1/16 DIN 컷아웃과 NEMA 12 (IP54) 등급의 베젤, 공정과 설정 값에 다른 색을 표시하는 이중 LED 화면이 특징입니다. 개별 표시 장치는 출력과 알람 상태를 표시합니다.

"500"은 1/16 DIN 컷아웃, NEMA 4 (IP65) 등급의 53.3 평방 mm (2.1") 페이스, 대형의 듀얼 LED 화면, 앞면 패널 설정, 온도/공정 입력을 설정 가능한 것이 특징입니다. 단일 및 이중 출력 설정에 이용할 수 있는 CN77500 시리즈는 릴레이, SSR, 직류 펄스, 아날로그 전압이나 전류 출력과 함께 사용할 수 있습니다. 단일 알람은 기본적으로 제공됩니다.

R300과 R500 컨트롤러는 화면과 어댑터를 분리해 둥근 44 mm (1.75") 컷아웃에 장착할 수 있는 것이 특징입니다.
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
† SSR/무접점 릴레이 선택사항: CE 승인 신청 중