† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Each unit supplied with mounting bracket and complete operator's manual.
*These outputs are logic jumper selectable between relay and DC pulse, or between DC pulse and AC SSR.
주문 예: (1) CN76133 CN76000 controller with dual relay/DC pulse outputs, alarm, 2,143,365원
제품 번호 생성기
옵션 선택:
(1)
Alarm 선택하기:0 : Standard unit
1 : Alarm unit
(2)
Output 선택하기:30 : Relay/DC Pulse
20 : DC pulse/AC SSR
50 : 0 to 20 mA
60 : 0 to 10 Vdc
33 : Dual Relay/DC pulse outputs
22 : Dual DC pulse/AC SSR
53 : Output 1 0 to 20 mA and Output 2 Relay/pulse
63 : Output 1 0 to 10 Vdc and Output 2 Relay/DC pulse
(3)
Additional Options 선택하기:없음(공란으로 비워두기) : None
-PV : Scalable recorder and output 0 to 10 Vdc
-485A : RS485 communications
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
제품 메뉴얼:
다운로드
CN76000 Series 1/16 DIN Controller
다운로드
CN76000 - Protocol for RS-485 Communications Option (-485)