장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

온도/공정 리미트 컨트롤러 1/16 Din
(Temperature/Process Limit Controllers 1/16 Din)

CN7400 시리즈

온도/공정 리미트 컨트롤러 1/16 Din | CN7400 시리즈

온도/공정 리미트 컨트롤러 1/16 Din

771,100원 CN7430

1 year warranty
  • 듀얼 디스플레이
  • FM 인증 한도
  • 범용 입력
  • 조명 적용된 키
  • 원격 재설정 기능
  • UL 및 cUL 인증
온도 & 공정 컨트롤러 & 파워 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

CN7400 시리즈 온도/공정 FM-인증 리미트 컨트롤러는 1/16 DIN 리미트 제어에 대한 새로운 기준을 제시합니다. 이 기기는 범용 입력(10가지 써모커플 및 4가지 RTD 타입, 전압 및 전류)을 제공합니다. 표준 기능은 원격 재설정 기능을 포함하고 있습니다. 출력은 상시 열림(form "A") 및 상시 닫힘(form "B") 릴레이를 포함하고 있습니다. Form "A" 및 form "B" 릴레이는 각 설정점 출력에 대해 설정이 가능하고 논리적으로 연결되어 form "C" 출력을 에뮬레이션합니다.

입력 유형 범위
K 타입 써모커플 -200 ~ 2500°F (-129 ~ 1371°C)
J 타입 써모커플 -100 ~ 1600°F (-73 ~ 871°C)
T 타입 써모커플 -350 ~ 750°F (-212 ~ 398°C)
E 타입 써모커플 -100 ~ 1800°F (-73 ~ 982°C)
N 타입 써모커플 -100 ~ 2372°F (-73 ~ 1300°C)
R 타입 써모커플 0 ~ 3200°F (-17 ~ 1760°C)
S 타입 써모커플 0 ~ 3200°F (-17 ~ 1760°C)
B 타입 써모커플 75 ~ 3308°F (24 ~ 1820°C)
L (J DIN) 타입 써모커플 -100 ~ 1600°F (-73 ~ 871°C)
C 타입 써모커플 0 ~ 4208°F (-17 ~ 2320°C)
Pt100 RTD (0.00385) -200 ~ 875°C (-328 ~ 1607°F)
Pt100 RTD (0.00392) -200 ~ 875°C (-328 ~ 1607°F)
RTD, 120 Ω Nickel (0.00628) -80 ~ 320°C (-112 ~ 608°F)
RTD, Pt1000 (0.00385) -200 ~ 875°C (-328 ~ 1607°F)
0 ~ 20 mA*, 4 ~ 20 mA* -1999 ~ 9999
0 ~ 10Vdc*, -10 ~ 10 Vdc*,
-10 ~ 10 mVdc*
-1999 ~ 9999


【기술사양】

선택 가능한 입력: 10개 유형 써모커플, 4개 RTD, DC 전압 또는 DC 전류 디스플레이: 2개의 4-자리, 7-분할, 7.62 mm (0.3") 높이 LED
정밀도: 스팬의 ±0.25%, ±1 최하위 수
공급 전압: 100 ~ 240 Vac, 공칭, 10 ~ 15%, 50 ~ 400 Hz; 단상; 132 ~ 240 Vdc, 공칭, 10 ~ 20%
전원 소비: 최대 5 VA
작동 온도: -10 ~ 55°C (14 ~ 131°F)
메모리 백업: 비휘발성 메모리
릴레이 제어 출력 정격:
    저항성: SPST, 3 A @ 240 Vac
    유도성: 1.5 A @ 240 Vac
무게: 227 g (8 oz)
패널 컷아웃: 45 +0.6 mm 정사각형 (1.77 +0.02" 정사각형)
최대 패널 두께: 6.35 mm (0.25")
패널 깊이: 133 mm (5.24")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CN7430
771,100원
배송: 2 주
 
단일 출력, N.O. 릴레이
  
CN7434
769,480원
배송: 2 주
 
듀얼 출력, N.O. 릴레이, N.C. 릴레이
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGE-2117
GE-2117
판매 상담  
배송: 
 
 
참고 도서: 컨트롤러 튜닝, PID
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
76,974원
배송: 2 주
 
노이즈 억제 RC 스누버 (2개 리드), 110 ~ 230 Vac
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) CN7434 듀얼 출력, N.O. 릴레이, N.C. 릴레이, 769,480원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 모델 선택하기:
0 : 단일 출력 N.O. 릴레이
4 : 듀얼 출력 N.O. 릴레이 N.C. 릴레이

(2) 옵션 선택하기:
-PV1 : 0 ~ 20 mA 절연된 재전송 출력
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.