장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

1/4 DIN 온도 컨트롤러
(1/4 DIN Temperature Controllers)

CN730 시리즈

1/4 DIN 온도 컨트롤러 | CN730 시리즈

1/4 DIN 온도 컨트롤러

324,890원 CN732

1 year warranty
  • 듀얼 디스플레이
  • 자동 조정
  • RS-485 통신
  • 무료 소프트웨어
  • 알람 기능
  • 써모커플/RTD 입력
  • 출력 상태
컨트롤러, 미터 & 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명


입력 타입 범위
Pt100Ω RTD 0 ~ 100°C (32 ~ 212°F)
-20 ~ 500°C (-4 ~ 932°F)
-200 ~ 600°C (-328 ~ 1112°F)
B 타입 써모커플100 ~ 1800°C (212 ~ 3272°F)
S 타입 써모커플 0 ~ 1700°C (32 ~ 3092°F)
R 타입 써모커플 0 ~ 1700°C (32 ~ 3092°F)
N 타입 써모커플 -200 ~ 1300°C (-328 ~ 2372°F)
E 타입 써모커플 0 ~ 600°C (32 ~ 1112°F)
T 타입 써모커플 -20 ~ 400°C (-4 ~ 752°F)
-200 ~ 400°C (-328 ~ 752°F)
J 타입 써모커플 -20 ~ 400°C (-4 ~ 752°F)
-100 ~ 850°C (-148 ~ 1562°F)
K 타입 써모커플 -200 ~ 1300°C (-328 ~ 2372°F)
-200 ~ 500°C (-328 ~ 932°F)
L 타입 써모커플 -200 ~ 500°C (-328 ~ 932°F)
U 타입 써모커플 -200 ~ 800°C (-328 ~ 1472°F)

CN730 시리즈 ¼ DIN 온도 컨트롤러는 신속한 설정을 위해 사용하기 쉬운 프로그래밍 메뉴를 제공합니다. 온도 컨트롤러는 ON/OFF, PID, 자동 조정 또는 수동 조정 기능을 포함합니다. CN730 시리즈는 2개의 추가 알람 출력과 함께 릴레이, dc 펄스 또는 전류 출력을 이용할 수 있습니다. 알람 출력은 사전 프로그램된 12개의 설정을 통해 구성할 수 있습니다. CN730 시리즈는 다양한 써모커플 및 RTD 입력을 수용합니다. 공정 값 및 설정점 값은 적색의 공정 & 녹색의 설정점 값으로 동시에 디스플레이 됩니다.

【기술사양】
입력: 써모커플 또는 RTD, 상단의 표 참조
디스플레이: 2개의 4-자리, 7-분할 LED
분해능: 1 도
PV: 적색, 19 mm (0.75") H
SV: 녹색, 12.7 mm (0.5") H
정밀도: ±0.25% 스팬(span), ±1 최하위 수
공급 전압: 100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz
전원 소비: 최대 5 VA
작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
메모리 백업: 비휘발성 메모리
제어 출력 등급:
릴레이: SPST, 5A @ Vac 저항성
전압 펄스: 14V, 10 ~ -20% (최대 40 mA)
전류: 4 ~ 20 mA
통신: RS-485 MODBUSR 통신 프로토콜
패널 컷아웃: ¼DIN, 92 mm 정사각형 (3.622 정사각형")
크기: 96 x 96 x 15.8 mm 베젤 (3.78 x 3.78 x 0.625")
패널 깊이: 79.2 mm (3.125")
무게: 425 g (15 oz)
전면 패널 등급: IP66
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN732
CN732
324,890원
배송: 2 주
 
DC 펄스 출력, RS-485 통신*
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN733
CN733
319,510원
배송: 2 주
 
5 AMP 릴레이 출력, RS-485 통신*
  
CN735
319,510원
배송: 2 주
 
4 ~ 20 mA 출력, RS-485 통신*
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
76,974원
배송: 2 주
 
잡음 억제 RC 스누버 (2개 리드), 110 ~ 230 Vac
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
판매 상담  
배송: 
 
 
RS-485 - USB 미니-노드 컨버터
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
* 무료 CN7-A 소프트웨어 다운로드

주문 예: (1) CN733 5 AMP 릴레이 출력, RS-485 통신*, 319,510원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.