CN7200 시리즈 1/4 DIN 온도/공정 컨트롤러는 써모커플, RTD, 전류 또는 전압 입력을 수용하고 제어에 대한 듀얼 출력을 제공하도록 설계되었습니다. 사용 가능한 출력은 릴레이/릴레이, DC 펄스/릴레이, 전류/릴레이 또는 선형 전압/릴레이를 포함합니다. 이 기기는 ON/OFF, PID, 자동 조정(auto-tuning), 또는 수동 조정 제어를 위해 프로그램이 가능합니다. PID 제어는 64 개의 램프/소크 동작을 통해 지원됩니다. CN7200 시리즈는 또한 2개의 추가적인 알람 출력을 포함하고 있습니다. 2번째 릴레이 출력은 3번째 알람 출력으로 재설정이 가능합니다. 알람 타입은 13개의 사전 프로그램 되어있는 알람 기능에서 선택할 수 있습니다. 컨트롤러는 공정 및 설정값 표시를 위한 듀얼 LED 디스플레이를 제공합니다.
【기술사양】
입력: 써모커플, RTD, DC 전압 또는 DC 전류 디스플레이: 2개의 4자리, 7분할 PV: 적색, 19 mm (3.4") H SV: 녹색, 12.7 mm (1.2") H 정밀도: ±0.25% 스팬, ±1 least significant digit 공급 전압: 100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz 전원 소비: 최대 5 VA 작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F) 메모리 백업: 비휘발성 메모리 제어 출력: 릴레이: SPDT, 5 A @ 250 Vac resistive 전압 펄스: 14V, 10 ~ -20% (최대 40 mA) 전류: 4 ~ 20 mA 선형 전압: 0 ~ 5V, 0 ~ 10V 통신: RS-485 MODBUSR A-5-11/RTU 통신 프로토콜 패널 컷아웃: ¼DIN, 92 mm 정사각형 (3.622" 정사각형) 치수: 96 x 96 x 15.8 mm 베젤 (3.78 x 3.78 x 0.625") 패널 깊이: 79.2 mm (3.125") 무게: 425 g (15 oz) 전면 패널 보호 등급: IP66
† 모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다. 참고: 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다. 주문 예: (1) CN7223 듀얼 출력, DC 펄스/릴레이, RS-485*, 427,390원
제품 메뉴얼:
다운로드
CN7200/CN7500/CN7600/CN7800 - Controller Instruction Sheet
다운로드
CN7200, CN7500, CN7600, CN7800 Series - Manual