장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

온도/공정 컨트롤러 - 퍼지 로직 적용
(Temperature/Process Controllers with Fuzzy Logic)

CN72000 시리즈

온도/공정 컨트롤러 - 퍼지 로직 적용 | CN72000 시리즈

온도/공정 컨트롤러 - 퍼지 로직 적용

1,568,380원 CN72130

1 year warranty
  • NEMA 4X (IP65) 듀얼 디스플레이 전면 패널 - 방진 및 방습
  • 전면 패널 프로그램 가능
  • 16 분할 램프/소크 (프로그램 종단 제어)
  • 퍼지 로직 적용
  • 자동 조정 (Autotune)
  • 차폐된 내장 24 Vdc 전원 공급 장치
  • 차폐된 제어 출력
온도 & 공정 컨트롤러 & 파워 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

CN72000 시리즈 온도/공정 컨트롤러는 새로운 품질, 다양성, 사용의 편의성 및 가치 표준을 제시합니다. 다양한 고급 표준 기능을 포함하여 사용자가 기능을 선택하면 추가 기능 설정 항목이 나타나서 선택 과정이 간단해집니다. 이 컨트롤러는 써모커플 J, K, E, T, L, N, B, C, S 및 R 타입, RTD, 차등 입력 (-10 ~ 10 mVdc) 및 공정 입력 (0 ~ 20 mAdc, 0 ~ 10 Vdc)에 대한 범용 입력을 제공합니다. 표준의 24 V 차폐 안정화 전원이 포함되어 있습니다. 대부분의 표준 4 ~ 20 mA 트랜스미터를 작동시킵니다. 표준 기능은 자동 조정(autoune), 퍼지 로직, 완전하게 조정 가능한 PID, 원활한 전송 및 전면 패널 활성화 키를 통한 자동/수동 제어, 퍼센트 출력 표시기, 피크 및 밸리 표시기, 루프 파손 보호 및 표시입니다. 공정 입력을 위한 디스플레이는 소수점 위치가 선택 가능하며 -1999 ~ 9999 범위에서 프로그램이 가능합니다. 대부분의 써모커플 및 RTD 입력은 전체 또는 10도 디스플레이로 표시됩니다. CN72000 시리즈는 on/off, PID, 가열(heat)/냉각(cool) 또는 래칭(latching) 알람에 대한 프로그램이 가능합니다. 모든 출력은 입력으로부터 차폐되어 있습니다. 출력은 10 A 릴레이 및 조정 가능한 0 ~ 20 mAdc를 포함합니다.

입력 유형 범위
K 써모커플 -129 ~ 1371°C (-200 ~ 2500°F)
J 써모커플 -73 ~ 871°C (-100 ~ 1600°F)
T 써모커플 -212 ~ 398°C (-350 ~ 750°F)
E 써모커플 -73 ~ 982°C (-100 ~ 1800°F)
N 써모커플 -73 ~ 1300°C (-100 ~ 2372°F)
R 써모커플 -17 ~ 1760°C (0 ~ 3200°F)
S 써모커플 -17 ~ 1760°C (0 ~ 3200°F)
B 써모커플 24 ~ 1820°C (75 ~ 3308°F)
L (J DIN) 써모커플 -73 ~ 871°C (-100 ~ 1600°F)
C 써모커플 -17 ~ 2320°C (0 ~ 4208°F)
Pt100 RTD (0.00385) -200 ~ 875°C (-328 ~ 1607°F)
Pt100 RTD (0.00392) -200 ~ 875°C (-328 ~ 1607°F)
RTD, 120 Ω Nickel (0.00628) -80 ~ 320°C (-112 ~ 608°F)
RTD, Pt1000 (0.00385) -200 ~ 875°C (-328 ~ 1607°F)
0 ~ 20 mA*, 4 ~ 20 mA* -1999 ~ 9999
0 ~ 10Vdc*, -10 ~ 10 Vdc*,
-10 to 10 mVdc*
-1999 ~ 9999

【기술사양】
선택 가능한 입력: 써모커플, RTD, DC 전압 또는 DC 전류
입력 임피던스:
    써모커플: 3 MΩ 최소
    전압: 5000 Ω
    전류: 10 Ω
    RTD 전류: 200 µA 최대
디스플레이: 2개의 4-자리, 7-분할, 6.35 mm H (0.25") LEDs
정밀도: 스팬의 ±0.25%, ±1 최하위 자리
공급 전압: 100 ~ 240 Vac, 공칭, 10 ~ 15%, 50 ~ 400 Hz
단상: 132 ~ 240 Vdc, 공칭, 10 ~ 20%
작동 온도: -10 ~ 55°C (14 ~ 131°F)
제어 출력 등급:
    릴레이: SPDT, 10 A @ 240 Vac
    저항: 1/2 hp @ 120 Vac, 1/3 hp @ 240 Vac
    알람 릴레이: SPST, 3 A @ 240 Vac 저항
    비례 전류 (차폐): 0 ~ 20 mA DC, 최대 600 O 로 확장 가능
    SSR: 25°C (77°F)에서 2.5 A @ 240 Vac; 55°C (130°F)에서 1.25 A 로 출력 저하
    DC 펄스 (차폐): 15 Vdc @ 20 mA
무게: 369 g (13 oz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CN72130
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 출력, 릴레이/DC 펄스, 알람
  
CN72150
판매 상담  
배송: 
 
 
단일 출력, 0 ~ 20 mA, 알람
  
CN72033
1,621,100원
배송: 2 주
 
듀얼 출력, 2개의 릴레이/DC 펄스
  
CN72033-RSP2
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 출력, 2개의 릴레이/DC 펄스, 원격 설정점, 0 ~ 10 Vdc
  
CN72033-RSP1
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 출력, 2개의 릴레이/DC 펄스, 원격 설정점, 0 ~ 20 mA
  
CN72033-PV2
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 출력, 2개의 릴레이/DC 펄스, 0 ~ 10 Vdc 재전송 출력
  
CN72055-RSP2
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 출력, 2개의 0 ~ 20 mA, 원격 설정점, 0 ~ 10 Vdc
  
CN72055-PV2
2,122,320원
배송: 2 주
 
듀얼 출력, 2개의 0 ~ 20 mA, 0 ~ 10 Vdc 재전송 출력
  
CN72011-PV2
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 출력, 2개의 AC SSR/DC 펄스, 0 ~ 10 Vdc 재전송 출력
  
CN72011
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 출력, 2개의 AC SSR/DC 펄스
  
CN72053
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 출력, 0 ~ 20 mA, 릴레이/DC 펄스
  
CN72055
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 출력, 2개의 0 ~ 20 mA
  
CN72111
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 출력, 2개의 AC SSR/DC 펄스, 알람
  
CN72133-4SP
1,963,730원
배송: 2 주
 
듀얼 출력, 2개의 릴레이/DC 펄스, 알람, 4 단계 원격 설정점
  
CN72133
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 출력, 2개의 릴레이/DC 펄스, 알람
  
CN72153
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 출력, 2개의 0 ~ 20 mA 릴레이/DC 펄스, 알람
  
CN72155
판매 상담  
배송: 
 
 
듀얼 출력, 2개의 0 ~ 20 mA, 알람
부속품
  
CN72000-BRACKET
28,160원
배송: 2 주
 
설치 브라켓
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
76,974원
배송: 6 주
 
노이즈 억제 RC 스누버 (2개의 리드), 110 ~ 230 Vac
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) CN72130 단일 출력, 릴레이/DC 펄스, 알람, 1,568,380원

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 모델 선택하기:
130 : 단일 출력 릴레이/DC 펄스 및 알람
150 : 단일 출력 0 ~ 20 mA 및 알람
033 : 듀얼 출력 2개의 릴레이/DC 펄스
011 : 듀얼 출력 2개의 AC SSR/DC 펄스
053 : 듀얼 출력 0 ~ 20 mA 및 릴레이/DC 펄스
055 : 듀얼 출력 2개의 0 ~ 20 mA
111 : 듀얼 출력 2개의 AC SSR/DC 펄스 및 알람
133 : 듀얼 출력 2개의 릴레이/DC 펄스 및 알람
153 : 듀얼 출력 2개의 0 ~ 20 mA 릴레이/DC 펄스 및 알
155 : 듀얼 출력 2개의 0 ~ 20 mA 및 알람

(2) 옵션 선택하기:
-RSP1 : 원격 설정점 0 ~ 20 mA
-RSP2 : 원격 설정점 0 ~ 10 Vdc
-PV1 : 재전송 0 ~ 20 mA
-PV2 : 재전송 0 ~ 10 Vdc
-4SP : 4 단계 원격 설정점
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.