장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

1/8 DIN 수직 온도 컨트롤러
(1/8 DIN Vertical Temperature Controllers)

CN710 시리즈

1/8 DIN 수직 온도 컨트롤러 | CN710 시리즈

1/8 DIN 수직 온도 컨트롤러

293,320원 CN713

1 year warranty
  • 듀얼 디스플레이
  • 오토튠 (자동조정)
  • RS-485 통신
  • 무료 소프트웨어
  • 알람 기능
  • 써모커플/RTD 입력
프로세스 측정 / 제어 장비 - 관련 제품 보기

설명

CN710 시리즈 온도 컨트롤러는 신속한 설치를 위해 사용하기 쉬운 프로그램 가능한 메뉴를 제공합니다. 이 기기는 정 또는 역 동작(냉각 또는 가열) 제어를 위해 설계되었습니다. CN710 시리즈는 간단한 ON/OFF 또는 더 복잡한 PID 제어 기능을 위해 프로그램이 가능합니다. PID 제어는 수동 또는 자동 조정을 지원합니다. 릴레이, DC 펄스 또는 전류 출력 제어 방법을 선택하십시오. 컨트롤러는 추가적인 2개의 알람 출력을 포함하고 있습니다. 알람 출력은 미리 프로그램 되어있는 12개의 설정과 구성이 가능합니다. 온도 컨트롤러는 다양한 써모커플 및 RTD 입력을 수용합니다. 프로세스 값 및 설정값은 동시에 대형의 듀얼 LED에 디스플레이됩니다. 자동 조정(Auto-tuning), 공학 단위 (°F 또는 °C) 및 알람 상황 또한 화면에 표시됩니다.

【기술사양】

입력: 써모커플 및 RTD (표 참조)
디스플레이: 2개의 4-자리, 7-분할 9.53 mm (0.38") H LED
    PV: 적색
    SV: 녹색
정밀도: ±0.25% 스팬(span), ±1 least significant digit
분해능: 1도
공급 전압: 100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz
전원 소비: 최대 5 VA
작동 온도: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
메모리 백업: 비휘발성 메모리
제어 출력 등급:
    릴레이: SPDT, 5 A @ 250 Vac resistive
전압 펄스: 14V, 10 ~ -20% (최대 40 mA)
전류: 4 ~ 20 mA
통신: RS-485 MODBUS® 통신 프로토콜
무게: 425 g (15 oz)
패널 컷아웃: 92 x 46 mm (3.60 x 1.8")
최대 패널 두께: 9.50 mm (0.375")
패널 깊이: 79.2 mm (3.125")
전면 패널 등급: IP66
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN713
CN713
293,320원
배송: 2 주
 
릴레이 출력, RS-485 통신*
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN712
CN712
293,320원
배송: 2 주
 
DC 펄스 출력, RS-485 통신*
  
CN715
293,320원
배송: 2 주
 
4 ~ 20 mA 출력, RS-485 통신*
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
판매 상담  
배송: 
 
 
RS-485 - USB 미니-노드 컨버터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
76,974원
배송: 2 주
 
노이즈 억제 RC 스누버 (2개 리드), 110 ~ 230 Vac
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
*무료 CN7-A 소프트웨어 다운로드

주문 예: (1) CN713 단일 출력 컨트롤러, 기계적 릴레이, RS-485 통신, 293,320원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.