장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

1/16 DIN 리미트 컨트롤러
(1/16 DIN Limit Controller)

CN6221 시리즈

1/16 DIN 리미트 컨트롤러 | CN6221 시리즈

1/16 DIN 리미트 컨트롤러

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 듀얼 디스플레이
  • 범용 입력
  • 높음(High) 또는 낮음(Low) 한도
  • 원격 재설정을 위한 디지털 입력
  • RS485 통신 (옵션)
  • 알람 (옵션)
  • 재전송 출력 (옵션)
컨트롤러, 미터 & 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

CN6221 시리즈는 높음(High) 또는 낮음(Low) 한도 컨트롤러로 설정할 수 있는 FM 인증된 리미트 컨트롤러입니다. CN6221 은 범용 입력, 2개의 알람 출력(옵션), 재전송 출력(옵션), 설정점이 초과된 총 시간을 계산하는 타이머 및 최대값을 유지하기 위한 레지스터 기능을 제공합니다. RS485 통신 인터페이스는 옵션으로 선택 가능합니다.

입력 유형 범위 (°C) 범위 (°F)
써모커플 K -270 ~ 1370 -300 ~ 2500
0 ~ 600 32 ~ 999.9
0 ~ 400 32 ~ 750
-199.9 ~ 200 -300 ~ 400
J -199.9 ~ 999.9 -300 ~ 2100
T -199.9 ~ 400 -300 ~ 750
E -199.9 ~ 999.9 -300 ~ 1800
R 0 ~ 1700 32 ~ 3100
S 0 ~ 1700 32 ~ 3100
B 0 ~ 1800 32 ~ 3200
N -200 ~ 1300 -300 ~ 2400
L -199.9 ~ 900 -300 ~ 1600
U -199.9 ~ 400 -300 ~ 750
Platinel 2 0 ~ 1390 32 ~ 2500
RTD Pt100 -199.9 ~ 850 -199.9 ~ 999.9
0 ~ 400 32 ~ 750
-199.9 ~ 200 -300 ~ 400
-19.9 ~ 99.9 -199.9 ~ 999.9
JPt100 -199.9 ~ 500
DC 전압 0 ~ 100 mV 0 ~ 100
0 ~ 5 V 0 ~ 5
1 ~ 5 V 1 ~ 5
0 ~ 10 V 0 ~ 10
【기술사양】
전원 공급 장치
전압: 100 ~ 240 Vac (±10%)
주파수: 50 또는 60 Hz
최대 전력 소비: 최대 8 Va (최대 4 W)
메모리: 비휘발성 메모리
내전압 (주 터미널과 보조 터미널 사이): 1분 동안 1500 Vac (노트 1 참조)
절연 저항 (주 터미널과 보조 터미널 사이): 500 Vdc 에서 20 MΩ 이상 (노트 1 참조)
노트 1: 주 터미널은 전원 공급 터미널 및 릴레이 출력 터미널입니다. 보조 터미널은 아날로그 입력 및 출력 터미널 & 전압 펄스 출력 터미널 및 접점 입력 터미널입니다.

접점 입력
기능: "초과 상태" 재설정
입력: 1 포인트
유형: 비-전압 접점 또는 트랜지스터 접점
접점 용량: 최소 12 V/10 mA
On/Off 측정: 1 kΩ 이하에 대해 On 상태; 20 kΩ 이상에 대해 off 상태

측정 값 (PV)
입력: 1 포인트
    유형: 범용
    정밀도 (주변 온도 23 ±2°C 에서):
    써모커플: ±2°C ±1
        -200 ~ -100°C: ±4°C
        -100 ~ 0°C: ±3°C
       R 및 S 타입: ±5°C [0 ~ 500°C (X ~ X°F) 에 대해 ±9°C]
       B 타입: ±9°C (0 ~ 400°C 에 대해 정밀도는 보장 안됨)
    RTD: ±1°C ±
    전압 (mV, V): ±0.3% ±1
측정값 입력에 대한 샘플링 기간: 500 ms
번-아웃(Burn-Out) 감지: 써모커플 또는 RTD 입력에 대한 기능 (번-아웃(burn-out) 업스케일만 해당; 꺼짐 불가)
입력 저항: 써모커플 또는 DC mV 입력에 대해 1 MΩ 이상
최대 허용 가능 신호 소스 저항: 써모커플 또는 DC mV 입력에 대해 250 Ω DC V 입력에 대해 2 kΩ
RTD 입력에 대한 최대 허용 가능 배선 저항: 10 Ω/와이어 (3개 와이어의 저항 값은 동일해야 함)
허용 가능 입력 전압: 써모커플 또는 DC 입력에 대해 ±10 Vdc; DC V 입력에 대해 ±20 Vdc
노이즈 거부 비율:
    정상 모드 노이즈: 최소 40 dB (50/60 Hz)
    공통 모드 노이즈: 최소 120 dB (DC V 입력에 대해 90 dB)
기준 접점 오류 보상: ±1.5°C (15 ~ 35°C), ±2.0°C ( 0 ~ 50°C)
기준 접점 보상은 꺼짐 불가
적용 가능한 표준: RTD, 써모커플, JIS/IEC/DIN (ITS90)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CN6221-R
판매 상담  
배송: 
 
 
리미트 컨트롤러, 신호 릴레이 출력
부속품 (현장 설치 가능)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
76,974원
배송: 6 주
 
소음 억제 RC 스누버 (2개 리드), 110 ~ 230 Vac
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) 옵션1 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : 없음
-AL : 듀얼 알람
-PV : 4 ~ 20 mA 재전송 출력
-C4 : RS485 통신 (1개 옵션만 주문 가능)
-DI : 디지털 입력 스위치 (오직 1개 옵션만 주문 가능)
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.