장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

범용 6채널 ¼ DIN 컨트롤러
Universal 6 Channel DIN 1/4 Controller

CN616A

범용 6채널 컨트롤러| Controller | 오메가엔지니어링 | CN616A
신제품

범용 6채널 컨트롤러| Controller | 오메가엔지니어링

985,640원 CN616A

1 year warranty RoHS
  • 6채널 PID 루프
  • 비밀번호 보안
  • RS232/RS485 Modbus 커뮤니케이션
  • 조정 가능한 스캔 시간: 400ms 채널당 스캔 속도
  • 각 Zone을 위한 Ramp & Soak 제어 모드
  • 2 개의 사용자 지정 알람 릴레이
  • 범용 써모커플, RTD 및 공정 입력 펌웨어 선택 가능
  • 사용자 알람은 채널당 개별적으로 설정 가능
온도 & 공정 컨트롤러 & 파워 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

CN616A는 넓은 온도 범위에서 고정밀 측정을 제공하는 최신의 경제적인 멀티채널 프로세스 컨트롤러입니다. 입력, 전원 및 통신은 분리되어있어 배치가 간단하고 안정적인 작동을 사용자에게 제공합니다. 튼튼한 압출 알루미늄 ¼ DIN 케이스는 향상된 내구성을 자랑합니다.

오메가의 CN616A는 OEM 계측, 자동차, 항공 우주 테스트 스탠드, 공장 자동화 및 공정 어플리케이션에 이상적인 제품입니다. 범용 입력 형식이며 9가지 써모커플의 유형 (J, K, T, E, R, S, B, C 및 N), 2-와이어 RTD (Pt 100, Ni 120, Cu10), DC 전압 (0-1Vdc) 및 DC 전류 (0-24 mA)를 지원합니다. 범용 AC 및 절연 DC 전원 공급 장치 옵션을 모두 사용할 수 있습니다. 모든 모델에서 표준은 사용자가 선택할 수 있는 RS232 또는 RS485 직렬 포트 인터페이스입니다. 전면 패널의 구성 변경을 방지하기 위해 보안 암호를 활성화할 수 있으며 모든 옵션을 소프트웨어로 선택하여 패널을 분해하여 점퍼를 설정하지 않아도 됩니다. CN616A는 6개의 독립적인 구역의 측정 및 제어를 지원합니다. 각 영역에서 독립적인 알람이 사용 가능하며 알람은 High (HI) 또는 Low (LO) 또는 HI/LO 트리거링에 대해 구성할 수 있습니다. 알람 조건은 디스플레이에 표시되며 2개의 SPDT 알람 중 하나를 활성화하는데 사용될 수 있습니다. 6개의 Zone은 모두 독립적으로 관리됩니다. 사용자는 각 구역에 대해 ON/OFF, PID 및 Ramp & Soak 제어 모드를 선택할 수 있습니다. 또는 각 Zone을 가열 또는 냉각으로 설정하여 단일 패키지에서 광범위한 응용 프로그래밍을 사용할 수 있습니다. 오토튠 기능은 초기 제어 매개 변수를 손쉽게 설정하는 방법을 제공합니다. 또한 각 구역을 가열 또는 냉각으로 설정하여 단일 패키지에서 광범위한 응용 프로그램을 사용할 수 있습니다. 자동 동조 기능은 초기 제어 매개 변수를 손쉽게 설정하는 방법을 제공합니다.

소프트웨어:
CN616A는 사용자가 장치 런타임 매개 변수를 구성하고 프로세스 값을보고 원활하게 데이터를 내보낼 수있게 해주는 소프트웨어 도구 인 Omega Sync로 구성하기가 가장 쉽습니다. 현재 Omega Sync는 CN616A 및 DP606A / DP612A 장치를 지원하며 앞으로 출시될 제품으로 확장할 예정입니다. 오랜 기간의 데이터 저장을 위하여 오메가엔지니어링에서는 OPC-UA 통합, 알람 기능, 시각화 및 다양한 기능을 제공하는 OMEGA ENTERPRISE GATEWAY (OEG) 를 권장합니다.

[ 사양 ]
ZONE 개수: 6
디스플레이: 15 mm 7-seg LED
디스플레이 시간: 1 ~ 99s
스켄 시간: 400ms
입력 종류:
TC: J, K, T, E, R, S, B, C, N
RTD:
    2 와이어 PT100, 0.00385
    CU10, 0.00427
    NI120, 0.00672
공정: 4 ~ 20 mA, 0 ~ 1V
분해능: 1°, 1 mV, 0.01 mA
정밀도: 아래의 표 참조
ADC: 24-bit Sigma Delta
제어 출력:6개의 공통 드레인 DC 펄스 출력 스위치 (최대: 36Vdc 및 1A)
내부 제어 출력 전업: 5Vdc @25mA 채널당l
통신: RS232 및 RS485 (사용자 선택 가능) 최대 115.2k baud,
인력 전원
AC 모델: 120/240 Vac; 50/60 Hz
DC 모델: 9 ~ 36 Vdc 최소 3 watts
1분당 아이솔레이션
입력 전원:

AC 장치: 2.3k Vac (3.2k Vdc)
DC 장치: 1.5k Vdc
알람 릴레이 전원: 2.3k Vac (3.2k Vdc)
직렬 전원: 2.3k Vac (3.2k Vdc)
직렬 입력: 500 Vac (720 Vdc)
알람 릴레이
AC 모델:
최대 240 Vac / 최대 로드5A
DC 모델: 최대 36 Vdc, 최대 로드3A, De-energizes on Alarm Latching or Non-Latching High, Low or Hi/Low
작동 온도: -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
저장 온도: -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
패널 컷아웃: ¼ DIN 92 x 92 mm (3.6 x 3.6")
치수: 95 L x 95 W x 135 Dia mm (3.7 x 3.7 x 5.3")
최소 후면 패널 깊이: 140 mm (5.5")
무게: 725 g (26 oz)
승인/인증
ECCN: EAR99
안전: 2014/35/EU
EMC: 2014/30/EU
RoHS: 2011/65/EU
UL 파일 번호: E209855 UL/cUL Listed

측정 유형 및 온도 범위 작동 온도 범위
입력 유형 설명 범위 "정밀도 (25ºC)" "정밀도 (0 ~ 50ºC)" "정밀도 (-20 ~ 70ºC)"
공정 공정 전압 0 ~ 1000 mV ±1 mV ±1 mV ±1 mV
공정 전류 0 ~ 24.00 mA ±10 µA ±10 µA ±10 µA
J 타입 T/C J Iron-Constantan -150 ~ 0°C ±1.0°C ±2.0°C ±6.0°C
0 ~ 1200°C ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C
K 타입 T/C CHROMEGATM-ALOMEGATM -150 ~ 0°C ±1.0°C ±2.0°C ±5.0°C
0 ~ 1372°C ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C
T 타입 T/C Copper-Constantan -150 ~ 0°C ±1.0°C ±2.0°C ±7.0°C
0 ~ 400°C ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C
E Type T/C CHROMEGATM-Constantan -150 ~ 0°C ±1.0°C ±2.0°C ±5.0°C
0 ~ 1000°C ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C
R 타입 T/C Pt/13%Rh-Pt -50 ~ 0°C ±1.0°C ±2.0°C ±6.0°C
0 ~ 1788°C ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C
S 타입 T/C Pt/10%Rh-Pt -50 ~ 0°C ±1.0°C ±2.0°C ±5.0°C
0 ~ 1768°C ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C
B 타입 T/C 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt 150 ~ 700°C ±1.0°C ±2.0°C ±3.0°C
700 ~ 1820°C ±1.0°C ±1.0°C ±1.0°C
C 타입 T/C 5%Re-W/26%Re-W 0 ~ 2320°C ±1.0°C ±1.0°C ±3.0°C
N 타입 T/C Nicrosil-Nisil -150 ~ 0ºC ±1.0°C ±2.0°C ±5.0°C
0 ~ 1300°C ±1.0°C ±1.0°C ±2.0°C
RTD 2 와이어 Pt, 0.00385, 100Ω -200 ~ 850°C ±1.0°C ±1.0°C ±1.0°C
RTD 2 와이어 Cu, 0.00427, 10Ω -200 ~ 260°C ±1.0°C ±1.0°C ±1.0°C
RTD 2 와이어 Ni, 0.00672, 120Ω -80 ~ 260°C ±1.0°C ±1.0°C ±1.0°C
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
RoHS
설명
Quick Ship
CN616A
985,640원
배송: 7 주
RoHS compliant
¼ DIN 멀티 채널 컨트롤러, 전압 AC, Zone 6
Quick Ship
CN616A-DC
985,640원
배송: 7 주
RoHS compliant
¼ DIN 멀티 채널 컨트롤러, 전압 DC, Zone 6
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 입력은 범용이며 펌웨어 (딥 스위치 없음)을 통하여 변경이 가능하지만, 주어진 장치의 모든 6개 입력은 작동을 위해 동일한 유형의 입력으로 설정되어야 합니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 Universal 6 Channel ¼ DIN Process Controller
다운로드 Quick Start Manual Multi Zone Controller
다운로드 Omega Sync Configuration Software User Manual