장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

경제적인 6/12-Zone 온도 모니터
(6/12 Zone Temperature Monitor)

CN606 & CN612 시리즈

경제적인 6-Zone, 12-Zone  DIN 온도 모니터 | CN606 & CN612 시리즈

경제적인 6-Zone, 12-Zone DIN 온도 모니터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 사용자 프로그래밍 가능
  • 높음, 낮음, 높음/낮음 알람
  • 비밀번호 기능
  • 스캔타임 조정 가능
  • °C 또는 °F 온도단위 전환
  • 순차적 입력스캔
  • 써모커플 유형  (J, K, E, T, S, R, B, C)
  • RTD (2- 또는 3-선)
  • 래칭 알람 또는 비 래칭 알람
  • RS232 통신 및 소프트웨어
온도 & 공정 컨트롤러 & 파워 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

CN600 시리즈는 마이크로프로세서 기반의 스캐너로, 최대 12개의 써모커플이나 RTD에서 나오는 신호를 받습니다. 각 Zone은 순차적으로 스캔하고 활성화된 구역을 화면상에 표시합니다. 개별 구역은 감시를 위해 잠글 수 있습니다. 각 기기는 사용자가 필요로 하는 써모커플 유형, 스케일, 래칭 및 비 래칭 알람, 높음, 낮음, 높음/낮음 알람에 맞게 프로그래밍할 수 있습니다. 메모리와 설정 값은 전원이 꺼져도 유지됩니다.
RS232 프로그램은 최대 10개의 장비를 감시할 수 있습니다. 모든 CN600 시리즈 스캐너에는 3선 직렬 통신용 RS232가 있습니다. 스캐너는 10개까지 함께 데이지 체인 방식으로 연결할 수 있습니다. 선간 전압은 120 또는 240 Vac이고 외부 점퍼 조립을 통해 선택할 수 있습니다. 기기의 뒷면에는 사용하기 쉬운 나사식 단자 접속부가 있습니다.
CN600 시리즈는 설정을 보호하기 위해 보안 비밀번호를 설정할수 있습니다. 비밀번호는 전면 패널에서 사용하거나 사용하지 않도록 설정할 수 있고, RS232를 통해 변경 가능합니다. 교정은 전면 패널에서 실행하고, 별도 비밀번호로 보호됩니다.
계기는 ¼ DIN 패널 컷아웃에 장착되어 있고, 슬라이드 받침대로 고정시킵니다. 기기를 장착할 때 덮개에서 분리하지 않아야 합니다. 기기는 ¼ DIN 알루미늄 덮개 안에 있습니다. 가능한 선택 모델은 출력 카드가 있는 6-Zone 써모커플이나 12-Zone 써모커플, 6-Zone RTD, 12-Zone RTD입니다.
단일 출력 릴레이는 Zone의 알람 조건을 표시하기 위해 제공됩니다. 계기는 주 온도 화면이 점멸하면서 알람 조건을 표시하는 한편, Zone의 번호 화면이 점멸하면서 알람이 발생한 Zone을 표시합니다. 알람은 비 래칭 설정에서 조건이 변하면 자동으로 정지되고, 래칭 설정에서 수동으로 초기화할 수 있습니다.
모니터를 설정하는 데는 "작동"과 "기능 선택"이라는 2가지 모드가 있습니다. "작동"은 기본 작동 모드입니다. "기능 선택"은 비밀번호로 보호하는 설정 선택 및 제어 모드입니다.

【기술사양】


구역 수: 표준 6개/확장 12개
표시 시간 조정: 1 – 40초
검사 시간: 6-Zone의 경우 약 1/4초, 12-Zone의 경우 1/2초
입력 범위: 위의 도표 참고
정확도: ±0.1% 범위
표시 단위: 1°C 또는 °F
써모커플 유형: J, K, E, T, S, R, B, C
냉접점 보정: 자동
선형성: ±1°C
선택 가능 단위: °C - °F
써모커플 경고 표시: 화면 점멸
RTD (2 또는 3선): 100Ω Pt, 120Ω Ni, 10Ω Cu
선간 전력: 120/240 Vac; 50/60 Hz, 9 - 36 Vdc 선택
전력 소모: 10 VA max
알람 릴레이,
5 A: 120 Vac, 계전기가 알람 전원을 끊음.
통신: RS232 (3선)
알람 선택 가능 –
높음, 낮음, 높음/낮음: 래칭 또는 비 래칭
알람 범위: 완전한 범위
RS232 통신: 단일 접속
전송률: 4800
데이터 비트: 8
패리티: N
정지: 1
프로토콜:
ASCII 라인, 컴퓨터 통신 소프트웨어: 제품과 같이 공급
기능: 최대 10개의 스캐너를 데이지 체인 방식으로 연결할 수 있습니다. 스캐너 간의 혼선을 방지하려면, 컴퓨터가 통신을 위해 특정 스케너에 신호를 보낼 때를 제외하면 전송선이 3스테이트로 되어 있어야 합니다.
단자: 플러그인 배선용 헤드
패널 컷아웃: ¼ DIN 92 x 92 mm
(3.62 x 3.62")
크기: 앞면 95.3 x 95.3 mm (3.75 x 3.75")
무게: 1.36 kg (3 lb)
덮개: ¼ DIN 알루미늄, 길이,
152.4 mm (6")
보관 온도: 0 to 85°C (32 to 185°F)
작동 온도 0 to 55°C (32 to 131°F)
초기화: 수동
입력 장치 간 최대 전압: 6 Vdc 또는 RMS
전원 손실에 대한 반응: 장비가 "작동 모드"로 돌아감
주 화면: 4자리, 높이 15mm (0.6")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN606TC1
CN606TC1
판매 상담  
배송: 
 
 
써모커플 입력 스캐너, 6-Zone
  
CN606TC2
판매 상담  
배송: 
 
 
확장 범위 써모커플 입력 스캐너, 6-Zone
  
CN606RTD2
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD(2-와이어) 입력 스캐너, 6-Zone
  
CN612RTD2
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD(2-와이어) 입력 스캐너, 12-Zone
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN606RTD3
CN606RTD3
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD(3-와이어) 입력 스캐너, 6-Zone
  
CN612TC1
판매 상담  
배송: 
 
 
써모커플 입력 스캐너, 12-Zone
  
CN612TC2
판매 상담  
배송: 
 
 
확장 범위 써모커플 입력 스캐너, 12-Zone
  
CN606TC1-OC
판매 상담  
배송: 
 
 
써모커플 입력 스캐너, 오픈 콜렉터 옵션
  
CN606TC2-OC
판매 상담  
배송: 
 
 
확장 범위 써모커플 입력 스캐너, 오픈 콜렉터 옵션
  
CN606RTD2-OC
판매 상담  
배송: 
 
 
RTD(2-와이어) 입력 스캐너, 오픈 콜렉터 옵션
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPP-6
DPP-6
1,741,180원
배송: 2 주
 
1/4 DIN 패널 펀치
  
CN606RTD3-DC
2,169,540원
배송: 2 주
 
RTD (3-wire) input scanner with 6 zones with 9 to 36 V dc input power option (no UL/CE rating)
  
CN606RTD3-10 OHM COPPER
판매 상담  
배송: 
 
 
10 OHM Copper (3-wire) input scanner with 6 zones
  
CN612TC1-DC
판매 상담  
배송: 
 
 
Thermocouple input with 12 zones with 9 to 36 V dc input power option (no UL/CE rating)
  
CN606RTD2-10 OHM COPPER
판매 상담  
배송: 
 
 
10 OHM Copper RTD (2-wire) input scanner with 6 zones
  
CN606TC1-DC
1,400,450원
배송: 2 주
 
Themocouple input scanner with 6 zones with 9 to 36 V dc input power option (no UL/CE rating)
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 소프트웨어와 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
입력 전력이 9 – 36 Vdc인 경우, 접미사 "-DC"를 모델 번호에 추가하세요. 추가 비용은 없습니다.
비고: CE와 UL 정격은 직류 전력 옵션과 함께 이용할 수 없습니다.

제품 메뉴얼:

다운로드 CN612
다운로드 CN606
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.