장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

PID제어와 On/Off 제어가 가능한 온도 컨트롤러
(Temperature Controller with PID & ON/OFF Control)

CN38S 시리즈

온도 컨트롤러 Temperature Controller | CN38S 시리즈
신제품

온도 컨트롤러 Temperature Controller

392,494원 CN38S-TC-R1-R2

1 year warranty CE
  • 설정과 조작이 간편한 고성능 온도 컨트롤러
  • 다양한 온도센서 수용(써모커플, RTD, 써미스터)
  • 분해능 Resolution 0.1°C, 자동 스케일 (Auto-Ranging)
  • 터치 키패드
  • 전원 (스위칭) 100 ~ 240 Vac
  • On/Off 제어, 오토튠 PID 제어
  • 잠금(password lock) 가능
  • 공정제어에 따라 소프트 스타트, 제어 딜레이, 스탠바이, 프로텍션 타임 기능 등이 활용 가능
  • 컨트롤러에서 설정점 조정 가능
컨트롤러 - 관련 제품 보기

설명

CN38S 컨트롤러 시리즈는 작동 설정이 쉽고, 반응도가 뛰어난 터치 키패드로 조작이 매우 편리합니다.
센서 키패드는 산업환경의 먼지나 액체 등에 입력키가 오염되는 것을 완벽하게 차단하며,
입력은 써모커플, RTD, 서미스터를 수용하는 온도 컨트롤러 입니다.


CN38S 시리즈 컨트롤러는 오토튠 PID 제어ON/OFF 제어가 가능하며 소프트 스타트 기능을 제공합니다. 이 기능은 스타트업 딜레이 기능으로, 팽창에 의한 기계적 응력과 열 충격을 미연에 방지할 수 있게 해줍니다. 해당 기능의 또 다른 장점은, 열이 고르게 퍼져야 하는 경우를 위해 온도 상승의 속도를 늦추도록 제어를 도와준다는 점입니다. 또한 프로텍션 타임 기능도 갖고 있어, 구조적 특성상 끄거나 다시 켜는데 일정 시간이 소요되는 특정 액츄에이터, 컴프레서나 펌프 사용 공정에도 적합합니다.

이 외에도 모든 세트포인트 설정과 조작이 바로 가능하므로 접속이 간편하면서도 설정된 프로그램을 암호로 보호할 수 있는 등 각종 산업을 위한 유용한 기능들을 탑재하고 있습니다. 전반적인 제조업의 공정에서 온도 조절기로 사용하기 적합한 제품이며, 화학, 자동차, 물 산업에서도 이상적입니다. 온도센서, 전압 타입 별로 다양하게 선택할 수 있습니다.

사양
전원: 12 Vac/Vdc, 24 Vac/Vdc, 100 to 230 Vac/Vdc (±10%)
전력소비량: 최대 6VA
장비 등급: Class II
펄스 전압: 2.5 KV
과전압 분류: II
차폐 Isolation: 전면과 저전압 입력 및 출력 릴레이 간 차폐, 저전압과 입력과 정적 출력의 극저전압 차폐

온도센서 연결

Thermocouple 써모커플
써모커플 타입: J, K 중 설정
분해능: 0.1°C 자동 스케일
단위: °C or °F 프로그램 가능
냉접점 Cold Junction: 자동 온도 보상 0 ~ 50°C
냉접점 정확도: 0.1°C/°C @ 25°C, 장비를 켜서 예열 시간 20분 후
캘리브레이션 Calibration: EN 60584-1 준수
Burn-Out: At the end of scale
써모커플 타입에 따른 온도 범위:
    J: -40 ~ 999°C (-40 ~ 999°F)
    K: -40 ~ 999°C (-40 ~ 999°F)

RTD 측온저항체
종류: Pt 100, Pt 1000, 2-wire
분해능 Resolution: 0.1°C 자동 스케일
단위: °C / °F
Burn-Out: At the end of scale
범위: -50 ~ 850 (-58 ~ 999°F) -50.0 ~ 99.9 (-58.0 ~ 99.9°F)

Thermistor 써미스터
Type:
    PTC: 990 Ω @ 25°C
    NTC: 10 kΩ @ 25°C
단위: °C or °F 프로그램 가능
범위:
    PTC: -50 ~ 150°C (-67 ~ 302°F), -50.0 ~ 99.9°C (-67.0 ~ 99.9°)
    NTC: -50 ~ 110°C (-58 ~ 230°F), -50.0 ~ 99.9°C (-58.0 ~ 99.9°F)

출력
출력: 1, 2
기능: 제어
제어: 다이렉트/리버스, 프로그램 가능
타입: Relay output
접점: SPDT
접점부하: Out 1 - 8 A/250 Vac, 저항부하에서 - 3 A/250V
Relay 수명: 100,000회
DC Pulse:
    차폐: 극저전압에서는 출력 차폐 안 됨
    회로 상태:
      1: 12V ±20% @ 1 mA, 10V ±20% @ 20 mA
      0: <0.5V

일반 설치: 전면 플러쉬 Flush
크기: 78 x 35 mm (3.07 x 1.38"), depth 64 mm (2.52")
패널 컷아웃: 71 (2.8") x 29 (1.14")
디스플레이: 3-digit single display, red, 12 mm (0.47")
무게: 180 g (6.3 oz) approximately
나사단자: 11 screw terminals (screw M3 for cables 0.25... 2.5 mm2 or AWG 22... AWG 14)
외장보호등급:
    전면부: IP 65 (가스켓 포함) / 실내에서 EN60070-1 준수
    나사단자: IP20
작동온도범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
작동습도범위: < 95 RH% 비응축
보관온도범위: -25 ~ 60°C (-13 ~ 140°F)
전체 정밀도: ±(0.5% span ±1 digit @25 °C)
샘플링 레이트 (속도): 1 s
디스플레이 업데이트 시간: 1초
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
CN38S-TC-R1-R2
392,494원
배송: 2 주
 
Type J/K, thermocouple input, relay/relay
CN38S-TC-DC1-DC2
351,840원
배송: 2 주
 
Type J/K, thermocouple input, dc pulse/dc pulse
CN38S-TC-DC1-R2
425,130원
배송: 2 주
 
Type J/K, thermocouple input, dc pulse/relay
CN38S-RTD-R1-R2
390,990원
배송: 4 주
 
RTD, relay/relay
CN38S-RTD-DC1-DC2
351,840원
배송: 10 주
 
RTD, dc pulse/dc pulse
CN38S-RTD-DC1-R2
367,390원
배송: 10 주
 
RTD, dc pulse/relay
CN38S-TH-R1-R2
393,070원
배송: 10 주
 
Thermistor, relay/relay
CN38S-TH-DC1-DC2
351,840원
배송: 10 주
 
Thermistor, dc pulse/dc pulse
CN38S-TH-DC1-R2
493,784원
배송: 4 주
 
Thermistor, dc pulse/relay
Low Voltage Models
CN38S-TC-R1-R2-12V
333,130원
배송: 2 주
 
Type J/K, thermocouple input, relay/relay, 12V
CN38S-TC-DC1-DC2-12V
409,120원
배송: 10 주
 
Type J/K, thermocouple input, DC pulse/DC pulse, 12V
CN38S-TC-DC1-R2-12V
333,130원
배송: 10 주
 
Type J/K, thermocouple input, DC pulse/relay, 12V
CN38S-RTD-R1-R2-12V
333,130원
배송: 2 주
 
RTD, relay/relay, 12V
CN38S-RTD-DC1-DC2-12V
339,800원
배송: 10 주
 
RTD, DC pulse/DC pulse, 12V
CN38S-RTD-DC1-R2-12V
396,830원
배송: 10 주
 
RTD, DC pulse/relay, 12V
CN38S-TH-R1-R2-12V
402,050원
배송: 2 주
 
Thermistor, relay/relay, 12V
CN38S-TH-DC1-DC2-12V
330,629원
배송: 10 주
 
Thermistor, DC pulse/DC pulse, 12V
CN38S-TH-DC1-R2-12V
356,460원
배송: 10 주
 
Thermistor, DC pulse/relay, 12V
CN38S-TC-R1-R2-24V
386,070원
배송: 2 주
 
Type J/K, thermocouple input, relay/relay, 24V
CN38S-TC-DC1-DC2-24V
460,820원
배송: 10 주
 
Type J/K, thermocouple input, DC pulse/DC pulse, 24V
CN38S-TC-DC1-R2-24V
462,920원
배송: 2 주
 
Type J/K, thermocouple input, DC pulse/relay, 24V
CN38S-RTD-R1-R2-24V
417,480원
배송: 2 주
 
RTD, relay/relay, 24V
CN38S-RTD-DC1-DC2-24V
484,280원
배송: 2 주
 
RTD, DC pulse/DC pulse, 24V
CN38S-RTD-DC1-R2-24V
462,920원
배송: 10 주
 
RTD, DC pulse/relay, 24V
CN38S-TH-R1-R2-24V
425,020원
배송: 4 주
 
Thermistor, relay/relay, 24V
CN38S-TH-DC1-DC2-24V
520,135원
배송: 2 주
 
Thermistor, DC pulse/DC pulse, 24V
CN38S-TH-DC1-R2-24V
450,396원
배송: 2 주
 
Thermistor, DC pulse/relay, 24V
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: Comes complete with operator's manual.
주문 예: (1) CN38S-TC-R1-R2 Controller with Type J/K, thermocouple input, relay/relay, 392,494원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.