장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

퍼지 논리를 통한 ¼ DIN 램프/소크 온도/공정 컨트롤러
(1/4 DIN Ramp/Soak Temperature/Process Controllers with Modular Outputs and Communications)

CN3251

퍼지 논리를 통한 ¼ DIN 램프/소크 온도/공정 컨트롤러 | CN3251

퍼지 논리를 통한 ¼ DIN 램프/소크 온도/공정 컨트롤러

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 듀얼 PID + 퍼지 논리 제어
  • 최대 5개 출력-제어, 알람, 이벤트
  • 범용 센서 입력
  • 전력 공급 100 ~ 240 Vac 또는 12 ~ 24 Vac/Vdc (선택)
  • 16 - 세그먼트 램프/소크 프로그램
  • RS232, RS422, RS485 디지탈 통신 (선택)
  • 프로그래밍 가능한 원격 설정 값 입력 (표준)
온도 & 공정 컨트롤러 & 파워 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

CN3251 ¼ DIN 온도 및 공정 컨트롤러는 경제적인 가격의 고성능 단일 루프 컨트롤러로 온도, 유량, 압력, 및 레벨 제어 분야에서 이용할 수 있습니다. 범용 센서 입력 및 전면 패널 작동 설정을 통하여, CN3251 컨트롤러를 다양한 용도로 현장에서 쉽게 설정할 수 있고, 용도 변경이 필요한 때에 간단하게 재설정 할 수 있습니다. 이러한 기능들이 있는 이 제품은 다수의 제어가 필요한 용도 및 제조 시설, 시험 시설, 시험 용도에 탁월한 선택이 될 수 있습니다.

【기술사양】


크기:
전체:
97 H x 97 W x 97 mm D (3.8 x 3.8 x 3.8")
패널 뒤 깊이: 97 mm (3.8")
앞면 패널 두께: 20 mm (0.8")
패널 컷아웃: 91 x 91 mm (3.6 x 3.6")
무게: 454 g (1 lb)
케이스 재료 내충격성 검은색 ABS 플라스틱
선간 전압 변화의 영향: 공칭 선간 전압 10% 변화 당 센서 폭 ±0.1%
잡음 방지
공통 모드 잡음:
60 Hz 에서 140 dB
시리즈 모드 잡음: 피크 대 피크 값이 300mV이고 센서 폭의 ±0.1%, 시리즈 모드 잡음은 50이나 60 Hz
RFI: 전송기(4 W, 464 MHz)로부터 거리가 1 m (3.1')일 때 보통 센서 폭의 0.5% 미만
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN3251-T
CN3251-T
판매 상담  
배송: 
 
 
1/4 DIN 램프/소크 컨트롤러, 퍼지 논리, AC SSR 출력
  
CN3251-FT-A-S4
판매 상담  
배송: 
 
 
1/4 DIN 램프/소크 컨트롤러, 퍼지 논리, 4~20mA 출력, TRIAC 출력, 알람, RS-485
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN3251-F
CN3251-F
판매 상담  
배송: 
 
 
1/4 DIN 램프/소크 컨트롤러, 퍼지 논리, 4~20mA 출력
  
CN3251-T-A
판매 상담  
배송: 
 
 
1/4 DIN 램프/소크 컨트롤러, 퍼지 논리, AC SSR 출력, 알람
  
CN3251-TT
판매 상담  
배송: 
 
 
1/4 DIN 램프/소크 컨트롤러, 퍼지 논리, 듀얼 AC SSR 출력
  
CN3251-DD
판매 상담  
배송: 
 
 
1/4 DIN 램프/소크 컨트롤러, 퍼지 논리, DC 펄스 출력
  
CN3251-DR-S2-PV-TPS
판매 상담  
배송: 
 
 
1/4 DIN 램프/소크 컨트롤러, 퍼지 논리, 1개의 DC 펄스와 1개의 릴레이 출력, RS-232, 재송신 출력, 트렌스미터 전원 공급
  
CN3251-DR
판매 상담  
배송: 
 
 
1/4 DIN 램프/소크 컨트롤러, 퍼지 논리, 1개의 DC 펄스와 1개의 릴레이 출력
  
CN3251-FR
판매 상담  
배송: 
 
 
1/4 DIN 램프/소크 컨트롤러, 퍼지 논리, 1개의 4~20밀mA와 1개의 릴레이 출력
  
CN3251-RR-LV-S4
판매 상담  
배송: 
 
 
1/4 DIN 램프/소크 컨트롤러, 퍼지 논리, 듀얼 릴레이, 낮은 전압, RS-485
  
CN3251-RR
판매 상담  
배송: 
 
 
1/4 DIN 램프/소크 컨트롤러, 퍼지 논리, 듀얼 릴레이
  
CN3251-R-LV-A
판매 상담  
배송: 
 
 
1/4 DIN 램프/소크 컨트롤러,/ 퍼지 논리, 릴레이 출력, 낮은 전압, 알람
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN3251-R
CN3251-R
판매 상담  
배송: 
 
 
1/4 DIN 램프/소크 컨트롤러,퍼지 논리, 릴레이/DC 펄스 출력
부속품
  
3250X-R
158,310원
배송: 2 주
 
45 릴레이/DC 펄스 출력 모듈
  
3250X-FF
269,420원
배송: 2 주
 
4~20mA/4~20mA 출력 모듈
  
3250X-RR
269,420원
배송: 8 주
 
릴레이/릴레이 출력 모듈
  
3250X-TT
269,420원
배송: 8 주
 
AC SSR/AC SSR 출력 모듈
  
3250X-DD
269,420원
배송: 8 주
 
DC 펄스/DC 펄스 출력 모듈
  
3250X-FR
269,420원
배송: 2 주
 
4~20mA/릴레이 출력 모듈
  
3250X-FT
200,990원
배송: 2 주
 
4~20mA/AC SSR 출력 모듈
  
3250X-DT
판매 상담  
배송: 
 
 
DC 펄스/AC SSR 출력 모듈
  
3250X-S2
330,070원
배송: 6 주
 
RS-232 디지털 통신 보드
  
3250X-S4
330,070원
배송: 6 주
 
RS-485/422 디지털 통신 보드
  
3250X-CASE-COMM
판매 상담  
배송: 
 
 
디지털 통신 CN3251 시리즈용 하우징
  
3250X-CASE
판매 상담  
배송: 
 
 
디지털 통신 없는 CN3251 시리즈용 하우징
  
3250X-SBKT
판매 상담  
배송: 
 
 
사이드 마운팅 브라켓
  
CN3200-SOFT-WIN2
1,269,350원
배송: 6 주
 
통신용 소프트웨어 옵션
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
76,974원
배송: 2 주
 
소음 억제 키트, 110-230Vac
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) Control Output Options 선택하기:
R : Single Mechanical Relay
RR : Dual Mechanical Relays
T : Single ac SSR
TT : Dual ac SSR
F : Single 4 to 20 mA or 1 to 5 V
FF : Dual 4 to 20 mA or 1 to 5 V
DD : Dual dc Pulse Drivers
FR : Output 1 4 to 20 mA or 1 to 5 V Output 2 Mechanical Relay
DR : Output 1 dc Pulse Output 2 Mechanical Relay

(2) Options 선택하기:
없음(공란으로 비워두기) : No Options
-A : Dual Alarm Event Relay
-PV : Recorder Output 4 to 20 mA or 1 to 5 V
-LV : 12 To 24 Vdc or Vac Power
-S2 : RS232 Communications
-S4 : RS485 Communications
-A-PV : Dual Alarm Event Relays with a Recorder Output
-A-S2 : Dual Alarm Event Relays with RS232 Communications
-A-S4 : Dual Alarm Event Relays with RS485 Communications
-S2-PV : RS232 Communication and Recorder Output
-S4-PV : RS485 Communication with Recorder Output
-LV-S2-PV : Low Voltage Power with RS232 Communication and a Recorder Output
-LV-S4-PV : Low Voltage Power with RS485 Communication and a Recorder Output
-LV-A-S4-PV : Low Voltage Power Dual Alarm Event Relays wth RS485 Communication and a Recorder Output
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.