장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

1/4 DIN 상한/하한 컨트롤러

CN3101

1/4 DIN 상한/하한 컨트롤러 | CN3101

1/4 DIN 상한/하한 컨트롤러

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • 상한/하한 제어 출력 1개
  • 독립적인 알람 1개
  • 범용 센서 입력
  • 트랜스미터 전원 공급장치
  • 전원 공급장치 100–240 Vac 전환
  • 옵션
  • 2차 알람이 있는 RS232, RS422/RS485 디지털 통신
  • 아날로그 출력
온도 & 공정 컨트롤러 & 파워 스위치 장치 - 관련 제품 보기

설명

CN3101는 작고 완전히 프로그래밍 가능한 상한 컨트롤러나 하한 컨트롤러로, UL에 등록되어 있습니다. 사용자 프로그래밍 입력, 출력, 상한/하한 기능을 통해, 거의 대부분의 한계 제어에 적응할 수 있고, 필요한 만큼 쉽게 변경할 수 있습니다. 세련된 한계 제어 기능에는 설정점 이상/이하 총 시간 디스플레이와 피크 (최대나 최소) 공정 변수 디스플레이가 있습니다. 이 가치 있는 CN3101 기능을 통해 공정 피해가 발생하는지 여부를 알아낼 수 있고, 작동이 정지될 경우 원인을 분석하는데 도움이 될 수 있습니다.
CN3200-SOFT 통신 패키지는 컴퓨터를 이용해 CN3101 컨트롤러를 프로그래밍하고 설정할 수 있고, 작동을 원격으로 관찰할 수 있습니다. 다지점 통신용 RS485 표준을 이용하거나, 모뎀을 통해 RS232C를 이용해 동일한 통신선에 다중 컨트롤러를 연결하거나, 멀티드롭할 수 있습니다. 이 부분에는 간격 램프/소크 16개와 퍼지 논리가 있는 CN3251 직렬 컨트롤러도 이용할 수 있습니다.

형질
한계 출력
자동:
정상적으로 에너지를 공급한 래칭 릴레이, 릴레이는 한계 설정점에서 전력을 중단합니다. "C" 형 접점, 120/230 Vac에서 5 A
한계 제어 조정:
    상한/하한 설정점:
센서 범위
설정점 한계: 센서 범위
불감대: -17–38°C (1–100°F)
디스플레이 오프셋: -73–38°C
(-100–100°F)
알람 조정:
    설정점:
각 알람 출력마다 상한 및
하한 설정
알람 타입: 절대 상한, 하한, 상한/하한
추적: +편차, -편차, ±편차
릴레이 동작: 래칭이나 비 래칭, 동력 공급이나 동력 차단
알람 불감대: 조정 가능, -17–38°C (1–100°F)
알람 억제: 전원 공급 시, 활성화 또는 비활성화
알람 출력:
    릴레이:
"C"형 접점, 120/230 Vac에서 5.0 A (저항성 부하)
센서 입력: 현장 선택 가능한 써모커플, RTD, 전류, 전압
입력 업데이트 속도: 초 당 샘플 2개
판독 안정성
J, K, E 써모커플:
주변 온도에서 ±1°F/10°F 변화
T 써모커플: 센서 온도 > -80°C (-112°F)인 경우 주변 온도에서 ±2°F/10°F 변화
R, S, B 써모커플: 주변 온도에서 ±2°F/10°F 변화
RTD: 주변 온도에서 ±5°F/10°F 변화
4–20 mA, 1–5 Vdc: 주변 온도에서 ±2°F/10°F 변화
디지털 입력: 무전압 폐쇄 허용
트랜스미터 전력: 50 mA에서 최대 24 Vdc ±20%
아날로그 출력 (옵션)
재전송 기능:
공정 변수

출력 신호: 4–20 mA에서 0–800Ω 부하로, 1–5 Vdc에서 100 KΩ로,
DIP 스위치를 통해 선택 가능
범위: 공정 변수 재전송을 위해, 선택된 센서 폭 프로그래밍 가능
정확도: 프로그래밍한 폭의 ±0.2%, ±1 LSD
디지털 통신 (옵션):
    RS232:
싱글 드롭, 차단됨
RS422/485: 멀티 드롭, 차단됨, 스위치로 현장 선택 가능
보율: 1200, 2400, 4800, 9600, 19.2 K
프로토콜: ASCII 라인
컴퓨터 인터페이스
계측기 전력:
100–240 Vac, +10%, -15%, 50–60 Hz, 15 VA 12–24 Vac/Vdc, ±20%, 15 VA (옵션)
작동 환경: 주변 온도 0–65°C (32 – 150°F), 상대 습도 95% 미만, 비응결
크기:
    전체:
96 L x 96 W x 121 mm D
    (3.78 x 3.78 x 4.75")
패널 뒤 깊이: 102 mm (4")
케이스 재료: 내충격성, 검은색 ABS 플라스틱
선간 전압의 영향
변화:
센서 폭의 ±0.1%/공칭 선간 전압 10% 변화
잡음 거부:
공통 모드 잡음:
공통 모드 잡음:
직렬 모드 잡음: 센서 폭의 ±0.1% 및 피크 투 피크 300 mV, 직렬 모드 잡음 50 Hz 또는 60 Hz
RFI: 보통 트랜스미터로부터 거리 1 m (3.1')에서 센서 폭의 <0.5% (4W, 464 MHz)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CN3101-PV-S4
판매 상담  
배송: 
 
 
하나의 아웃풋 기계식 계전기와 하나의 알람, 재전송 안녕하세요 / 하한 컨트롤러, RS422 / 485
  
CN3101
판매 상담  
배송: 
 
 
하나의 아웃풋 기계식 계전기와 하나의 알람 하이 / 하한 컨트롤러
  
CN3101-S2
판매 상담  
배송: 
 
 
하나의 아웃풋 기계 릴레이 하이 / 하한 컨트롤러, RS-232 통신의 한 알람 *
부속품
  
3250X-S2
330,070원
배송: 6 주
 
RS-232 디지털 통신 보드 *
  
3250X-S4
330,070원
배송: 6 주
 
RS-422 / 485 디지털 통신 보드 *
  
CN3200-SOFT-WIN2
1,269,350원
배송: 6 주
 
통신 옵션 용 소프트웨어
  
3250X-CASE-COMM
판매 상담  
배송: 
 
 
디지털 통신과 CN3101와 CN3251 '의 대한 주택 **
  
3250X-CASE
판매 상담  
배송: 
 
 
디지털 통신없이 CN3101와 CN3251 '의 대한 주택
  
3250X-SBKT
판매 상담  
배송: 
 
 
CN3101와 CN3251 모델 사이드 마운팅 브래킷
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
76,974원
배송: 2 주
 
노이즈 억제의 RC 스 너버 (2 리드), 110-230 청소기
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.