설명
This product series is no longer available. For potential replacements please see
CN-4000-Series
Please consult an application engineer for a more specific recommendation.
그래픽/문자 LCD 디스플레이와 USB 인터페이스의 CN2300 시리즈 1/4 DIN 프로파일 제어 장치는 데이터 기록 옵션을 포함한 고급 기능이 있는 합리적인 가격의 온도 및 공정 제어장치입니다. 사용자의 효율을 개선하기 위해 설계된 많은 기능들이 시운전 시간을 줄이고, 작동을 간소화하고 정비를 위한 정지 시간을 최소화하기 위해 통합되어 있습니다.
보유기능에는 읽기 쉬운 백라이트 그래픽 LCD 디스플레이, 이중 색상 화면(녹색/적색), 다국어 옵션, 구동시 맞춤형 스플래시 화면(비트맵 파일), 알람 상태 보기, 화면 추세 보기, 가열, 냉각, 자동조정, 알람을 표시하는 LED가 있습니다.
전면 키를 통해 입력, 알람, 출력, 통신, 실시간 시계를 빠르게 설정할 수 있는 간편 설치 마법사가 있고, 써모커플, RTD 및 선형 직류 처리 신호 (mA, mV, V)등을 입력하실수 있습니다. 유연한 모듈 출력 옵션은 기계적 릴레이, 직류 펄스, 교류 SSR 트라이액, 선형 출력을 포함합니다. 공정, 설정값 선택을 위한 디지털 입력 (최대 2개), 프로파일 제어, 데이터 기록 시작/정지, 제어 출력 장치 사용/사용안함, 자동/수동 제어등을 선택하실수 있습니다.
CN2300 시리즈는 설정 가능한 메뉴 (RJ11 설정 소켓을 통해 설정 장비용 케이블로 소프트웨어를 이용)와 설정 파일과 다운로드 기록 데이터를 USB 메모리 스틱으로 업로드/다운로드하기 위한 USB 포트가 특징입니다. 이 기능으로 한 장비에서 다른 장비로 복사해서 여러 기기를 쉽게 설정할 수 있습니다.
프로파일 기능에는 최대 64개의 프로그램에 자유롭게 할당하는 255개의 세그먼트가 포함됩니다. 프로그램은 램프, 소크, 홀드, 루프 또는 다른 프로파일로의 점프 기능을 포함하고 있습니다. 또한 사용자 정의 문자 프로필, 지연 또는 실시간 날짜/시간 프로필 시작, 최대 5개의 이벤트 출력 기능이 있습니다.
CN2300 데이터 기록 모델은 분석 또는 보고용 처리 내역 데이터 및 전면 USB 또는 추가적인 통신을 통한 추출 데이터 파일을 포함하고, 처리 값이나 설정 값, 알람(최소, 최대, 평균 포함)을 1초 - 30초의 간격으로 기록합니다. 다른 옵션으로는 아날로그 원격 설정 값, 내장 24 Vdc 트랜스미터 전력 공급 장치 및 그래픽 소프트웨어가 있습니다.