장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나 은행 455-910025-42804

온도와 공정신호 컨트롤러
(Universal Temperature Process Controller)

CN142 시리즈

온도와 공정신호 컨트롤러 | CN142 시리즈
신제품

온도와 공정신호 컨트롤러

165,900원 CN142-R1-R2-DC3

1 year warranty CE
  • 듀얼 디스플레이
  • 온도센서 Thermocouple J, K, R, S타입, RTD, Thermistor 수용
  • 공정 신호 수용
  • 3개 출력
  • 알람, 이벤트, 타이머 기능 있음
  • On/Off 제어와 PID 제어 가능
  • 3단계의 Ramp / Soak 싸이클 프로그램 설정 가능
  • Autotune 자동 보정 기능
  • 디지털 신호 수용
  • 패스워드로 컨트롤러 잠금 가능
  • 24 ~ 230 Vac/Vdc
  • 시리얼 통신 옵션 (RS485)
  • 설정 모듈과 소프트웨어 별매
컨트롤러 - 관련 제품 보기

설명

온도와 공정을 모니터링 할 수 있는 3-Color LED Display CN142는 진행 공정 값과 세트 포인트 설정 값을 이중으로 표시하여 매우 편리합니다. 온오프, PID, 오토 튜닝, 수동 설정 기능을 선택할 수 있습니다. 써모커플, RTD 및 써미스터 입력이 가능한 CE 규격 모델로, 정밀 온도 또는 프로세스 응용 프로그램을 모니터링 및 제어에 이상적입니다.

CN142 컨트롤러는 램프/소크 조정(설정 값 3개 가능), 알람, 이벤트, 타이머 기능이 있으며 RS485 통신 가능 사양도 있습니다. 추가 소프트웨어 패키지로 CN-SW-HW-KIT 키트 구매가 가능하며, 단위 설정 및 계산이 빠르며, 하나의 단위에서 다른 단위로 파라미터 설정 변환도 신속하게 할 수 있습니다. 내장 배터리 사양으로도 구매가 가능하며, 편리하게 구성설정을 다운로드-카피하여 여러 모듈에서 사용할 수 도 있습니다. 작동 온도범위는 0 ~45°C, 작동 습도범위는 35~95 RH % 입니다.


【기술사양】


프론트 베젤: 32 x 74 mm (1.6 x 2.9")
패널 깊이: 53 mm (2.1")
공급 전압: 24 ~ 230 Vac/Vdc ±15%, 50/60 Hz
전력 소비량: 2 W
디스플레이: Two 4-digit, 10 mm (0.4") green (SV), 8 mm (0.3") red (PV)
정밀도: ±0.5°C temperature, 0.2% reading
분해능: 1°/0.1° 10 µV process
A/D Conversion: Sigma-delta
판독 속도: 설정 가능
Digital Filter: 설정 가능
작동 환경:
    Temperature: 0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
    Humidity: 35 ~ 95 RH%
재질:
    케이스: Noryl UL94V1 자기소화성
    앞면 패널: PC ABS UL94V0 자기소화성
무게: 112 g (3.95 oz)
앞면 패널: IP65 (with gasket), box IP30, terminal blocks IP20
입력: 온도센서와 공정의 온도 데이터, 전류, 전압 신호
    Thermocouple: J, K, R, S
    RTD: Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100
    Thermistor: PTC1K, NTC10K (B 3435K), NTC 2252 O
    공정 신호: 4 ~ 20 mA, 0 ~ 10V, 0 ~ 40 mV, potentiometer 0 ~ 6/160 KO
판독 속도: 4,1 ms (frequency 242 Hz)
1 Digital Input: ½ setpoint 선택, hold(중지), run (작동, 써모커플, 0 ~ 10V, 0/4 ~ 20 mA, 0 ~ 40 mV에 해당)
출력:
    2 Relays: 8 A ~ 250 Vac / 5 A ~ 250 Vac
    DC Pulse: 12 Vdc, 30 mA
시리얼 통신: RS485 Modbus ® RTU, master/slave
제어 알고리즘: On/off (hysteresis), P, PI, PID, PD, time proportional
튜닝: 수동과 오토튠 조정 선택 가능
데이터 보호: command/alarm setpoint 패스워드 잠금 가능
알람 모드: Absolute/threshold, band, high/low deviation 및 추가 수동 설정으로 알람 선택 가능
Soft-Start: 점진적 구동, °C / °F/hour
설정 기능: Start/stop, 3단계 싸이클
타이머 기능: Controller function & single/double timer (제어 & 타이머)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN142-R1-R2-DC3
CN142-R1-R2-DC3
165,900원
배송: 2 주
 
컨트롤러, 3개 출력, 릴레이, dc 펄스
Quick Ship
  
CN142-R1-DC2-C4
194,460원
배송: 2 주
 
컨트롤러, 2개 출력, dc 펄스, RS485
부속품
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN-SW-HW-KIT
CN-SW-HW-KIT
249,870원
배송: 2 주
 
소프트웨어, 케이블 및 설정 모듈 키트
Quick Ship
  
CN-CONFIG-MODULE
117,090원
배송: 2 주
 
설정 메모리 플러그인 모듈
Quick Ship
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCNQUENCHARC
CNQUENCHARC
21,140원
배송: 2 주
 
잡음 억제 키트, 100 ~ 230 Vac
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 운영자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.