장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] 6채널 모니터 - 경제적, 1/4 DIN, 높음 또는 낮음 알람
(1/4 DIN Temperature Six Channel Monitor with One Alarm)

CN100 시리즈

단종 - 6 채널 고온용 모니터 장치 | CN100 시리즈

단종 - 6 채널 고온용 모니터 장치

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 다수의 입력이 알람 조건에 적합한지 지속적으로 모니터링
  • 최대 6개의 개별 입력 장치
  • 각 입력 채널마다 개별 설정 가능
  • 한계 적용 용도의 수동 초기화 기능이 있는 단일 래칭 릴레이

설명


CN101 시리즈 및 CN102 시리즈는 단종 되었습니다. 대체 모델인 DP606A 및 DP612A 시리즈 확인 요청드립니다.
문의 사항이 있으시면, 영업 담당자에게 문의하여 주십시오.


CN100 온도 모니터는 높음 알람이나 낮음 알람을 통해 6개의 써모커플 입력에 대한 지속적인 모니터링이 가능합니다. 각 입력 채널은 독립적이고 개별 설정 값이 있습니다. CN100은 각 채널을 모니터링하고 알람 발생 시에는 검사가 중지되고 SPDT 릴레이의 상태가 변경됩니다. 리셋 버튼을 누르면, 모니터링이 재개되고, 릴레이는 이전 상태로 돌아갑니다. CN102 낮음 알람 모델은 저온 자동 억제 기능이 내장되어 있어 모든 6개 온도가 설정값에 도달할 때까지 알람 작동이 연기됩니다.

사양
정밀도: 0.5% 범위 +1° 이상
입력 장치: 써모커플
설정값 수: 6, 각 입력 장치마다 독립적
개방 센서 표시: 알람으로 취급
검사 속도: 채널 당 4–12초, 측면 조정
릴레이: 기계식, 120 Vac (24 Vdc)에서 정격 5 A, 240 Vac (48 Vdc)에서 3A; SPDT형
아날로그 출력: : 0–5 Vdc, 비분리
알람 작동: 릴레이 전원 단절, "알람 켜짐" LED 표시기가 켜짐, 초기화할 때까지 검사 중단
초기화: 수동, 앞면 버튼
입력 장치 간 최대 전압: 10 Vdc 또는 6 Vrms
전력: 120/240 Vac, 50/60 Hz
전원 손실: 전력 공급이 재개될 때까지 장비가 준비 상태로 돌아감
표시 단위: 1°, 15 mm (0.6") LED
주위 작동 조건 범위: 0 - 57°C (32 - 135°F)
크기: 96 H x 96 W x 187 mm D (3.78 x 3.78 x 7.375")
패널 컷아웃: ¼ DIN, 92 x 92 mm (3.622 x 3.622")
패널 뒤 깊이: 175 mm (6.875")
단자: 6-32 나사형
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다. *°C 범위의 경우 "C"를, °F 범위의 경우 "F"를 접미사에 지정하세요.

제품 번호 생성기

제품 옵션을 선택하세요
옵션 선택:


(1) High Alarm or Low Alarm 선택하기:
101 : High Alarm
102 : Low Alarm

(2) Input Type & Range 선택하기:
J-250F : Type J 250F
J-250C : Type J 250C
J-500F : Type J 500F
J-500C : Type J 500C
J-1000F : Type J 1000F
K-500C : Type K 500C
K-1000F : Type K 1000F
K-1000C : Type K1000C
K-2000F : Type F 2000F
E-500F : Type E 500F
E-500C : Type E 500C
E-1000F : Type E 1000F
S-3000F : Type S 3000F
T-250F : Type T 250F
T-250C : Type T 250C
RTD-250F : Type RTD 250F
RTD-250C : Type RTD 250C
RTD-500F : Type RTD 500F
RTD-500C : Type RTD 500C
RTD-1000F : Type RTD 1000F
R-1650C : Type R 1650C
R-3000F : Type R 3000F
참고: 제품 구성 시 ‘판매 상담’으로 표시되어있는 제품은 영업부와 상담하십시오.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.