장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

Portable Thermocouple Temperature Controller

CN-TOT Series

Portable Thermocouple Temperature Controller | CN-TOT Series

Portable Thermocouple Temperature Controller

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • Portable, Plug and Play
  • Easy-to-Use Digital On/Off Controller
  • Type J Thermocouple Mini Connector Input
  • 5ºC (9°F) Differential (Fixed)
  • Audible Alarm
  • Operating Exposure Temperature -10 to 55°C (-14 to 131°F)
  • 1.8 m (6') Input Power Cord with Standard Plug (120 Vac, NEMA 5-15; 240 Vac, NEMA 6-15)
  • Output Receptable (120 Vac, NEMA 5-15R; 240 Vac, NEMA 6-15R)
  • Average Accuracy of ±1% FS
  • 120 or 240 Vac
  • 15 A Capacity
  • For Indoor Use
신축성 히터 - 관련 제품 보기

설명

The CN-TOT portable thermocouple temperature controller is designed for indoor, general purpose use. It can control the temperature of small tanks, drums, pipes, intermediate bulk containers (IBCs), and other objects that require automatic control. Note: Temperature setpoint is the only adjustable parameter. All other settings are locked and cannot be modified in the field.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CN-TOT-A-175JF-240V
625,721원
배송: 9 주
 
Controller, 10 to 79°C (50 to 175°F) range, 240 V, 15 A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCN-TOT-A-175JF-120V
CN-TOT-A-175JF-120V
637,510원
배송: 2 주
 
Controller, 10 to 79°C (50 to 175°F) range, 120 V, 15 A
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.