장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

핫 포인트™ 드라이블록 프로브 캘리브레이터
(hot point™ Dry Block Probe Calibrator)

CL900/950 시리즈

핫 포인트® 드라이블록 프로브 캘리브레이터 | CL900/950 시리즈

핫 포인트® 드라이블록 프로브 캘리브레이터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 써모커플 및 RTD 를 수초 내에 캘리브레이션
  • 정밀한 캘리브레이션을 위한 0.9°C (1.5°F)의 높은 정밀도 & 우수한 안정성(0.3°F) 적용
  • 뛰어난 휴대성으로 공장, 실험실 및 그 외 장비 유지보수에 사용 가능
  • 주변 온도 5°C ~ 38°C (40°F ~ 100°F)의 넓은 온도 범위로 대부분의 산업 환경에 적용 가능
  • NIST 캘리브레이션 이용 가능
교정 장비 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA 핫포인트™ 캘리브레이터를 사용하여 0.9°C(1.5°F)의 정밀도로 써모커플 및 RTD 프로브를 쉽고 신속하게 캘리브레이션할 수 있습니다. 내장 RTD 센서는 높은 측정 정확도 및 반복성을 보장합니다. 그리고 내장 마이크로프로세서 기반 PID 디지털 컨트롤러는 우수한 안정성을 제공합니다. 설정점과 실제 온도는 동시에 디스플레이 됩니다. 온도는 주변 온도 22°C(40°F) ~ 482°C(900°F) 범위에서 1도씩 증가하도록 설정할 수 있습니다.
CL900 캘리브레이터는 4" 및 6" 깊이와 1/8" ~ 3/8" 프로브 직경에 사용 가능한 다양한 표준과 미터 옵션을 수용합니다. 구멍이 없는 부속품도 구입할 수 있습니다. CL900은 1/4" 지경 및 6" 깊이 삽입 웰과 삽입 블록 집게가 함께 제공됩니다. 추가 부속품은 다른 지름의 프로브에 맞게 별도 주문이 가능합니다. 7" 프로브에는 6" 깊이 부속품을 이용합니다. 그리고 5" 이상의 프로브에는 4" 깊이의 부속품을 이용합니다.
CL950 캘리브레이터는 1개의 1/16", 1/8", 3/16" 직경 및 2개의 1/4" 직경 프로브와 사용 가능한 크기의 5개 포트가 있는 내장 웰이 적용되어 있습니다. 다중 포트 설계를 통해 다른 프로브를 캘리브레이션하는 동안 캘리브레이션된 프로브 또는 NIST-추적 가능 프로브 및 미터를 기본으로 이용할 수 있습니다. 그리고 5-포트 설계를 통해 한 번에 프로브 1개 이상을 캘리브레이션할 수 있고 별도의 삽입 웰이 필요하지 않습니다.

【기술사양】
(모든 사양은 테스트 웰의 하단과 접촉한 테스트 프로브를 기준으로 합니다)

온도 범위: 주변 +22 ~ 482°C (+40 ~ 900°F)
작동 주변 온도 범위: 5°C ~ 38°C (40°F ~ 100°F)
정밀도: (1°F 분해능)
    6" 테스트 웰 부속품이 있는 CL900: ±1.5°F ±1 LSD
    4" 테스트 웰 부속품이 있는 CL900: ±3°F ±1 LSD
    CL950: ±1.5°F, ±1 LSD
제어 안정성: ±0.3°F 이상
온도 균일성 (테스트 웰의 하단 1" 이내):
    6" 테스트 웰 부속품이 있는 CL900: 0.3%
    4" 테스트 웰 부속품이 있는 CL900: ±0.4%
    CL950: ±0.3%
프로브 최대 침수 길이 :
    6" 테스트 웰 부속품이 있는 CL900: 150 mm (6")
    4" 테스트 웰 부속품이 있는 CL900: 100 mm (4")
    CL950: 150 mm (6")
제어: 데이터 유지 기능이 있는 마이크로프로세서 기반 PID 디지털 제어장치
전력: 110–125 Vac, 50/60 Hz, 1050 watts; 220 Vac, 50/60 Hz, 1050 watts
크기: 300 H x 216 W x 311 mm D (11.75 x 8.5 x 12.25")
무게: 10.1 kg (22.3 lb)
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)
제품 번호/Desc.
수량
설명
핫 포인트™ 캘리브레이터
CL900-110
판매 상담  
배송: 
 
 
핫 포인트™ 캘리브레이터, 110 Vac
CL900-220
판매 상담  
배송: 
 
 
핫 포인트™ 캘리브레이터, 220 Vac
CL950-110
판매 상담  
배송: 
 
 
다중-웰 핫 포인트™ 캘리브레이터, 110 V
CL950-220
판매 상담  
배송: 
 
 
다중-웰 핫 포인트™ 캘리브레이터, 220 V
CL900 시리즈용 부속품
CL901
278,940원
배송: 10 주
 
부속품, 1/8" 직경 x 4" 깊이 테스트 웰
CL901-M
278,940원
배송: 10 주
 
부속품, 미터 규격, 2 mm 직경 x 106.6 mm 깊이 테스트 웰
CL902
278,940원
배송: 10 주
 
부속품, 1/8" 직경 x 6" 깊이 테스트 웰
CL902-M
278,940원
배송: 10 주
 
부속품, 미터 규격, 2 mm 직경 X 152.4 mm 깊이 테스트 웰
CL903
278,940원
배송: 2 주
 
부속품, 3/16" 직경 x 4" 깊이 테스트 웰
CL903-M
278,940원
배송: 10 주
 
부속품, 미터 규격, 3 mm 직경 X 106.6 mm 깊이 테스트 웰
CL904
278,940원
배송: 2 주
 
부속품, 3/16" 직경 x 6" 깊이 테스트 웰
CL904-M
278,940원
배송: 11 주
 
부속품, 미터 규격, 3 mm 직경. X 152.4 mm 깊이 테스트 웰
CL905
278,940원
배송: 10 주
 
부속품, 1/4" 직경 x 4" 깊이 테스트 웰
CL905-M
278,940원
배송: 11 주
 
부속품, 미터 규격, 4.5 mm 직경 X 106.6 mm 깊이 테스트 웰
CL906
278,940원
배송: 2 주
 
부속품, 1/4" 직경 × 6" 깊이 테스트 웰
CL906-M
278,940원
배송: 10 주
 
부속품, 미터 규격, 4.5 mm 직경 X 152.4 mm 깊이 테스트 웰
CL907
278,940원
배송: 2 주
 
부속품, 5/16" 직경 x 4" 깊이 테스트 웰
CL907-M
278,940원
배송: 10 주
 
부속품, 미터 규격, 6 mm 직경 X 106.6 mm 깊이 테스트 웰
CL908
278,940원
배송: 10 주
 
부속품, 5/16" 직경 x 6" 깊이 테스트 웰
CL908-M
278,940원
배송: 11 주
 
부속품, 미터 규격, 6 mm 직경 X 106.6 mm 깊이 테스트 웰
CL909
278,940원
배송: 10 주
 
부속품, 3/8" 직경 × 4" 깊이 테스트 웰
CL910
278,940원
배송: 7 주
 
부속품, 3/8" 직경 x 6" 깊이 테스트 웰
CL911
244,650원
배송: 2 주
 
부속품, 구멍 없음
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용자 설명서가 함께 제공됩니다. 부속품은 CL900 및 CL900A 핫포인트™ 캘리브레이터 전용입니다.NIST 캘리브레이션 포인트를 주문하려면 모델 번호에 접미사 "-NIST"를 추가하십시오. 추가 금액이 있습니다. 추가 금액은 영업 담당자에게 문의하십시오. (1588-8983)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.