장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators

CL601K

OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators | CL601K

OMEGA SCIENTIFIC™ Calibration Simulators

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

  • Model CL601
    Thermocouple Simulator
  • K (Model CL601K)
  • J (Model CL601J)
  • 0.61 m (2') Cable with Male SMP Connector
  • Common Check Points in °C and °F
  • Model PHCL-602
    pH Simulator
  • Simulates Values for pH 4.00, 7.00 and 10.00
  • 0.61 m (2') Cable with BNC Connector
  • Model CL603
    Current Loop Simulator
  • Simulates Output Ranges of 4 mA, 12mA, 20mA
  • Overload Protection When Load > 240W
  • Ideal for Checking Calibration as a Current Source for Indicators and Controller Setup
  • 0.61 m (2') Cable with Spade Lugs
산업용 pH 미터 / 전극 - 관련 제품 보기

설명

SPECIFICATIONS:

Model CL601
Type J: 0° (32°F), 100°C (212°F), 400°C (752°F)
Type K: 0°C (32°F), 100°C (212°F), 500°C (932°F), 1000°C (1832°F)
Accuracy: ±0.5°C (±1°F)

Model PHCL-602
Accuracy: ±0.1% FS

Model CL-603
Accuracy: ±0.1mA

All Models
Battery: 9V alkaline battery included
Weight: 85g (3 oz.) without battery
Dimensions: 100H x 75W x 30D mm (3.9 x 3.0 x 1.2")
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CL601K
판매 상담  
배송: 
 
 
Type K thermocouple simulator
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL601J
CL601J
판매 상담  
배송: 
 
 
Type J thermocouple simulator
  
PHCL-602
판매 상담  
배송: 
 
 
pH simulator
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL603
CL603
판매 상담  
배송: 
 
 
Current loop simulator
  
SC-300A
32,850원
배송: 2 주
 
Soft carrying case
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: All units come with 9V alkaline battery, cable, and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.