장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

자동화된 써모커플 캘리브레이터
(Automated Thermocouple Calibrator)

CL541-PLUS

자동화된 써모커플 캘리브레이터 | CL541-PLUS

자동화된 써모커플 캘리브레이터

3,369,280원 CL541-PLUS

1 year warranty
  • 4가지(J, K, T 및 E ) 써모커플 타입 및 mV 에 대한 소스 및 판독
  • 읽기 쉬운 백라이트 디스플레이
  • 쉽게 변경 가능한 써모커플 타입 및 스케일
  • 자동 출력 스테핑(Automatic Output Stepping)을 통한 신속한 교정
  • 견고한 고무 부트로 보호
  • °C 또는 °F 에서 직접 교정
  • 모든 공정 기기와 호환 가능
정밀 교정 장비 & 냉점 참고 - 관련 제품 보기

설명

사용자는 CL541-PLUS를 통하여 모든 써모커플 기기를 교정하고 써모커플 센서를 측정할 수 있습니다. 간단한 연결을 위해 디스플레이에 연결 자동 표시가 적용되어 있습니다. 이 기기는 고무 부트 및 낮은 높이 스위치로 구성되어 기기를 보호합니다. 백라이트 디스플레이가 적용되어 있어 현장의 어두운 지역에서도 쉽게 작동시킬 수 있습니다. 밀리볼트 소스 및 써모커플 테이블을 가지고 다니지 않아도 됩니다. 사용자가 °C 및 °F 온도에서 직접 교정할 수 있습니다.

CL541-PLUS는 J, K, T 및 E 타입의 써모커플과 사용할 수 있습니다. 조정 가능한 디지털 포텐셔미터 "다이얼" 을 이용하여 0.1° 이내에서 어떤 값도 쉽고 신속하게 설정할 수 있고 즉시 불러오기를 위해 3개 온도에 대한 저장이 가능합니다. 자동 출력 스테핑으로 교정을 신속하게 할 수 있습니다. 스팬의 100%, 50%, 25%, 10% 또는 5% 에서 출력을 자동으로 증가시키기 위해 2, 3, 5, 11 및 21 단계에서 선택하십시오. 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30 및 60 초에서 사용자의 시스템에 맞는 단계 시간을 선택하십시오. 스마트 트랜스미터, PLC, 컨트롤러 및 다중 채널 레코더와 직접 연결하여 출력 및 디스플레이를 검증하십시오. 써모커플 센서 연결을 측정 및 수리하고 끊어진 와이어 또는 고저항 접점을 찾으십시오. 사용자의 센서와 CL541-PLUS를 연결하여 °C 및 °F 온도에서 자동으로 써모커플을 측정하십시오.

【기술사양】
(별도의 표시가 없는 한 모든 사양은 공칭 3°C, 70% RH)
정밀도: ±(판독의 0.008% + 0.006 mV) 냉접점
보상: ±0.1°F (±0.06°C)
밀리볼트 범위: -13.000 ~ 80.000 mV 작동 온도
범위: -25 ~ 60°C (-10 ~ 140°F)
상대 습도 범위: 10% ≤RH ≤90% (0 ~ 35°C), 비응축; 10% ≤RH ≤70% (35 ~ 60°C), 비응축
치수: 143 L x 76.2 W x 40.64 mm H (5.63 x 3.00 x 1.60")
무게: 12.1 oz (부트 및 배터리 포함)
전원: 4개의 "AA" 알카라인 1.5 V 배터리(포함)
배터리 수명: 50 시간
배터리 부족: 배터리 부족 표시 (공칭 1시간 작동 시간 남았을 때)
연결 오류 방지: 60 Vdc까지 과전압 보호 (정격 30초)
디스플레이: 고대비 그래픽 액정 표시 장치. 저광 구역에서 LED 백라이트 사용

판독
입력 임피던스: >10 Megohms
개방 써모커플
Threshold: 10,000Ω 공칭
Pulse: <10 microamp pulse for 300 milliseconds
정상 모드 거부: 50/60 Hz, 50 dB
공통 모드 거부: 50/60 Hz, 120 dB 소스
출력 임피던스: < 0.3Ω
소스 전류: > 20 mA (drives 80 mV into 10Ω)
노이즈: ≤4 microvolts p-p for frequencies of 10 Hz or below
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CL541-PLUS
3,369,280원
배송: 2 주
 
자동화된 써모커플 캘리브레이터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-530
SC-530
판매 상담  
배송: 
 
 
교체용 휴대용 케이스
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 고무 부트, 적색 및 검정 리드 각 1개, 접을 수 있는 차폐 바나나 플러그 및 악어 클립, 4개의 "AA" 알카라인 배터리, NIST 교정 인증서, 휴대용 케이스 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) CL541-PLUS 자동화된 써모커플 캘리브레이터, 3,369,280원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.