장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

써모커플 시뮬레이터
(Thermocouple Simulator)

CL540ZA

써모커플 시뮬레이터 | CL540ZA

써모커플 시뮬레이터

1,864,470원 CL540ZA

1 year warranty
  • 소스 14가지 써모커플 타입
  • 가독성이 뛰어난 백라이트 디스플레이
  • 써모커플 타입 및 크기에 대한 쉬운 변경
  • 온도(°C 또는 °F)에 대한 직접 교정
  • 모든 공정 기기에 대해 호환 가능
정밀 교정 장비 & 냉점 참고 - 관련 제품 보기

설명

CL540ZA 를 사용하여 모든 써모커플 기기를 점검하고 교정할 수 있습니다. 소스 상부 종단의 소형 써모커플 커넥터를 통해 연결하십시오. 쉬운 사용을 위해 써모커플 와이어 커넥터를 사용하거나 또는 케이블 부속품을 주문하십시오. 백라이트 디스플레이를 통해 현장의 어두운 환경에서도 쉽게 사용할 수 있습니다. 밀리볼트 소스 또는 써모커플 테이블을 가지고 다니지 않아도 됩니다. CL540ZA 는 J, K, T, E, R, S, B, N, G, C, D, L (J-DIN), U (T-DIN) 및 P (Platinel II) 타입의 써모커플과 사용이 가능합니다. 조정 가능한 디지털 포텐셔미터 "DIAL" 을 통해 0.1° 이내에서 모든 값을 쉽고 신속하게 설정이 가능하고 추가적으로 선택 스위치를 통해 즉각적인 호출이 가능하도록 3개의 온도를 저장할 수 있습니다. 사용자는 또한 -13.000 ~ +80.000 mV 의 범위에서 교정할 수 있습니다. 스마트 트랜스미터, PLC, 컨트롤러 및 다중채널 레코더의 써모커플 입력에 직접 연결하여 해당 기기의 출력 또는 디스플레이를 확인하십시오.

【기술사양】
정밀도: ±(판독의 0.015% + 0.006 mV)
냉접점 보상: ±0.25°C (±0.45°F)
작동 온도 범위: -25 ~ 60°C (-10 ~ 140°F)
밀리볼트 범위: -13.000 ~ 80.000 mV
상대 습도 범위: 10% ≤ RH ≤ 90% 0 ~ 35°C (32 ~ 95°F), 비응축. 10% ≤ RH ≤ 70% 35 ~ 60°C (95 ~ 140°F), 비응축
치수: 126 L x 69 W x 45 mm D (4.96 x 2.73 x 1.79")
    부트 포함: 144 L x 78 W x 52 mm D (5.67 x 3.06 x 2.05")
무게: 238 g (8.4 oz) (배터리 포함)
    부트 포함: 311.8 g (11 oz) (배터리 포함)
배터리: 4개의 "AA" 알카라인 1.5 V (포함됨)
배터리 수명: 50 시간
배터리 부족: 배터리 부족 표시 - 작동 시간이 1시간 남았을 때
연결 오류 보호: 60 Vdc 까지 과전압 보호 (정격 30초)
디스플레이: 고대비 그래픽 액정 디스플레이. 저조도 지역을 위한 LED 백라이트
소스
    출력 임피던스: < 0.3 Ω
    소스 전류: > 20 mA (10 Ω 으로 80 mV 를 구동)
    노이즈: 10 Hz 이하 주파수에 대해 ≤4 마이크로볼트 p-p
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL540ZA
CL540ZA
1,864,470원
배송: 2 주
 
써모커플 시뮬레이터
부속품
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-530
SC-530
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 케이스
Click to expand/minimize a list of what others bought with the020-0209
020-0209
145,840원
배송: 2 주
 
고무 부트
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL-300-CABLE-J-2
CL-300-CABLE-J-2
22,740원
배송: 22 주
 
0.6 m (2') 써모커플 케이블, SMP 수형 - 스페이드 러그, J 타입
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL-300-CABLE-J-10
CL-300-CABLE-J-10
44,870원
배송: 2 주
 
3 m (10') 써모커플 케이블 SMP 수형 - 스페이드 러그, J 타입
  
CL-300-RSC-J-2
44,870원
배송: 2 주
 
0.6 m (2') 수축 가능한 케이블, J 타입

제품 번호로 주문하기

제품 번호
수량
제품 번호
수량


모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: NIST 인증서, 1개의 적색 & 검정색 리드, 수축 가능한 차폐 바나나 플러그, 악어 클립, 4개의 "AA" 알카라인 배터리 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.