장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

써모커플(열전대) 캘리브레이터
(Calibrator/Thermometer)

CL3515R

써모커플(열전대) 캘리브레이터 | CL3515R

써모커플(열전대) 캘리브레이터

772,849원 CL3515R

1 year warranty
  • 윈도우 소프트웨어를 통한 USB와 RS232 인터페이스
  • 11개 써모커플 타입 수용: K, J, T, E, R, S, N, L, U, B, C (단위: °C, °F, K)와 mV 신호 출력
  • NIST-캘리브레이션 인증서 (7개 측정점) 제공
  • 오프셋 조정이 가능한 써모커플용 채널 2개
  • 인체공학적 설계로 한 손으로 조작 가능
정밀 교정 장비 & 냉점 참고 - 관련 제품 보기

설명

CL3515R은 휴대용 캘리브레이터/온도계이고 4자리 LCD가 있습니다. 입력은 K/J/T/E/R/S/N/L/U/B/C 타입 써모커플(Thermocouple)을 수용합니다.

OMEGA는 거의 모든 타입과 형태의 써모커플 및 함께 사용 가능한 장비를 제공합니다. 해당 캘리브레이터는 써모커플의 정확도를 확인하는데 사용하실 수 있습니다. 이 온도계의 특징은 이중 써모커플 입력과 조정가능한 오프셋입니다. 써모커플 타입은 ITS-90 표준으로 개정된 NIST 논문 175를 따릅니다.


【기술사양】


써모커플 분해능(Resolution) 측정 범위*:
  K: (0.1°) -200 ~ 1372°C (-328 ~ 2501°F)
  J: (0.1°) -210 ~ 1200°C (-346 ~ 2192°F)
  T: (0.1°) -250 ~ 400°C (-418 ~ 752°F)
  E: (0.1°) -250 ~ 1000°C (-418 ~ 1832°F)
  R: (1°) 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F)
  S: (1°) 0 ~ 1767°C (32 ~ 3212°F)
  N: (0.1°) -200 ~ 1300°C (-328 ~ 2372°F)
  L: (0.1°) -200 ~ 900°C (-328 ~ 1652°F)
  U: (0.1°) -200 ~ 600°C (-328 ~ 1112°F)
  B: (1°) 600 ~ 1820°C (1112 ~ 3308°F)
  C: (1°) 0 ~ 2316°C (32 ~ 4200°F)
정밀도:
  써모커플 타입 K/J/T/E/L/U:

  ±(0.05% rdg + 0.5°C) -50 ~ 1372°C [±(0.05% rdg + 1.0°F) -58 ~ 2501°F]
  ±(0.05% rdg + 1.0°C) -50 ~ -250°C [±(0.05% rdg + 2.0°F) -58 ~ -346°F]
  써모커플 타입 N:
  ±(0.05% rdg + 1.0°C) -50 ~ 0°C [±(0.05% rdg + 2.0°F) -58 ~ 32°F]
  ±(0.05% rdg + 0.5°C) 0 ~ 1300°C [±(0.05% rdg + 1.0°F) 32 ~ 2372°F]
  써모커플 타입 R/S/B/C:
  ±(0.05% rdg + 2°C) 0 ~ 1767°C [±(0.05% rdg + 4°F) 32 ~ 3212°F]
써모커플 시뮬레이션 범위:
  분해능 (Resolution):
0.1° (1° for R/S/B/C)
  정확도*: ±(0.3°C + 10 µV)
* 정확도는 18~28도 작동 온도 범위 내에서 1년 기준 수치로, 써모커플의 에러는 포함되지 않습니다.
mV 범위: -25 ~ 75 mV
  분해능 (Resolution) 10 µV
  정확도: ±0.025% + 1 digit
온도 계수: 0 ~ 18°C와 28 ~ 50°C (32 ~ 64°F와 82 ~ 122°F)의 범위에서 °C 당 해당 정확도 사양의 0.1배
표시: 4자리 LCD, 최대 판독 값 19999
입력 커넥터: 소형 써모커플 커넥터 (SMP 형)
전력: 9V 배터리 (포함)
배터리 수명: 배터리 낮음 표시 상태에서 명목상 17.5시간
크기: 192 H x 91 W x 52.5 mm D (7.5 x 3.5 x 2.1")
무게: 320 g (0.7 lb)
동작 환경 범위: 0 ~ 50°C (32 ~ 122°F), <80% RH
보관 범위: -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F), <70% RH
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL3515R
CL3515R
772,849원
배송: 13 주
 
써모커플 캘리브레이터
부속품 및 함께 사용할 수 있는 제품
  
CAL-3-CAL
판매 상담  
배송: 
 
 
추적 가능한 캘리브레이션 인증서 추가
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500
판매 상담  
배송: 
 
 
소프트 케이스
  
KTSS-HH-IEC
108,410원
배송: 5 주
 
코일 케이블 K 타입 방수 프로브
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
99,946원
배송: 2 주
 
투입용 써모커플 프로브 Immersion probe Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88013K
88013K
420,430원
배송: 2 주
 
최대 온도 815°C의 표면 측정용 써모커플 프로브 Surface probe Thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRSC-K-1-4-4
RSC-K-1-4-4
52,541원
배송: 7 주
 
신축성이 있고 커넥터가 연결 된 Thermocouple K cable (spare)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRSC-J-1-4-4
RSC-J-1-4-4
55,936원
배송: 2 주
 
신축성이 있고 커넥터가 연결 된 Thermocouple J cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRSC-T-1-4-4
RSC-T-1-4-4
53,930원
배송: 2 주
 
신축성이 있고 커넥터가 연결 된 Thermocouple T cable
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRSC-E-1-4-4
RSC-E-1-4-4
55,936원
배송: 2 주
 
신축성이 있고 커넥터가 연결 된 Thermocouple E cable
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: K형 비드 써모커플 2개[최대 온도 260°C (500°F)], 9V 배터리, TAS 변환 어댑터, K형 케이블 1개, PC 인터페이스 케이블 2개, 소프트웨어, 사용자 설명서가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.