장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

온도 캘리브레이터 및 써모미터
(Temperature Calibrator and Thermometer)

CL3512A

온도 캘리브레이터 및 써모미터 | CL3512A

온도 캘리브레이터 및 써모미터

559,553원 CL3512A

1 year warranty
  • 8-포인트, NIST-추적 가능 교정 인증서
  • 대형 3 1/2 자리 디스플레이
  • J/K/T/E 타입 써모커플 캘리브레이터 및 써모미터
  • 범위: - 220 ~ 1372 °C (-364 ~ 1999 °F)
  • 듀얼 입력 T1, T2, T1-T2
  • 홀드 기능
  • °C/°F 선택 가능
  • 0.1°/1° 디스플레이 분해능 선택 가능
  • 고무 부트가 적용된 견고한 케이스 디자인
  • 백라이트 LCD 디스플레이
정밀 교정 장비 & 냉점 참고 - 관련 제품 보기

설명

OMEGA™ CL3512A 휴대용 캘리브레이터는 2개의 미터를 1개의 기기에 적용한 경제적인 가격의 제품입니다. CL3512A는 J/K/T/E 타입의 써모커플 신호를 포착할 수 있는 온도 캘리브레이터 또는 써모커플 캘리브레이터입니다. 각 신호는 다이얼을 사용하여 조정이 가능합니다. CL3512A는 듀얼 타입 J/K/T/E 입력 써모커플 써모미터로 사용이 가능합니다. 이 기기는 대형 백라이트 3 1/2 자리 디스플레이 및 홀드, °C/°F 및 0.1°/1°에 대한 디스플레이 선택 기능이 포함되어 있습니다.

【기술사양】
써모커플 타입: J/K/T/E
써모커플 범위: °C 또는 °F
선택 가능한 측정 범위:
   K 타입 : -200 ~ 1372°C (-328 ~ 1999°F)
   J 타입 : -210 ~ 1200°C (-346 ~ 1999°F)
   T 타입 : -200 ~ 400°C (-328 ~ 752°F)
   E 타입 : -220 ~ 1000°C (-364 ~ 1832°F)
교정 범위: 측정 범위와 동일
자동 범위: 199.9 (°C or °F) 이상에 대해 0.1°~ 1°분해능
측정 정밀도: 정밀도는 써모커플 오류를 제외하고 18 ~ 28 °C (64 ~ 82 °F) 범위의 작동 온도에 대해 1년간 지정됩니다.
   ±(0.1%rdg + 1°C) 범위: - 60 ~ 1372°C
   ±(0.1%rdg + 2°C) 범위: - 60 ~ - 220°C
   ±(0.1%rdg + 2°F) 범위: -76 ~ 1999°F
   ±(0.1%rdg + 4°F) 범위: -76 ~ -364°F
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL3512A
CL3512A
559,553원
배송: 2 주
 
휴대용 온도 써모커플 캘리브레이터 및 써모미터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-HH500
SC-HH500
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 케이스
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRSC-J-1-4-4
RSC-J-1-4-4
55,936원
배송: 2 주
 
J 타입 케이블 (접이식, 2개의 SMP-M)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRSC-T-1-4-4
RSC-T-1-4-4
53,930원
배송: 2 주
 
T 타입 케이블 (접이식, 2개의 SMP-M)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRSC-E-1-4-4
RSC-E-1-4-4
55,936원
배송: 2 주
 
E 타입 케이블 (접이식, 2개의 SMP-M)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theRSC-K-1-4-4
RSC-K-1-4-4
52,541원
배송: 2 주
 
K 타입 케이블 (여분) (접이식, 2개의 SMP-M)
Click to expand/minimize a list of what others bought with the88013K
88013K
420,430원
배송: 2 주
 
표면 프로브: 최고 815°C (1500°F)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKTSS-HH
KTSS-HH
99,946원
배송: 2 주
 
침수 프로브
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 1개의 9 V 알카라인 배터리, 고무 부트, 2개의 K 타입 써모커플, 1개의 K 타입 케이블, 8-포인트, NIST-추적 가능 교정 인증서 및 사용자 매뉴얼과 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) CL3512A 휴대용 온도 써모커플 캘리브레이터 및 써모미터, 559,553원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.