장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

다기능 캘리브레이터 - 교정을 위한 데이터의 측정과 기록
(Multifunction Calibrator)

CL310

기록 캘리브레이터-휴대용 | CL310

기록 캘리브레이터-휴대용

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty CE
  • 동급 최고의 정확도
  • 써모커플 (13가지 타입), RTD, Ω, 전류, 전압, 주파수, 압력 측정 및 시뮬레이션; 펄스 신호 발생
  • Omega™ 압력 모듈과 호환되는 압력 모듈 통신 포트
  • 맞춤 RTD 계수를 직접 입력 (R0, A, B, C)
  • 모든 실험 모드는 전용 설정점으로 프로그램화 가능
  • 장비 당 21개까지의 데이터 지점을 저장하고, 비 휘발성 메모리에 50개까지의 장비를 저장
  • 합격/불합격 기준 시험
  • 찾은 데이터와 남은 데이터를 획득
  • 소프트웨어 포함
  • 보호 고무 케이스 제공
정밀 교정 장비 & 냉점 참고 - 관련 제품 보기

설명

CL310 다기능의 기록 캘리브레이터는 동급 최고의 정확도를 자랑하는 소형 캘리브레이터입니다. CL310은 고정 설비 및 실험실 장비와 관련한 기능과 정확도를 제공하고 사실상 교정 업무에 필요한 모든 것들을 갖추고 있습니다. 일반 업무를 진행하는 중에 데이터를 완벽하고 쉽게 기록할 수 있는 기능은 이 다용도 캘리브레이터를 동급 최고로 만들었습니다. 소프트웨어가 포함되어 있고, 일부 기능은 마이크로소프트 엑셀 호환성이 필요합니다.
그리고 CL310은 써모커플, RTD, 전류, 전압, 주파수를 측정할 수 있고 캘리브레이션된 데이터를 출력할 수 있습니다. 또한 펄스열에 대한 캘리브레이션된 데이터도 출력할 수 있습니다. 압력 모듈용 통신 포트가 있고 mA/V 리드백 회로와 분리되어 있습니다. 화살표 키, 직접적인 숫자 자판 입력 및 3개의 소프트웨어 중심 기능 버튼이 백라이트가 있는 메뉴 중심의 큰 그래픽 화면과 결합하여 강력한 인터페이스를 제공합니다. 교정업무에 필수적인 CL310의 부가 기능에는 Hart® 호환성을 위한 내장형 250 Ω 레지스터, 스마트 전송기 및 PLS, 퓨즈가 없는 완전한 보호 기능 및 ASCII 명령을 이용하는 제어용 직렬 통신 포트가 있습니다. 이 제품은 배터리로 작동됩니다.


측정 압력
PCL-PMA 압력 모듈 어댑터를 통하여 CL310은 모든 OMEGA™ PCL-PM 압력 모듈과 함께 동작 가능합니다.
알카라인 4개(포함됨) 또는 충전지 선택 가능

주의: 이 제품에는 1회용의 알카라인 배터리가 설치되어 있습니다. AC 어댑터나 배터리충전기에 연결하기 전에 이 배터리를 제거하고 니켈 카드뮴이나 니켈 수소 같은 충전 가능한 배터리로 교체해야 합니다. 그 배터리를 제거하지 않으면 캘리브레이터에 손상을 줄 수 있고, 보증이 무효화될 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CL310
판매 상담  
배송: 
 
 
다기능 캘리브레이터
부속품
  
PCL-PMA
판매 상담  
배송: 
 
 
압력 모듈 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDPG4000-C32
DPG4000-C32
판매 상담  
배송: 
 
 
소형 플러그 RS232 케이블
  
CL20-KIT-2
283,125원
배송: 5 주
 
써모커플 테스트 리드 키트
  
PCL422-TL
판매 상담  
배송: 
 
 
1.2 m (48") stackable test leads
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 사용 설명서, 시험용 도선, 보호 고무 부츠, 나일론 운반 케이스, USB 케이블, K형 열전대, K형 케이블, NIST 보정 인증서, 소프트웨어 CD, "AA" 알카라인 배터리 4개가 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.