장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

밀리앰프 루프 캘리브레이터
(Milliamp Loop Calibrator)

CL309A

밀리앰프 루프 캘리브레이터 | CL309A

밀리앰프 루프 캘리브레이터

2,021,342원 CL309A

1 year warranty
  • 모든 4 ~ 20 mA 루프 기능
  • 정밀도: 0.025% 이상
  • 고대비 대형 그래픽 디스플레이
  • 최대 70 시간의 배터리 수명
  • 3단 슬라이드 스위치
  • 밀리앰프 또는 퍼센트 디스플레이
  • 소형의 가볍고 견고한 구조
  • 오버로드 보호
교정 장비 - 관련 제품 보기

설명

CL309A는 신뢰할 수 있고 견고한 사용하기 쉬운 최신의 밀리앰프 캘리브레이터입니다. 이 기기는 사실상 모든 4 ~ 20 mA 루프의 유지 보수 및 교정 작업 수행에 필요한 기능이 적용되었습니다. 이 제품은 전원, 측정 및 2-선 트랜스미터 시뮬레이션과 함께 밀리앰프 소스/판독 기능을 제공합니다. 추가적으로 이 기기는 전원 공급 장치에 대한 문제 해결을 위해 DC 전압을 측정할 수 있습니다.
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL309A
CL309A
2,021,342원
배송: 2 주
 
밀리앰프 루프 캘리브레이터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL530-ADAPTOR
CL530-ADAPTOR
213,820원
배송: 2 주
 
110 Vac 어댑터
  
CL530-ADAPTOR-230
285,070원
배송: 2 주
 
220 Vac 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-530
SC-530
판매 상담  
배송: 
 
 
휴대용 케이스
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 시험용 리드, 사용자 매뉴얼, 9V 알카라인 배터리 및 NIST 교정 인증서와 함께 제공됩니다.
주문 예: (1) CL309A 밀리앰프 루프 캘리브레이터, 2,021,342원
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.