장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

연구실 캘리브레이터
(Lab Calibrator)

CL3001

연구실 캘리브레이터 | CL3001

연구실 캘리브레이터

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • 0.0025% 캘리브레이션 정밀도
  • 써모커플, RTD, 전압, 전류, 압력 신호발생/판독
  • 맞춤형 RTD 및 SPRT 프로필
  • RS232, USB, IEEE-488 원격 제어
  • 별도의 측정 채널
  • (캘리브레이션 데이터 포함) NIST 인증서 포함
정밀 교정 장비 & 냉점 참고 - 관련 제품 보기

설명

Omega™ CL3001 캘리브레이터는 정확하고 완전한 기능을 갖춘 온도, DC, 압력 캘리프레이터로 연구개발, 제조, 보정 연구실에서 이용하도록 제작되었습니다. 장비의 디자인이 단순하고 조작이 쉬워서 사용자는 기능 조작에 빠르게 익숙해질 수 있습니다. 각 출력 범위의 설정점을 통해 저장하고 호출하고 자동으로 순환하는 기능, 사용자 정의 RTD 곡선을 입력하는 기능, 시간절약 기능 및 완전한 원격 인터페이스는 CL3001이 제공하는 핵심 기능입니다.
CL3001에는 직류 10V와 100V인 두 전압 범위로 구성된 별도의 측정 채널이 있고, 밀리암페어 범위는 0 – 52 mA입니다. 이 별도의 측정 채널은 24Vdc 전력, 전압 범위와 관련된 0.005% 정밀도의 판독 값을 갖습니다. PCL-PMA 압력 모듈 어탭터를 통해 압력을 측정하면서, CL3001은 모든 OMEGA PCL-PM 압력 모듈과 함께 작동합니다. PCL1200의 사양에 대한 자세한 정보를 원하면 omega.com/pcl1200를 방문하십시오.

【기술사양】


정밀도: 1년 간의 절대적 불확실성에 대해 규정합니다. 써모커플 값에는 냉접점 보상이 포함됩니다. 값은 주어진 범위와 기능 내에서 최적의 값입니다. 각 범위를 구분하려면 설명서 omega.com/cl3001을 참고하십시오.
표시: 주 입력/출력 화면과 별도의 측정 채널 화면은 각각 2줄, 16문자가 표시됩니다.
온도 단위: 사용자 선택 가능, °F/°C
통신: RS232, IEEE-488 (사용 가능한 주소는 31개)
작동 환경: 80% RH 미만, 0 - 50°C (32 - 122°F), 온도 교정 18 - 28°C (64 - 82°F)
전원: 100V/120V 또는 220V/240V, ±10%, 라인 주파수 47 ~ 63 Hz
크기: 높이 13.3 cm (5.25"), 피트 너비가 연장될 경우 2.9 cm 더함, 표준 선반 너비 48.3 cm (19") 전체 30.0 cm (11.81") 깊이
무게:
입력/출력 기능: 각 출력 범위의 설정점을 통해 저장하고 호출하고 자동으로 순환하는 기능, 사용자 정의 RTD 곡선을 입력하는 기능, 원격 인터페이스 명령 포함
가격 확인(원하는 수량을 기입하십시오.)

다른 고객님이 함께 구매하신 제품 : 이 아이콘을 클릭하시면 기존 고객들께서 이 제품을 주문할 때 함께 구매하신 제품리스트가 보입니다.

제품 번호/Desc.
수량
설명
  
CL3001
판매 상담  
배송: 
 
 
연구실용 정밀 캘리브레이터
부속품
  
PCL-PMA
판매 상담  
배송: 
 
 
압력 모듈 어댑터
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCL-300-CABLE-J-2
CL-300-CABLE-J-2
31,684원
배송: 5 주
 
써모커플 연장 케이블, 타입 J
  
TAC-CAB
판매 상담  
배송: 
 
 
0.9 m (3 ') 테스트 리드
  
PCL422-TL
판매 상담  
배송: 
 
 
Stackable test leads
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.