페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
밀리암페어 시뮬레이터 및 미터의 결합으로 사전 프로그램 되어있는 다양한 작동 모드를 통해 시간을 절약할 수 있는 다목적의 기기가 되었습니다. 반복되는 특별한 테스트를 위해 사용자가 프로그램한 설정이 비-휘발성 메모리에 백업됩니다. 시뮬레이션 및 측정 모드 모두 외부 루프전워 공급 장치 또는 내부 24 V 전원 소스를 통해 작동합니다. CL28MA 는 mA 또는 백분율 데이터 중 하나로 프로그램이 가능합니다. 작동 중에 하나의 버튼을 터치하여 mA 또는 백분율 모드 사이를 토글할 수 있습니다. 퓨즈 대신에 CL28MA 는 PTC 저항기에 의해 보호됩니다. 오류 조건이 수정되면 이 기기는 자동으로 재설정됩니다. 입력 및 출력 커넥터의 어떤 종단의 조합에서도 보호됩니다.