장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804

[단종] 고정밀 소형 캘리브레이터/온도계 키트
(Temperature Calibrator)

CL20 시리즈

단종 - 고정밀 소형 캘리브레이터/온도계 키트 | CL20 시리즈

단종 - 고정밀 소형 캘리브레이터/온도계 키트

페이지 하단에서 가격을 확인하세요.

1 year warranty
  • The CL23/24/25/26/27 Models has been discontinued. Please see the CL940A/ CL945A/ CL543B as a possible alternative or contact Sales

  • 18 ~ 28°C(64 ~ 82°F) 범위에서 0.3°C (0.5°F) 정밀도
  • NIST-캘리브레이션 인증서
  • 써모커플, RTD, 서미스터, 써모커플 시뮬레이션 및 측정
  • 분해능 0.1°C/°F
  • 10개의 메모리에 측정값 판독 또는 캘리브레이터 출력 저장
  • 단계 캘리브레이터, 측정값 홀드 기능, 온도계 기능
  • 램프(Ramp) 기능 (모델 CL25 및 CL27)

설명

The CL23/24/25/26/27 Models has been discontinued. Please see the CL940A/ CL945A/ CL543B as a possible alternative or contact Sales



OMEGA™ CL20 모델은 RTD, Ω, 써모커플, 서미스터 신호를 모의 실험하고 측정하고 기록하는 소형의 일체형 캘리브레이터/온도계입니다. 주변 온도 18 ~ 28ºC(64 ~ 82ºF)에서 0.3ºC의 정확도를 보이고, 다수의 자판 기능이 특징인 이 저비용 기기는 다른 제품보다 성능이 더 뛰어납니다.
5자리의 LCD는 모든 능동적 기능을 표시하고 분해능은 0.1ºC/ºF입니다. 작동 모드와 센서 종류가 모두 표시됩니다.
프로그래밍은 간단합니다. 사용자는 캘리브레이터 설정값을 직접 입력할 수 있습니다. 키패드를 통하여 설정값을 직접 입력할 수 있고, 또는 온도계 모드를 통하여 온도 또는 전압을 입력하여 외부 정보로부터 설정값이 입력될 수 있습니다. 10개의 메모리 위치로 프로그램된 값을 즉시 호출하고, 단계 기능을 통해 사용자는 버튼을 눌러 시험점을 찾을 수 있습니다.
CL25와 CL27은 램프 기능이 있어 캘리브레이션을 쉽게 수행할 수 있습니다. 사용자가 상한/하한값, 증가/감소를 설정하면 온도값에 대한 경사도를 만듭니다. 램프 기능은 수동으로 수행할 수도 있습니다.

사양
화면: 5자리 LCD 맞춤 표시기; 교정 유형, 단위 유지, 재호출, 저장, 작동 모드, 로드된 메모리 위치 (최대 10)
자판: 촉감 피드백을 통한 순간 스위치, 전력 선택, 써모커플 유형, 단위, 표시 단위, 유지, 저장/기억(최대 10), 정지/지우기, 작동 모드
설정 유지: 선택한 작동 모드, 써모커플 유형, 단위, 표시 단위, 전원을 끈 상태에서 유지되는 메모리 내용
진단: 배터리 낮음, 공개 입력, 잘못된 자판 입력, 범위 벗어남, 내부 하드웨어 결함.
주위 온도: 0 - 50°C (32 - 122°F), 0 - 90% RH
판독 속도: 1/s
입력 전류:
출력 부하: 최소 100 Ω (캘리브레이터 모드)
공통모드 최대 전압: 접지 시 최대 42V
전력: 9V 알카라인 배터리 (포함)
배터리 수명: 알카라인 배터리로 16시간
치수: 178 H x 74 W x 28 mm D (7.0 x 2.9 x 1.1")
모든 가격은 원화로 표시되어 있습니다.
참고: 내충격성 홀스터, 케이스, 써모커플, 커넥터, 9V 배터리, 벨트 클립, 사용자 매뉴얼이 함께 제공됩니다.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.