페이지 하단에서 가격을 확인하세요.
설명
CL1201는 유리 제조, 발전, 자동차 및 재료 처리 같은 산업의 다양한 써모커플과 기타 열 센서에 이용하기 위한 400°C – 1200°C 사이의 정밀하고 일정한 온도 조정이 가능합니다. 이 견고하고 경제적인 가격의 휴대용 써모커플 드라이블록 캘리브레이터는 NIST 추적 가능한 인증서와 함께 제공됩니다. 장비는 ±0.1°C 이내로 안정성이 뛰어나고 400 – 1200°C에서 디스플레이 정밀도는 ±3°C보다 양호합니다. CL1201 블록 캘리브레이터는 온도의 균일성이 최적화되고 가열 속도가 신속한 특수한 가열기 설계를 이용합니다. 가열 시스템을 구성하는 가열기 요소는 가열 시간이 더 빠릅니다. 세라믹 튜브 주위에 감겨진 히터 재질을 가진 다른 세라믹 튜브 디자인보다 수명이 연장됩니다. 등온선 블록 조립체는 특수한 합금으로 만들어서 열 전도성이 뛰어나고 고온 산화에 내성이 있습니다. 이 블록은 충분한 안정성을 구현할 수 있는 질량인 동시에 짧은 안정화 시간과 빠른 냉각 속도를 구현할 수 있는 정도의 질량으로 설계되었습니다. RS232 통신은 기본으로 제공됩니다.